.png)
Las excavadoras se encuentran entre las máquinas más versátiles en cualquier sitio de trabajo. Con plumas, brazos y una amplia gama de accesorios, pueden manejar excavaciones, levantamientos, demoliciones e incluso trabajos bajo el agua. En esta guía, se explican siete de los usos más comunes de las excavadoras y se explica por qué alquilar en Cat Rentals℠ es una decisión inteligente.
Las excavadoras son más reconocidas por su potencia para el movimiento de tierras. Sus accesorios característicos de cucharón utilizan bordes similares a dientes para excavar y sacar tierra rápidamente. Las aplicaciones incluyen la apertura de zanjas para servicios públicos y cimientos o la nivelación fina de terrenos para proyectos de construcción y paisajismo.
Con un accesorio de garfio, las excavadoras se convierten en máquinas de manipulación de materiales. Mueven artículos de gran tamaño que no caben en un cucharón. Algunos modelos vienen con contrapesos pesados para mayor estabilidad. Para obtener orientación sobre cómo elegir la configuración correcta, consulte este recurso sobre excavadoras de ruedas frente a excavadoras de cadenas.
Agregue una tenaza o un disyuntor para transformar la excavadora en una herramienta de demolición. Las tenazas trabajan con los cucharones para agarrar, levantar y mover material. Las trituradoras entregan energía de alto impacto para romper hormigón, piedra y otros materiales. Las excavadoras diseñadas para demolición incluyen características de estabilidad y seguridad para proteger tanto a los operadores como a los sitios de trabajo.
También llamada tunelización, la excavación subterránea requiere precisión en espacios reducidos. Los cucharones, martillos y rectificadoras de servicio extremo ayudan a cavar pasajes, con un diseño de radio compacto que aumenta su utilidad bajo tierra.
Algunas excavadoras están construidas para trabajos a base de agua. Con brazos largos y sellado impermeable, estas máquinas pueden dragar ríos, mantener diques o realizar trabajos en condiciones pantanosas.
Las máquinas forestales se encargan de tareas como despejar caminos, agarrar troncos y manejar escobillas. Con los accesorios adecuados, también pueden procesar y desramar madera.
Los cucharones, las tenazas y los garfios hacen que las excavadoras sean excelentes para la limpieza. Elija el tamaño de máquina que equilibre la maniobrabilidad con la potencia necesaria para su tarea de remoción de residuos.
Para obtener consejos sobre cómo elegir la máquina correcta, consulte esta guía para seleccionar la excavadora del tamaño correcto.
Ya sea que necesite una excavadora pequeña para espacios reducidos o un modelo grande para excavaciones pesadas, Cat Rentals tiene una gama completa de opciones. Explore nuestra línea de excavadoras para encontrar la opción adecuada. Solicite una cotización rápida o encuentre un distribuidor cerca de usted para comenzar.
¿Qué tamaño de excavadora debo alquilar?
Las excavadoras de radio compacto funcionan mejor para espacios confinados, mientras que los modelos estándar y grandes se encargan de excavaciones y demoliciones más pesadas.
¿Puedo alquilar accesorios para excavadoras?
Sí. Hay cucharones, disyuntores, garfios, sinfines y desbrozadoras para que pueda adaptar la máquina a la tarea.
¿Por qué alquilar en lugar de comprar?
El alquiler evita los costos de mantenimiento, almacenamiento y depreciación, al mismo tiempo que le da acceso a los últimos modelos.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación
.jpg)