.png)
¿Necesita una fuente confiable de aire comprimido en sus sitios de trabajo? Alquilar un compresor de aire puede proporcionar la solución ideal. Úselo para impulsar sus herramientas y equipos neumáticos como llaves, perforadoras y martillos neumáticos de forma rápida y sencilla, para que pueda cumplir con sus proyectos a tiempo. En su área, Cat Rentals℠ ofrece varios tipos de compresores de aire en alquiler a precios competitivos, por lo que seguramente encontrará el modelo adecuado para sus aplicaciones.
A medida que realice su búsqueda de compresores de aire, es probable que se encuentre con algunos o todos los siguientes tipos:
- Movimiento alterno: estos compresores dependen de un pistón y un cilindro impulsados por el cigüeñal para suministrar aire comprimido. Vienen en versiones de una sola etapa, que introducen aire en el cilindro, lo comprimen con una carrera de pistón y lo envían a un tanque para su almacenamiento. Los modelos de dos etapas tienen un segundo pistón que proporciona un paso de compresión adicional. El primero ofrece una capacidad de presión de aire de hasta 120 libras por pulgada cuadrada (PSI), mientras que el segundo produce hasta 175 PSI.
- Tornillo giratorio: un compresor de tornillo giratorio cuenta con dos tornillos y rotores idénticos que giran en direcciones opuestas. También tienen un lubricante que llena el espacio entre los dos rotores, lo que crea un sello y transfiere energía. Los tornillos giratorios y de engrane impulsan el aire a través de la unidad.
- Centrífugo: este tipo de compresor funciona empujando aire hacia un rodete giratorio y utiliza fuerza centrífuga para empujarlo hacia el centro. El movimiento del aire produce un aumento de la presión, lo que produce energía cinética. Estos compresores suelen usarse en el procesamiento de aceite y gas, el tratamiento de aguas residuales y las aplicaciones de aire comprimido de una sola etapa y baja presión.
- Sin aceite: eliminar cualquier rastro de contaminación es esencial en muchas aplicaciones de aire comprimido. Los compresores sin aceite no usan aceite en las paredes del cilindro. En cambio, se basan en materiales autolubricantes que permiten que los pistones se deslicen dentro del cilindro. Además de minimizar el riesgo de contaminación, estos modelos requieren menos mantenimiento y ofrecen menores costos de operación.
- Dinámico: estos compresores son máquinas de flujo continuo que extraen aire del interior a través de aspas que giran rápidamente. Crean presión al restringir el flujo de aire. Los compresores dinámicos satisfacen las necesidades de las aplicaciones de aire comprimido de servicio pesado en instalaciones como plantas de fabricación de productos químicos y acero.
Los compresores de aire reproducen un papel importante en las siguientes industrias:
- Construcción: los compresores de aire son esenciales para impulsar equipos en la industria de la construcción y sirven como una fuente portátil de energía para martillos neumáticos, lavadoras a presión, aires acondicionados, equipos de pintura en aerosol y más.
- Automotriz: La industria automotriz ha dependido de los compresores de aire para alimentar herramientas durante décadas. Los compresores de aire se usan comúnmente para ensamblar, detallar y pintar automóviles a un ritmo eficiente.
- Agricultura: A medida que el campo de la agricultura se ha vuelto más complicado, los compresores de aire se han utilizado en la producción de agua, la fumigación con pesticidas, la fertilización y la erradicación de gases de efecto invernadero. Incluso se pueden utilizar para alimentar equipos lácteos para vacas lecheras.
- Productos farmacéuticos: La industria farmacéutica utiliza compresores de aire sin aceite con aire estéril para formar casi todas las tabletas y píldoras medicinales del mercado. Los compresores de aire y los equipos neumáticos son ideales para porcionar medicamentos, así como para rociar los materiales de endurecimiento y recubrimiento necesarios.
- Alimentos y bebidas: los compresores de aire le dan a la industria de alimentos y bebidas una ventaja considerable cuando se trata de aumentar la productividad y la uniformidad del producto. Con un compresor de aire, puede pelar y cortar productos, enfriar productos calientes, inyectar llenados, congelar productos, eliminar migas y mover sus productos terminados a través de la línea de montaje.
Cat Rentals ofrece una amplia selección de compresores de aire estacionarios y portátiles en una variedad de presión de aire, salida de aire y capacidades de potencia. Los especialistas en alquiler en cualquiera de nuestras más de 1.300 ubicaciones en todo el mundo pueden ayudarlo a seleccionar el modelo adecuado para sus aplicaciones. También le proporcionaremos un servicio integral de reparación y mantenimiento durante el plazo de alquiler.
No dude en navegar por nuestra selección completa de compresores de aire en alquiler hoy. No dude en llamarnos al 1-800-RENT-CAT para obtener información adicional: estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlo. También estaremos encantados de proporcionarle una cotización rápida en línea.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación
.jpg)