Opas ympäristöystävällisten rakennusstrategioiden toteuttamiseen

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Saastumisella ja ilmastonmuutoksella on tuhoisia vaikutuksia nykymaailmaan. Kaikkialla maailmassa yhdeksän kymmenestä ihmisestä hengittää saastunutta ilmaa, ja ilmastonmuutos voi muuttaa globaalia maisemaa dramaattisesti ja pysyvästi.

Rakennushankkeet tuottavat merkittäviä määriä saasteita ja jätettä. Yhdysvaltain Environmental Protection Agency (EPA), ympäristönsuojeluvirasto (EPA) arvioi, että rakennus- ja purkuprojektit tuottavat vuosittain noin 569 miljoonaa tonnia jätettä . Ympäristöystävälliset rakennusstrategiat voivat kuitenkin auttaa vähentämään jätettä ja hillitsemään saastepäästöjä.

Mitä ovat kestävät rakennustekniikat, miksi ne ovat tärkeitä ja mihin toimiin rakennusyritykset voivat ryhtyä niiden toteuttamiseksi? Vastaamme näihin kysymyksiin alla.

Siirry osioon:

Mitä on vihreä rakentaminen?

Vihreällä rakentamisella tarkoitetaan toimintatapoja, jotka edistävät vastuullista rakentamista, vähentävät jätettä ja auttavat suojelemaan ympäristöä. Vihreät rakentamisen käytännöt voivat olla monenlaisia, mutta ne ulottuvat yleensä useisiin rakennusprosessin osa-alueisiin, kuten suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön, ylläpitoon, kunnostamiseen ja purkamiseen.

 

Kuinka toteuttaa ympäristöystävällisiä rakennusstrategioita

Joitakin ympäristöystävällisiä strategioita, joita rakennusyritykset voivat toteuttaa, ovat seuraavat:

1. Yleisen Health and Safety -järjestelmän parantaminen

Rakennusalan yrittäjät ja urakoitsijat voivat ryhtyä useisiin toimiin parantaakseen yleistä terveyttä ja turvallisuutta työmaalla. Turvallisempien, ympäristöystävällisempien tuotteiden ja turvallisuus-tietoisten protokollien käyttö on yksi tällainen askel. Harkitse seuraavien tuotteiden ja ohjelmien käyttöönottoa:

  • Myrkyttömät maalit, liuottimet ja liimat: Rakennustyömaat voivat harkita myrkyttömien maalien, liuottimien ja liimojen käyttöä työntekijöiden, kuluttajien terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Myrkylliset maalit, liuottimet ja liimat sisältävät usein haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Nämä haitalliset yhdisteet aiheuttavat hengitysvaikeuksia, päänsärkyä, ihottumaa ja muita terveysongelmia, ja ne voivat myös huuhtoutua ympäröivään ympäristöön ja saastuttaa maaperää ja vettä. Mutta myrkyttömät versiot ovat paljon helpompia ihmiskeholle ja ekosysteemille.
  • Myrkyttömät rakennusmateriaalit: Rakennustyömailla voidaan käyttää myös myrkyttömiä rakennusmateriaaleja, kuten luonnonpuutavaraa, savikipsiä ja jopa olkipaaleja. Myrkyttömät rakennusmateriaalit tekevät rakennushankkeista turvallisempia työskennellä, valmiista rakennuksista turvallisempaa asua ja ympäröivästä ympäristöstä puhtaampaa.
  • Prevention Through Design: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), joka on osa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -keskusta, on kehittänyt ohjelman nimeltä Prevention Through Design. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, sairauksia ja kuolemantapauksia rakentamisessa. Osa sen strategiaa sisältää ympäristö-, energia- ja kestävyyden ohjeiden yhdistämisen työterveys- ja turvallisuus-ohjeisiin – esimerkiksi ottamalla käyttöön protokollia myrkyllisen jätteen turvallisesta käsittelystä tai epäpuhtauksien vähentämisestä rakennustyömailla.

2. Purkuprosessien parantaminen

Perinteiset purkukäytännöt tuottavat valtavia määriä raunioita ja jätettä, jotka yleensä kasaantuvat kaatopaikoille – mukaan lukien materiaalit, kuten betoni, puu, asfaltti, kipsilevyn kipsi, metallit, tiilet, lasi, muovit, puut, kannot ja maa. Mutta vihreämmät purkukäytännöt voivat auttaa lievittämään tätä huolta. Joitakin parempia, ympäristöystävällisiä purkukäytäntöjä, joita yritykset voivat ottaa käyttöön, ovat seuraavat:

  • Lisää kierrätystä: Rakennusmateriaaleja, kuten betonia ja terästä, ei pitäisi viedä kaatopaikoille, kun niitä voidaan vielä käyttää uusissa rakennusprojekteissa. Rakennusurakoitsijat voivat lähettää nämä materiaalit teollisiin murskauslaitoksiin, joissa raskaat laitteet murskaavat ne kuivaksi kiviainekseksi, jota voidaan käyttää uusiin projekteihin.
  • Käytä materiaaleja uudelleen: Katto- ja lattiamateriaalit, kuten muovi ja vinyyli, ovat myös ihanteellisia uudelleenkäyttöön uusissa projekteissa. Näiden materiaalien uudelleenkäyttö tai kierrätys auttaa rakennusyrityksiä tekemään osansa ympäristön hyväksi ja välttämään myös mojovia jätteiden hävittämismaksuja.
  • Osta materiaaleja uudelleen: Vaihtoehtoisesti rakennusyritykset voivat ostaa purkumateriaaleja uudelleen, jos ne eivät voi käyttää omiaan uudelleen. Muista kohteista kerättyjen materiaalien ostaminen auttaa vähentämään jätettä ja edistämään ympäristön kestävyyttä.

3. Paikallisesti hankittujen ja vaihtoehtoisten materiaalien käyttö

Myös rakennusyritykset ja urakoitsijat voivat tehdä oman osuutensa ympäristön hyväksi käyttämällä paikallisia ja vaihtoehtoisia materiaaleja. Materiaalien kuljettaminen pitkiä matkoja johtaa suurempaan polttoaineen kulutukseen ja lisää merkittävästi ilmakehään päästetyn hiilidioksidin määrää. Paikallisesti ostaminen auttaa vähentämään sekä polttoaineen kulutusta että päästöjä. Ja vaihtoehtoiset materiaalit auttavat vähentämään myrkyllisten epäpuhtauksien vapauttamista.

Tässä on muutamia vaihtoehtoisia ja kierrätettyjä materiaaleja käytettäväksi rakennusprojekteissa:

  • Bambu: Bambu kasvaa paljon nopeammin kuin lehtipuut ja on paljon nopeammin uusiutuva lehtipuun korvike.
  • Kattomateriaalit: Kattolaattojen valmistuksessa voidaan käyttää terästeollisuuden kuonavillaa, sanomalehtiä, lasia ja sokeriruokoa.
  • Korkki: Kestävästi korjattua korkkia voidaan käyttää linoleumissa.
  • Lentotuhka: Lentotuhkaa, hiilentuotannon sivutuotetta, voidaan käyttää sementin ja betonin täyteaineena. Sementin ja betonin tuotanto on tunnettua resurssien kulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistään, mutta lentotuhkan korvaaminen tekee tuotannosta kestävämpää.
  • Eristemateriaalit: Lampaanvillalla on upeat eristävät ominaisuudet, mutta se ei sisällä myrkyllisiä kemikaaleja. Kierrätetyistä vaatteista valmistettu puuvilla on toinen luotettava ratkaisu, samoin kuin olkipaalien käyttö. Niin on myös puukuitu, joka ottaa puuteollisuuden sivutuotteet – puuhakeen – ja tiivistää ne yhteen luonnollisilla, myrkyttömillä liimoilla.
  • Kumi: Kumilattioiden valmistukseen voidaan käyttää kierrätyskumia ja renkaita.
  • Vinyyli ja PVC-muovi : Vinyyli ja PVC-muovi voidaan kierrättää käytettäväksi vinyylilattioissa.

Paikallisesti hankittujen ja vaihtoehtoisten materiaalien käyttö on erinomainen tapa auttaa suojelemaan ympäristöä, mutta siitä on myös sivuhyötyjä rakennusyrityksille. Paikallisesti hankittujen materiaalien käyttö tarkoittaa usein lyhyempiä kuljetusaikoja ja vähemmän kuljetuksiin liittyviä viivästyksiä rakentamisessa. Paikallisesti ostaminen auttaa tukemaan paikallista taloutta ja antaa lähistöllä sijaitseville yrityksille arvostetun sysäyksen. Nämä yritykset voivat jonain päivänä maksaa palveluksen takaisin ottamalla rakennuspalvelusi ja laajentamalla etuja kaikkialle.

4. Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Rakennusyritykset voivat käyttää uusiutuvia energialähteitä osana vihreän rakentamisen strategioitaan. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen voi auttaa rakennusyrityksiä vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja tekemään rakennuksistaan energiatehokkaampia.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen tarjoaa myös useita lisäetuja. Jos polttoainekustannukset alueellasi ovat korkeat, uusiutuvan energian käyttö voi auttaa yritystäsi alentamaan käyttökustannuksiaan. Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttö auttaa vähentämään sähköverkon rasitusta ja sähkökatkosten riskiä erityisesti kesällä, jolloin sähkön kustannukset nousevat usein huimasti.

Aurinkovoima

Aurinkopaneelien käyttö rakennusten katoilla tai erillisinä paneeleina pihoilla tai puutarhoissa auttaa muuttamaan rakennukset sähkögeneraattoreiksi. Asuinrakennushankkeessa urakoitsijat voisivat asentaa aurinkosähköikkunoita, joissa on aurinkokennoja. Nämä ikkunat pystyisivät säätämään läpinäkyvyyttään saamansa auringonvalon määrän mukaan ja auttamaan hillitsemään kodin lämpötilaa.

Aurinkosähkön käyttö talonrakentamisessa voi tarjota näitä etuja:

  • Kestävyys: Aurinkoenergia on täysin kestävää. Niin kauan kuin aurinko paistaa, aurinkoenergia on ihmisten johtosarja ja käytettävissä.
  • Veden niukkuuden vähentäminen: Aurinkoenergia kuluttaa hyvin vähän vettä, kun taas fossiilisten polttoaineiden tuotanto nielee sitä. Aurinkoenergian laaja käyttö kaikkialla Yhdysvalloissa voisi auttaa säästämään tarpeeksi vettä 1,3 miljoonan kodin nesteyttämiseen.
  • Saastumisen hillitseminen: Fossiilisten polttoaineiden louhinta, jalostus ja käyttö päästää valtavia määriä epäpuhtauksia ilmakehään. Aurinkoenergiateknologian laaja käyttöönotto voisi hillitä saastumista ja auttaa estämään jopa 167 miljardin dollarin haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset.
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen: Ilmastonmuutos on yksi maailman kiireellisimmistä ongelmista. Aurinkoenergian lisääntynyt käyttö rakennuksissa voisi pienentää ilmastojalanjälkeämme ja säästää jopa 259 miljardia dollaria ilmastonmuutoksen aiheuttamissa maailmanlaajuisissa vahingoissa.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen: Saasteiden terveysvaikutukset vaikuttavat monien elämään. Saasteet voivat aiheuttaa astmaa, muita hengityselinsairauksia, kuten keuhkoputkentulehdusta ja emfyseemaa, ihottumaa ja jopa sydänsairauksia ja aivohalvauksia. Maailmanlaajuisesti 7 miljoonaa kuolemantapausta vuosittain johtuu saastuneen ilman hengittämisestä. Aurinkoenergian laajamittainen käyttö fossiilisten polttoaineiden sijasta voisi pelastaa yli 25 000 ihmishenkeä ja parantaa monien ihmisten elämänlaatua.

Tuulivoima

Turbiinipuistoissa tuotetun sähkön hyödyntäminen on toinen tapa investoida vaihtoehtoiseen energiaan. Rakennusyritykset voivat käyttää kaikenkokoisia tuuliturbiineja rakennustensa voimanlähteenä. He voivat tehdä yhteistyötä suurten tuulipuistojen kanssa energian saamiseksi tai ne voivat asentaa pystyakselisia tai kierukkamaisia tuuliturbiineja uusien rakennusten katoille tai pihoille. Nämä asennukset auttavat vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta, ja niiden etuna on myös se, että ne vaativat hyvin vähän huoltoa.

Yhdysvaltain energiaministeriö luettelee nämä tuulivoiman käytön edut fossiilisten polttoaineiden sijaan:

  • Kestävyys: Kuten aurinkoenergia, tuulienergia on kestävää energiaa. Tuuli syntyy, kun auringon lämpö yhdistyy maan pyörimiseen ja pinnan epäsäännöllisyyksiin. Niin kauan kuin aurinko paistaa ja maa pyörii, tuulienergiaa on saatavilla ihmisten käyttöön.
  • Kustannustehokkuus: Tuulienergia on poikkeuksellisen kustannustehokasta. Tuulienergia on yksi halvimmista saatavilla olevista energialähteistä, ja se maksaa tyypillisesti 2–6 senttiä kilowattitunnilta.
  • Puhdas energia: Kuten aurinkoenergia, tuulienergia on puhdasta energiaa. Tuulivoiman tuotanto ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä eikä edistä saastetasoja tai ilmastonmuutosta.
  • Kotimainen hankinta: Yhdysvallat tuo monia fossiilisia polttoaineitaan, mutta Yhdysvaltain tuulienergialähteet ovat lähes kokonaan kotimaisia. Ja kun uudet tuulipuistot otetaan käyttöön, kotimainen tuulivoimakapasiteetti vain kasvaa. Tuulienergia on tällä hetkellä Yhdysvaltojen suurin kotimainen uusiutuvan energian lähde .
  • Yhteistyömahdollisuudet: Tuulipuistot tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia energiantoimittajien ja maanviljelijöiden ja karjankasvattajien välillä sekä kaupallisille kiinteistöille. Tuuliturbiineilla on pieni jalanjälki, joten maanviljelijät, karjankasvattajat ja kaupalliset kiinteistöt voivat asentaa ne ilman juurikaan vaikutusta liiketoimintaansa. Maanviljelijät ja karjankasvattajat voivat edelleen viljellä maataan, ja kaupalliset yhteisöt voivat harjoittaa liiketoimintaa, kun tuuliturbiinit tuottavat energiaa kiinteistöistään. Vastineeksi energiantoimittajat voivat maksaa vuokran maan käytöstä, kuten maatiloilla ja karjatiloilla on tavallista. Tai yritykset voivat käyttää tuotettua energiaa vähentääkseen riippuvuuttaan perinteisestä sähköstä.

Geoterminen energia

Geoterminen energia on vähemmän tunnettua kuin tuuli- ja aurinkoenergia, mutta se tarjoaa arvokkaan vaihtoehdon myös fossiilisille polttoaineille.

Geoterminen energia on maankuoren alla tuotettua lämpöenergiaa. Kuuman veden säiliöt sijaitsevat eri syvyyksissä maanpinnan alla. Vesi ja höyry kuljettavat tämän energian maan pinnalle, jossa se joskus purkautuu geysireinä tai muodostaa kuplivia kuumia lähteitä.

Mutta vaikka nämä luonnonpiirteet eivät näy pinnalla, yritykset voivat porata kilometrin syvyyteen tai enemmän kaivoja päästäkseen käsiksi näihin arvokkaisiin säiliöihin. Sitten he johtosarja maanalaisen lämmön ja käyttävät sitä energiana perinteisten polttoaineiden sijaan.

Yhdysvaltain energiaministeriö luettelee seuraavat geotermisen energian edut:

  • Uusiutuvuus: Maanalaiset lämpösäiliöt täyttyvät luonnollisesti itsestään. Huolellisella hallinnalla energiayhtiöt voivat siis kalibroida louhintaprosessinsa vastaamaan luonnollista täydennysnopeutta. Tämä tarkoittaa, että lämpöenergian tarjonta ei koskaan lopu kesken, kunhan asianmukaiset hallintaprotokollat ovat käytössä.
  • Tasainen peruskuorma: Tämän luonnollisen täydennyksen ansiosta geotermiset lämmönlähteet voivat tuottaa jatkuvaa energiaa – 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, kaikenlaisissa ilmasto-olosuhteissa.
  • Kotimainen tuotanto: Toisin kuin raaka-öljy, jota Yhdysvallat tuottaa mutta myös tuo, geoterminen energia on Yhdysvalloissa suurelta osin kotimaista. Yhdysvalloissa on monia geotermisiä resursseja, jotka ovat ihanteellisia käytettäväksi energialähteinä.
  • Puhdas energia: Geoterminen energia on puhdasta energiaa. Se vapauttaa vain vähän tai ei ollenkaan hiilidioksidia ilmakehään, ja sen prosessit kuluttavat hyvin vähän vettä.

5. Viheralueiden ja sekakäyttöalueiden lisääminen

Rakennusyritykset voivat myös tehdä yhteistyötä maankehittäjien kanssa sisällyttääkseen viheralueita ja sekakäyttöalueita hankkeisiinsa. Viheralueiden sisällyttäminen rakennushankkeisiin mahdollistaa kasvillisuuden kukoistamisen ja lisää ilmakehästä imeytyvän hiilidioksidin määrää. Viheralueet voivat olla puistoja tai puiden reunustamia kävelyteitä, mutta ne voivat sisältää myös innovatiivisia ratkaisuja, kuten katto- tai sisäpuutarhoja.

Viheralueiden sisällyttäminen auttaa parantamaan ilmanlaatua myös rakennusten sisällä – kasvit toimivat luonnollisina ilmansuodattimina, poistaen hiilidioksidia ja epäpuhtauksia ja vapauttaen puhdasta happea raikkaamman sisäympäristön luomiseksi.

Monikäyttöiset tilat voivat myös olla osa ympäristöystävällistä rakennusstrategiaa. Pelkän kaupallisen kompleksin rakentamisen sijaan rakennusyritys voisi tehdä yhteistyötä maankehittäjän kanssa luodakseen monikäyttöisen alueen, joka sisältää toimistorakennuksia, puistoja ja puiden reunustamia pyöräteitä. Tällainen tila auttaisi ylläpitämään paikallista ekosysteemiä sekä edistämään kuntoilun ja yhteisön lisäetuja.

6. Ympäristöystävällisten laitteiden käyttö

Rakennuskoneet voivat juoda gallonoita polttoainetta ja tuottaa tonneittain hiilidioksidipäästöjä. Ympäristöystävällisten laitteiden valitseminen voi kuitenkin auttaa vähentämään näitä haitallisia ympäristövaikutuksia. Etsi koneita, joiden polttoaineen kulutus ja päästöt ovat alhaiset, tai vuokraa koneita, joissa voidaan käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita tai biohajoavaa hydrauliikkaöljyä.

7. Vihreän rakentamisen tekniikoiden ja kiinnikkeiden käyttö

Muutamia ympäristöystävällisten rakennustekniikoiden ja -asennusten uusimpia trendejä ovat seuraavat:

  • Nolla nettoenergiaa: Nollanettoenergiarakennus on erityinen rakennustyyppi, joka tuottaa kuluttamaansa määrää vastaavan määrän energiaa. Rakennukset tekevät tämän tyypillisesti lisäämällä aurinkopaneeleja tai pieniä tuuliturbiineja.
  • Ilmastonmuutoksen sähköinen vastus: Kun äärimmäiset sääolosuhteet lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä, yhä useammat rakennusyritykset tekevät yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa rakennuksissa, jotka kestävät ankaria myrskyjä.
  • Vedensuojelu: Rakennusyritykset voivat myös lisätä vedensäästöä edistäviä ominaisuuksia, kuten matalan virtauksen wc:t ja suihkupäät.
  • Älykkäät rakennukset: Älykkäät rakennukset käyttävät automaattisia antureita lämpötilan, valaistuksen, ilmanvaihdon ja turvallisuuden ohjaamiseen. Ne voivat sammuttaa lämmityksen, jäähdytyksen ja valot, kun huoneet ovat tyhjiä.
  • Vähäpäästöiset ikkunat: Vähäpäästöisissä ikkunoissa on erityinen pinnoite, joka estää lämmön pääsyn kesällä ja lämpöhäviön talvella. Nämä tehokkaat ikkunat auttavat vähentämään energiankulutusta pitämällä huoneet mukavina ympäri vuoden.
  • Viileät katot: Viileissä katoissa käytetään erityisesti suunniteltuja laattoja ja heijastavia maaleja lämmön ohjaamiseen. Ne auttavat vähentämään energiankulutusta estämällä koteja ylikuumenemasta kesällä.
  • Biomimikki: Biomimiikka on tekniikka, jota käytetään luontoon perustuvien rakennussuunnitelmien kehittämiseen, kuten käyttämällä luonnonmateriaaleja liimoissa ja muissa rakennustarvikkeissa.
Ympäristöystävällisten rakennusstrategioiden toteuttamisen edut

Vihreän rakentamisen strategioiden toteuttaminen tarjoaa useita erilaisia etuja rakennusyrityksille, kuluttajille ja yhteisölle.

1. Ympäristöhyödyt

Vihreän rakentamisen käytännöistä saatavat ympäristöhyödyt ovat tietysti tärkeimpiä. petroli generaattorit ja vuotavat putkistot voivat aiheuttaa katastrofaalisia ympäristövahinkoja. Fossiilisten polttoaineiden kulutukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt tunnetaan hyvin vaikutuksistaan maapallon lämpötilan nousuun, napajäätiön sulamiseen, valtamerten happamoitumiseen, ankarien sääolosuhteiden lisääntymiseen ja muuhun. Kestävien energioiden ja käytäntöjen käyttö auttaa hillitsemään näitä haitallisia vaikutuksia ja edistämään tervettä globaalia ekosysteemiä, josta me ja jälkeläisemme voimme nauttia sukupolvien ajan.

2. Alhaisemmat kustannukset

Energiatehokkuus kulkee usein käsi kädessä taloudellisen tehokkuuden kanssa. Vihreän rakentamisen käytäntöjen käyttö voi auttaa alentamaan kustannuksia. Yhdysvalloissa 20 % kaikesta käytetystä energiasta menee liikerakennusten sähkötuotantoon, mutta vihreämmät käytännöt voivat auttaa alentamaan tätä lukua. Esimerkiksi Yhdysvaltain energiaministeriö raportoi, että aurinkoenergiaa käyttävät kaupalliset rakennukset käyttävät jopa 70 % vähemmän sähköä kuin perinteiset rakennukset ja tarjoavat etuja pienempien sähkölaskujen muodossa.

3. Työpaikkojen luominen

Vihreän energian sektori auttaa luomaan kipeästi kaivattuja työpaikkoja eri puolille maata. Kysyntä on suurta ihmisille, joilla on taidot ja asiantuntemus aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien suunnitteluun, asentamiseen ja ylläpitoon. Ja tulevaisuudessa vihreän energian sektori vain laajenee. Tarvitaan enemmän ihmisiä kehittämään kestävän energian innovaatioita ja enemmän ihmisiä, joilla on taitoja pitää uusi teknologia tehokkaassa toiminnassa. Sisällyttämällä kestävää energiaa rakennuskäytäntöihinsä rakennusyritykset auttavat luomaan työmahdollisuuksia yhteisöissään ja kaikkialla Yhdysvalloissa.

4. Veroedut

Ympäristöystävällisten rakennuskäytäntöjen käyttöönotto auttaa yrityksiä myös saamaan veroetuja, joita ne voivat käyttää säästöjensä kasvattamiseen tai kasvuun ja kehittämiseen. Kodit ja yritykset, jotka ovat ottaneet käyttöön vihreitä energiaratkaisuja, kuten aurinkokennoja, aurinkolämmittimiä, geotermistä energiaa, pieniä tuulipuistoja tai energiatehokkaita laitteita, ovat oikeutettuja keräämään verokannustimia Yhdysvaltain verohallinnolta (IRS). Nämä kannustimet voivat auttaa kannustamaan yrityksiä sisällyttämään vihreitä ratkaisuja osaksi liiketoimintaansa.

5. Parannettu maine

Rakennusliikkeille vihreät käytännöt lisäävät usein mainetta. Yhä useammat kuluttajat odottavat yrityksiltä osoittavan arvonsa toimintatavoillaan. Jos yritykset eivät jaa niiden arvoja, kuluttajat työskentelevät niiden kanssa epätodennäköisemmin. Mutta yritys, joka osoittaa aitoa välitystä yhteisön ja ympäristön hyvinvoinnista, ansaitsee todennäköisesti asiakkaiden kunnioituksen.

6. Lisääntynyt liiketoiminta

Kun paikalliset yritykset ja asukkaat oppivat, että he voivat luottaa rakennusyrityksen toimivan ympäristöystävällisellä tavalla – ja tuottavan samalla laadukkaita tuloksia – he tekevät todennäköisemmin yhteistyötä yrityksen kanssa rakennuspalveluissa. He osallistuvat myös todennäköisemmin suusanalliseen mainontaan, joka auttaa parantamaan yrityksen mainetta entisestään ja antamaan sille mahdollisuuden voittaa yhä enemmän tarjouksia.

Ota yhteyttä paikalliseen Cat®-jälleenmyyjään saadaksesi ympäristöystävällisiä laiteratkaisuja

Vuokraa mitä tarvitset ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa. Se on Cat®-vuokrausmotto, ja se on palvellut asiakkaitamme hyvin jo vuosia. Kun tarvitset laadukkaita, vihreitä laitteita työmaallesi, ota yhteyttä Cat Rentalsiin löytääksesi ympäristöystävälliset koneet laajasta vuokralaitevalikoimastamme . Olemme sitoutuneet pysymään ajan tasalla vihreän rakentamisen uusimmista trendeistä ja voimme auttaa sinua löytämään tarvitsemasi ratkaisut.

Etsi sijainti verkosta ja ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset