Mindent a kotrógépekről: átfogó útmutató

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

A kotrógépek a modern földmunka gerincét képezik. Bízik bennük, hogy gyorsan és pontosan ásnak, emelnek, terhelés és bontás.

Számos különböző típusú kotrógép áll rendelkezésre, például mini kotrógépek és megnövelt kinyúlású kotrógépek . A kotrógépekhez összetett alkatrészek is rendelkezésre állnak, és a szerelékek meglepő választéka áll rendelkezésre.

Ez az útmutató egy helyen tartalmazza a teljes képet és a praktikus részleteket, hogy segítsen a megfelelő kotrógép és szerelékek összeillesztésében a munkájához.

A kotrógépek rövid története

A történet az 1839-ben szabadalmaztatott gőzlapáttal kezdődik. Naponta 300 méter anyagot tudott mozgatni. Egy csapat férfi csákányokkal és lapátokkal csak napi 12 yardot tudott ásni.

A hidraulikarendszer az 1890-es években került a középpontba. A Kilgore munkagép közvetlen működésű kotrógépe kábelek helyett négy közvetlen működésű hengert használt, ami áttörést jelentett a mai gépek számára.

1925-ben a Caterpillar Tractor Company népszerűsítette az acélkötésű lánctalpakat. Ezek a pályák jól szolgálták a vállalatot, amikor 1972-ben piacra dobta első hidraulikus kotrógépét. A legtöbb modell esetében továbbra is a lánctalpak jelentik a szabványt. Az évek során a kotrógépek mérete megnőtt. A Caterpillar 1 és 95 tonna közötti kotrógépeket kínál. 

Az innováció a Földön túl is folytatódik a NASA Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) segítségével, amely koncepció a Holdon történő ásásra készült. 

Két évszázad alatt a kotrógépek hatékony, alacsony károsanyag-kibocsátású, gépkezelő-barát gépekké fejlődtek, jobb láthatósággal, kisebb lendítési sugárral és intelligensebb hidraulikus vezérléssel.

Kotrógép fő alkatrészei

Minden kotrógépnek három alaprendszere van, amelyek együtt működnek:

  • Futómű: A munkagép alapja acél vagy gumi lánctalpakkal vagy akár kerekekkel is kapható, így sokféle terepen dolgozhat. 
  • Ház: A 360 fokos forgással gyorsan és egyszerűen vághatja és terhelés az anyagot.  
  • Kar: Áshat, emelhet és kezelhet minden típusú anyagot a különböző szerelékekkel.

Az olyan opciók, mint a nulla vagy csökkentett hátsó kilengés, a hosszú járószerkezetek és a korszerűsített vezetőfülkék, jobb irányítást és biztonságot biztosítanak szűk vagy összetett helyszíneken.

Általános kotrógéptípusok 

A felülettől, a méretkorlátozásoktól és az elvégzendő munkától függően több típus közül választhat:

  • Lánctalpas kotrógépek: A lánctalpas, stabil és durva terepre kész lánctalpas kotrógépek egyensúlyt biztosítanak az ásáshoz, rakodáshoz és árokásáshoz.
  • Kerekes kotrógépek: A kerekes kotrógépek gyorsabbak a járdán, és könnyen mozgathatók. Korlátozzák a felületi sérüléseket, és csökkentik a közeli munkák közötti alacsony fiú szükségességét.
  • Mini kotrógépek: A kompakt méret és az alacsony talaj nyomás ideálissá teszi a mini kotrógépeket szűk helyekre.  
  • Nagy kinyúlású kotrógépek: A meghosszabbított gém és kanálszár miatt ezek a speciális kotrógépek kiválóan alkalmasak mély árkok ásására, mély folyók kotrására és távoli lejtőkön végzett munkák elvégzésére. 
  • Bontó kotrógépek: Ezeket a modelleket igényes bontásra tervezték, és akár 90 láb magasságot is elérhetnek.

Fedezze fel a jelenlegi kotrógép-típusokat , és válassza ki a munkakörének és a munkaterület korlátainak.

Kotrógépek méretei és a választás módja

A kotrógép többféle méretben elérhető, és a megfelelő méret a hozzáféréstől, az ásási mélységtől és az emelési igényektől függ.

  • Mini (~6 tonnáig): A mini kotrógépek szűk helyeken is elférnek, könnyebben szállíthatók, és kevés talajzavart okoznak. Jól illeszkednek közművekhez, tereprendezéshez és lakossági munkákhoz.
  • Kicsi (~6–19 tonna): A kis méretű modellek teljesítményt és hatótávolságot kínálnak, miközben könnyen szállíthatók.
  • Közepes méret (~20–35 tonna): A közepes méretű modellek a leggyakoribbak a kereskedelmi webhelyeken az erőegyensúlyuk, a hatótávolságuk és a szállíthatóságuk miatt. 
  • Nagy (36 + tonna): A gépek nagy termelésű ásáshoz és rakodáshoz készültek nagy kereskedelmi projektekhez, valamint bányászati és kőfejtési munkákhoz.

A munkagépet a szükséges kanál kapacitáshoz, a talajtípushoz és a munkavégzési tartományhoz igazítsa. A túlméretezés növeli a költségeket. A túl kicsi kotrógép lassú ciklusidőkhöz és túlzott kopáshoz vezeték.

Mit lehet csinálni egy kotrógéppel

A kotrógépek számtalan olyan helyzetet fednek le, amikor munkagépét több iparágban is használja: 

  • Felépítés: Alapok és pincék ásása, árkok ásása közművek számára, osztály lejtők és teherautók terhelés.
  • Útépítés: Távolítsa el a járdát törőkkel, ásson árkokat, és állítsa be az átereszeket.
  • Bontás: A nagy kinyúlású egységek ledöntik a szerkezeteket; A kisebb munkagépek polipmarkolók és fogóujjak segítségével válogatják és terhelés a törmeléket.
  • Erdőgazdálkodás és földgazdálkodás: Tisztítsa meg a fákat és rönköket, kontúrozza a terepet, és szerelje fel az erózió elleni védelmet. 
  • Kőfejtő és aggregátum: Teherautók megrakodása és készletek karbantartása.
  • Hulladék és újrahasznosítás: Kezelje a törmeléket, mozgassa a bálákat, és dolgozzon biztonságosan egyenetlen hulladéklerakó terepen.
A kotrógépet bővítő szerelékek

A szerszámváltás a munkagépet kotrógépből all-in-one megoldássá teszi. Kezdje a munkaeszköz szerelékek böngészésével. A gyakori választási lehetőségek a következők: 

  • Kanalak: Az általános használatra, a nagy teljesítményű, földgyaluló és ároktisztító kanalak különböző talajokhoz és felületkészítési igényekhez igazodnak.
  • Csigák: Gyorsan fúrjon lyukakat és lábazatot.
  • Kalapácsok: Beton, aszfalt vagy kő törése nagy ütési energiával, miközben távol tartja a gépkezelőket a kézi szerszámoktól.
  • Polipmarkoló: Rögzítse és emelje fel a rönköket, sziklákat vagy törmeléket anélkül, hogy elveszítené az irányítást. 
  • Hüvelykujjak: Tartsa biztonságosan a szabálytalan terheket a kanál segítségével.
  • Gereblyék: Tisztítsa meg a kefét, a törmeléket, és készítse elő a magágyakat.
  • Hasítók: A kanalak védelme és a ciklusidők csökkentése érdekében ásás előtt lazítsa fel a fagyott talajt vagy a teknőt.
  • Vibrációs lemezes és dobos tömörítők: Tömörítse a talajt vagy az aszfaltot közvetlenül a kotrógépből, csökkentve ezzel a külön munkagépre vonatkozó igényeket. 
  • Csatolók: A hidraulikus csatlakozók percek alatt lecserélik a szerszámokat, így Ön termelékeny marad.

Keverje és illessze össze a tartozékokat, hogy illeszkedjenek a távcsövéhez. A munkaterület előkészítési munkája során lazíthat, áshat egy nagy teherbírású kanállal, kapcsoló földgyaluló kanálra a befejezéshez, majd tömörítheti az árkot egy lemezes tömörítővel.

Üzemeltetési tippek a termelékenység javításához

Használja ezeket a gyakorlatokat a gyorsabb és biztonságosabb munkavégzéshez: 

  • Tervezze meg az ásási sorrendet az elfordulási távolság csökkentéséhez és az áthelyezéshez. Dolgozzon rétegesen, ahelyett, hogy egy helyen keresné a mélységet.
  • Méretezze a kanál méretét az anyagnak megfelelően. A nedves agyag tapad és súlyt ad. A kőzetnek kopásálló vágóélekre van szüksége.
  • Használja a legrövidebb praktikus kanálszárat a nagyobb felszakító erő és a jobb ciklusidők érdekében.
  • A lánctalpakat tartsa tisztán és megfelelően feszítve az idő előtti kopás megelőzése érdekében. 
  • Kövesse az emelési táblázatokat. Mindig ellenőrizze a kapacitást annak a távolságnak és magasságnak, ahol megemeli.
Alapvető biztonsági tudnivalók

A biztonság minden ásatás alapja. Tartsa szem előtt ezeket az alapokat:

  • Ásás előtt telefonáljon, hogy megtalálja a közműveket.  
  • Állítson fel stabil munkapárnákat. Ne dolgozzon emberek felett vagy nyílt utakon.
  • Használjon vezetőfülke-védőelemeket és FOPS/ROPS védőszerkezetet olyan helyen, ahol anyagok leeshetnek vagy ütődhetnek.
  • Emelés előtt szereljen fel gyorscsatlakozókat, és ellenőrizze a szerelék reteszeléseit.
  • Tanítsa a gépkezelőket a lejtőhatárok, az elfordulási sugár és a megfigyelő jelek alapján. 
Bérlés vagy saját? A munkájához megfelelő kiválasztása

Nem kell minden munkagépet birtokolnia ahhoz, hogy produktív működést végezzen. A bérlés lehetővé teszi, hogy a nagy erőfeszítésekhez méretezzen, speciális modelleket próbáljon ki, és ellenőrizze az idénymunkák költségeit.

  • Illessze a modellt a feladathoz. Béreljen rövid farkú munkagépet városi munkákhoz, nagy kinyúlású modellt kotráshoz vagy kerekes kotrógépet utcai munkákhoz.
  • Kerülje el a leállási időket. A bérlések szervizelve és készen érkeznek, gyakran telematikai és biztonsági technológiával. 
  • Próbálja ki vásárlás előtt. Ellenőrizze a méretet, a kinyúlást és a szerelék teljesítményét egy valós munkában.

A következő projektje terv keressen egy helyet a közelben, vagy keresse meg az Önhöz közeli Cat Rentals℠-t.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Kérjen gyors árajánlatot

A kotrógép az építkezések alapvető gépe, mert annyira sokoldalú. Tanulja meg, hogyan találja meg a projektjéhez megfelelő méretű kotrógépet.

Olvasson tovább

Az építőipar részeként sokféle nehézgéphez férhet hozzá, de semmi sem olyan sokoldalú, megbízható és könnyen használható, mint a mini kotrógép.

Olvasson tovább

Egy kotrógéppel számos nehéziparban szükséges feladatot is elvégezhet. Fedezze fel a Cat Rentals legjobb felhasználási területeit.

Olvasson tovább

A Cat Rentals nagy raktárkészlettel rendelkezik kotrógépekből, többféle méretben és konfigurációban. Tudja meg, melyikre van szüksége - kerekes vagy lánctalpas kotrógépre.

Olvasson tovább

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások