A szennyezés és az éghajlatváltozás pusztító hatással van a modern világra. Világszerte minden 10 emberből kilenc szennyezett levegőt lélegzik be, és az éghajlatváltozás drámaian és tartósan megváltoztathatja a globális tájat.
Az építési projektek jelentős mennyiségű szennyezést és hulladékot termelnek. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) becslése szerint az építési és bontási projektek évente körülbelül 569 millió tonna hulladékot termelnek. A környezetbarát építési stratégiák azonban segíthetnek csökkenteni a hulladékot és csökkenteni a szennyező anyagok kibocsátását.
Mik azok a fenntartható építési technikák, miért fontosak, és milyen lépéseket tehetnek az építőipari vállalkozások ezek megvalósítása érdekében? Ezekre a kérdésekre az alábbiakban válaszolunk.
Ugrás egy szakaszra:
A zöld építés olyan gyakorlatokat jelent, amelyek elősegítik a felelős építést, csökkentik a hulladékot és segítenek megóvni a környezetet. A zöld építési gyakorlatok különböző formákat ölthetnek, de általában az építési folyamat több aspektusára is kiterjednek, beleértve a tervezést, az építést, az üzemeltetést, a karbantartást, a felújítást és a bontást.
Néhány környezetbarát stratégia, amelyet az építőipari vállalkozások megvalósíthatnak, a következők:
1. Az általános Health és Safety javítása
Az építőipari vállalkozások tulajdonosai és vállalkozói számos lépést tehetnek az általános egészség és biztonság javítása érdekében a munkahelyen. A biztonságosabb, környezetbarátabb termékek és a biztonság-tudatos protokollok használata az egyik ilyen lépés. Fontolja meg az alábbi termékek és programok bevezetését:
- Nem mérgező festékek, oldószerek és ragasztók: Az építkezések fontolóra vehetik a nem mérgező festékek, oldószerek és ragasztók használatát a munkavállalók egészségének, a fogyasztók egészségének és a környezetnek a védelme érdekében. A mérgező festékek, oldószerek és ragasztók gyakran tartalmaznak illékony szerves vegyületeket (VOC). Ezek a káros vegyületek légzési nehézségeket, fejfájást, bőrkiütéseket és egyéb egészségügyi problémákat okoznak, és a környező környezetbe is beszivároghatnak, és szennyezhetik a talajt és a vizet. De a nem mérgező változatok sokkal könnyebbek az emberi test és az ökoszisztéma számára.
- Nem mérgező építőanyagok: Az építkezések nem mérgező építőanyagokat is használhatnak, például természetes fűrészárut, agyagvakolatot és még szalmabálákat is. A nem mérgező építőanyagok biztonságosabbá teszik az építési projekteket, biztonságosabbá teszik az elkészült épületek életét és tisztábbá teszik a környező környezetet.
- Megelőzés tervezéssel: A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) részét képező Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Health Intézet (NIOSH) kifejlesztette a Prevention Through Design nevű programot . Ennek a programnak a célja a munkahelyi sérülések, megbetegedések és halálesetek megelőzése az építőiparban. Stratégiájának része a környezeti, energetikai és fenntarthatósági irányelvek integrálása a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányelvekkel – például a mérgező hulladékok biztonságos kezelésére vagy a szennyező anyagok csökkentésére vonatkozó protokollok bevezetésével az építkezéseken.

2. A bontási folyamatok javítása
A hagyományos bontási gyakorlatok óriási mennyiségű törmeléket és hulladékot termelnek, amelyek hajlamosak felhalmozódni a hulladéklerakókban - beleértve az olyan anyagokat, mint a beton, fa, aszfalt, gipszkartonból származó gipsz, fémek, tégla, üveg, műanyag, fák, tuskók és föld. De a zöldebb bontási gyakorlatok segíthetnek enyhíteni ezt az aggodalmat. Néhány továbbfejlesztett, környezetbarát bontási gyakorlat, amelyet a vállalatok alkalmazhatnak, a következők:
- Növelje az újrahasznosítást: Az olyan építőanyagokat, mint a beton és az acél, nem szabad hulladéklerakókba kerülni, ha még felhasználhatók az új építési projektekben. Az építőipari vállalkozók ezeket az anyagokat ipari zúzóhelyekre küldhetik, ahol nagy teherbírású berendezések száraz adalékanyaggá zúzzák őket, amelyet új projektekhez újrahasznosíthatnak.
- Anyagok újrafelhasználása: A mennyezeti és padlóburkoló anyagok, például a műanyag és a vinil is ideálisak az új projektekben történő újrafelhasználáshoz. Ezen anyagok újrafelhasználása vagy újrahasznosítása segít az építőipari vállalatoknak kivenni a részüket a környezetért, és elkerülni a tetemes hulladék-hulladékkezelési díjakat.
- Anyagok újravásárlása: Alternatív megoldásként az építőipari cégek visszavásárolhatják a bontóanyagokat, ha nem tudják újra felhasználni sajátjaikat. A más telephelyekről megmentett anyagok vásárlása segít csökkenteni a hulladékot és elősegíteni a környezeti fenntarthatóságot.
3. Helyi forrásból származó és alternatív anyagok használata
Az építőipari vállalkozások és vállalkozók is kivehetik a részüket a környezetért helyi forrásból származó és alternatív anyagok felhasználásával. Az anyagok túlzott távolságokra történő szállítása magasabb üzemanyag-fogyasztáshoz vezet, és drámaian megnöveli a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségét. A helyi vásárlás segít csökkenteni mind az üzemanyag-fogyasztást, mind a károsanyag-kibocsátást. Az alternatív anyagok pedig segítenek csökkenteni a mérgező szennyező anyagok kiold.
Íme néhány alternatív és újrahasznosított anyag az építési projektekhez:
- Bambusz: A bambusz sokkal gyorsabban növekszik, mint a keményfafák, és sokkal gyorsabban megújuló helyettesítője a keményfának.
- Mennyezeti anyagok: Az acéliparból származó salakgyapot, újság, üveg és cukornád felhasználható mennyezeti csempék gyártásához.
- Parafa: A fenntartható módon betakarított parafa linóleumban használható.
- Pernye: A széntermelés mellékterméke, a pernye cement és beton töltőanyagaként használható. A cement- és betongyártás erőforrás-fogyasztásáról és üvegházhatásúgáz-kibocsátásáról híres, de a pernye helyettesítése fenntarthatóbbá teszi a termelést.
- Szigetelőanyagok: A juhgyapjú csodálatos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, miközben nem tartalmaz mérgező vegyszereket. Az újrahasznosított ruházatból származó pamut egy másik megbízható megoldás, csakúgy, mint a szalmabálák használata. Ugyanígy a farost is, amely a faipar melléktermékeit - a faforgácsot - természetes, nem mérgező ragasztókkal tömöríti őket.
- Gumi: Újrahasznosított gumi és gumiabroncsok felhasználhatók gumipadló készítéséhez.
- Vinyl és PVC műanyag: A vinil és a PVC műanyag újrahasznosítható vinil padlóburkolatokhoz.
A helyi forrásból származó és alternatív anyagok használata kiváló módja a környezet védelmének, de kiegészítő előnyökkel jár az építőipari vállalatok számára is. A helyi forrásból származó anyagok használata gyakran rövidebb tranzitidőt és kevesebb szállítással kapcsolatos késedelmet jelent az építkezésben. A helyi vásárlás pedig támogatja a helyi gazdaságot, és nagyra értékeli a közeli vállalkozásokat. Ezek a vállalkozások egy napon meghálálhatják a szívességet az építési szolgáltatások igénybevételével, és kiterjeszthetik az előnyöket.
.png)
4. Megújuló energiaforrások használata
Az építőipari vállalatok megújuló energiaforrásokat használhatnak zöld építési stratégiájuk részeként. A megújuló energiaforrások hasznosítása segíthet az építőipari vállalkozásoknak csökkenteni fosszilis tüzelőanyag-fogyasztásukat és energiahatékonyabbá tenni épületeiket.
A megújuló energiaforrások hasznosítása számos járulékos előnnyel is jár. Ha az üzemanyagköltségek magasak a környéken, a megújuló energia használata segíthet vállalatának csökkenteni a közüzemi költségeket. Az alternatív energiaformák használata pedig segít csökkenteni az elektromos hálózat terhelését, és csökkenti az áramkimaradások és áramkimaradások kockázatát, különösen nyáron, amikor az áramárak gyakran szárnyalnak.
Napenergia
A napelemek használata az épületek tetején, vagy önálló panelként az udvarokon vagy kertekben segít az épületek áramfejlesztőkké alakításában. Egy lakóépület-építési projekt során a vállalkozók napelemeket tartalmazó fotovoltaikus ablakokat telepíthetnek. Ezek az ablakok képesek lennének átlátszóságukat beállítani a kapott napfény mennyiségére reagálva, és segítenének mérsékelni a hőmérsékletet az otthonban.
A napenergia felhasználása az épületépítésben a következő előnyöket nyújthatja :
- Fenntarthatóság: A napenergia teljesen fenntartható. Amíg süt a nap, a napenergia az emberek (kábel)köteg és felhasználható lesz.
- A vízhiány csökkentése: A napenergia nagyon kevés vizet használ, míg a fosszilis tüzelőanyagok termelése felfalja. A napenergia széles körű használata az Egyesült Államokban elegendő vizet takaríthat meg 1,3 millió otthon hidratálásához.
- A szennyezés megfékezése: A fosszilis tüzelőanyagok kitermelése, finomítása és felhasználása óriási mennyiségű szennyező anyagot bocsát ki a légkörbe. A napenergia-technológia széles körű elterjedése megfékezheti a szennyezést, és akár 167 milliárd dolláros káros egészségügyi és környezeti hatásokat is megelőzhet.
- Az éghajlatváltozás mérséklése: Az éghajlatváltozás az egyik legsürgetőbb kérdés, amellyel ma a világ szembesül. A napenergia fokozott használata az épületekben csökkentheti éghajlati lábnyomunkat, és akár 259 milliárd dollárt is megtakaríthat az éghajlatváltozás okozta globális károkban.
- Az egészség és a jólét javítása: A szennyezés egészségügyi hatásai sok életet érintenek. A szennyezés asztmát, más légzőszervi betegségeket, például hörghurutot és tüdőtágulást, bőrkiütéseket, sőt szívbetegségeket és stroke-ot is okozhat. Világszerte évente 7 millió haláleset tulajdonítható a szennyezett levegő belélegzésének. A napenergia széles körű alkalmazása a fosszilis tüzelőanyagok energiája helyett több mint 25 000 életet menthet meg , és sokkal több ember életminőségét javíthatja.
.png)
Szélenergia
A turbinafarmokból származó energia felhasználása az alternatív energiába való befektetés másik módja. Az építőipari cégek bármilyen méretű szélturbinát használhatnak épületeik áramellátására. Partnerek lehetnek nagy szélerőművekkel energetikai céllal, vagy függőleges tengelyű vagy spirális szélturbinákat telepíthetnek az új építmények tetejére vagy udvaraira. Ezek a létesítmények segítenek csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztását, és azt az előnyt is kínálják, hogy nagyon kevés karbantartást igényelnek.
Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma felsorolja a fosszilis tüzelőanyagok helyett a szélenergia használatának előnyeit :
- Fenntarthatóság: A napenergiához hasonlóan a szélenergia is fenntartható energia. A szél akkor keletkezik, amikor a nap hője egyesül a föld forgásával és felszíni szabálytalanságaival. Amíg süt a nap és forog a föld, a szélenergia emberi felhasználásra áll rendelkezésre.
- Költséghatékonyság: A szélenergia kivételesen költséghatékony. A szélenergia ma az egyik legalacsonyabb árú energiaforrás, jellemzően 2-6 cent / kilowattóra.
- Tiszta energia: A napenergiához hasonlóan a szélenergia is tiszta energia. A szélenergia-termelés nem bocsát ki üvegházhatású gázokat, és nem járul hozzá a szennyezés szintjéhez vagy az éghajlatváltozáshoz.
- Belföldi beszerzés : Az Egyesült Államok számos fosszilis tüzelőanyagot importál, de az Egyesült Államok szélenergia-forrásai szinte teljes egészében belföldiek. És ahogy az új szélerőművek beindulnak, a hazai szélerőművek csak növekednek. A szélenergia jelenleg az Egyesült Államok első számú hazai megújuló energiaforrása .
- Együttműködési lehetőségek: A szélerőművek együttműködési lehetőségeket kínálnak az energiaszolgáltatók és a gazdálkodók és a gazdálkodók, valamint a kereskedelmi ingatlanok között. A szélturbinák apró lábnyomokkal rendelkeznek, így a gazdálkodók, állattenyésztők és kereskedelmi ingatlanok telepíthetik őket vállalkozásukra csekély hatással. A gazdálkodók és a gazdálkodók továbbra is megművelhetik földjüket, a kereskedelmi szervezetek pedig üzleti tevékenységet folytathatnak, miközben a szélturbinák energiát termelnek ingatlanjaikból. Cserébe az energiaszolgáltatók bérleti díjat fizethetnek a föld használatáért, ahogy az a gazdaságokban és tanyákon szokásos. Vagy a vállalkozások felhasználhatják a megtermelt energiát a hagyományos villamos energiától való függőségük csökkentésére.
.png)
Geotermikus energia
A geotermikus energia kevésbé ismert, mint szél- és napenergia-társai, de értékes alternatívát kínál a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben is.
A geotermikus energia a földkéreg alatt termelt hőenergia. A forró víz tározói különböző mélységekben fekszenek a föld felszíne alatt. A víz és a gőz ezt az energiát a föld felszínére szállítja, ahol néha gejzírként tör ki, vagy buborékoló forró forrásokat képez.
De még akkor is, ha ezek a természeti jellemzők nem láthatók a felszínen, a vállalatok egy mérföld mély vagy annál mélyebb kutakat fúrhatnak, hogy kiaknázzák ezeket az értékes tározókat. Ezután (kábel)köteg a földalatti hőt, és a hagyományos üzemanyagok helyett energiaként használják fel.
Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma a geotermikus energia következő előnyeit sorolja fel:
- Megújulóképesség: A földalatti hőtározók természetesen feltöltődnek. Így gondos irányítással az energiavállalatok kalibrálhatják kitermelési folyamataikat, hogy megfeleljenek a feltöltés természetes ütemének. Ez azt jelenti, hogy a hőenergia-ellátás soha nem fogy el, amíg a megfelelő kezelési protokollok rendelkezésre állnak.
- Állandó alapterhelés: Ennek a természetes utánpótlásnak köszönhetően a geotermikus hőforrások állandó energiaellátást tudnak termelni – a nap 24 órájában, a hét minden napján, mindenféle éghajlati viszonyok között.
- Hazai termelés: Az Egyesült Államok által előállított, de importált nyersolaj-olaj ellentétben a geotermikus energia nagyrészt belföldi forrásból származik. Az Egyesült Államok számos geotermikus erőforrással rendelkezik, amelyek ideálisak energiaellátásra.
- Tiszta energia: A geotermikus energia tiszta energia. Alig vagy egyáltalán nem bocsát ki szén-dioxidot a légkörbe, és folyamatai nagyon kevés vizet fogyasztanak.
5. A zöldterületek és a vegyes használatú területek növelése
Az építőipari vállalkozások a földfejlesztőkkel is együttműködhetnek, hogy zöldterületeket és vegyes felhasználású területeket építsenek be projektjeikbe. A zöldterületek beépítése az építési projektekbe lehetővé teszi a növényzet virágzását, és növeli a légkörből elnyelt szén-dioxid mennyiségét. A zöldterületek lehetnek parkok vagy fákkal szegélyezett sétányok, de tartalmazhatnak olyan innovatív megoldásokat is, mint a tetőtéri vagy beltéri kertek.
A zöldterületek beépítése segít javítani a levegő minőségét az épületeken belül is – a növények természetes légszűrőként működnek, eltávolítják a szén-dioxidot és a szennyező anyagokat, és tiszta oxigént szabadítanak fel a frissebb beltéri környezet érdekében.
A vegyes használatú terek szintén hozzájárulhatnak a környezetbarát építési stratégia részévé. Ahelyett, hogy pusztán egy kereskedelmi komplexumot építene, egy építőipari vállalkozás együttműködhetne egy földfejlesztővel, hogy irodáházakat, parkokat és fákkal szegélyezett kerékpárutakat tartalmazó többcélú területet hozzon létre. Egy ilyen tér segítene fenntartani a helyi ökoszisztémát, valamint elősegítené a fitnesz és a közösség további előnyeit.
.png)
6. Környezetbarát berendezések használata
Az építőipari berendezések több liter üzemanyagot fogyaszthatnak és több tonna szén-dioxidot bocsáthatnak ki. A környezetbarát berendezések kiválasztása azonban segíthet csökkenteni ezeket a káros környezeti hatásokat. Keressen alacsony üzemanyag-fogyasztású és alacsony kibocsátású gépeket, vagy béreljen olyan berendezéseket, amelyek alternatív üzemanyaggal vagy biológiailag lebomló hidraulikaolajjal használhatók.
7. Zöld építési technikák és szerelvények használata
A környezetbarát építési technikák és létesítmények legújabb trendjei közé tartozik a következő:
- Nulla nettó energia: A nulla nettó energiaigényű épület egy speciális épülettípus, amely az elfogyasztott mennyiséggel megegyező mennyiségű energiát termel. Az épületek ezt általában napelemek vagy kis szélturbinák hozzáadásával teszik.
- Éghajlatváltozással szembeni ellenállás: Mivel a szélsőséges időjárási minták az éghajlatváltozással növekednek, egyre több építőipari vállalkozás működik együtt a tervezőkkel olyan épületeken, amelyek ellenállnak a súlyos viharoknak.
- Vízvédelem: Az építőipari cégek olyan funkciókat is hozzáadhatnak a víztakarékosság elősegítésére, mint például az alacsony áramlású WC-k és zuhanyfejek.
- Intelligens épületek: Az intelligens épületek automatikus érzékelőket használnak a hőmérséklet, a világítás, a szellőzés és a biztonság szabályozására. Üres helyiségekben kikapcsolhatják a fűtést, a hűtést és a világítást.
- Alacsony kibocsátású ablakok: Az alacsony kibocsátású ablakok speciális bevonattal rendelkeznek, amely megakadályozza a hő bejutását nyáron és a hőveszteséget télen. Ezek a hatékony ablakok segítenek csökkenteni az energia-fogyasztást azáltal, hogy egész évben kényelmesen tartják a helyiségeket.
- Hűvös tetők: A hűvös tetők speciálisan tervezett cserépeket és fényvisszaverő festékeket használnak a hő elterelésére. Segítenek csökkenteni az energiafelhasználást azáltal, hogy nyáron megakadályozzák az otthonok túlmelegedését.
- Biomimikri: A biomimikri egy olyan technika, amelyet a természeten alapuló építési tervek kidolgozására használnak, például természetes anyagok felhasználásával ragasztókban és egyéb építési szükségletekben.
.png)
A zöld építési stratégiák megvalósítása számos különböző előnnyel jár az építőipari vállalkozások, a fogyasztók és a közösség számára.
1. Környezeti előnyök
Természetesen a zöld építési gyakorlatokból származó környezeti előnyök a legfontosabbak. A petróleum-generátorok és a szivárgó csővezetékek katasztrofális környezeti károkat okozhatnak. A fosszilis tüzelőanyagok fogyasztásával kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás pedig jól ismert a globális hőmérséklet-emelkedésre, a sarki jégsapka olvadására, az óceánok savasodására, a súlyos időjárási mintákra és még sok másra gyakorolt hatásukról. A fenntartható energiák és gyakorlatok használata segít megfékezni ezeket a káros hatásokat, és elősegíti az egészséges globális ökoszisztémát, amelyet mi és leszármazottaink generációkon át élvezhetünk.
.png)
2. Alacsonyabb költségek
Az energiahatékonyság gyakran együtt jár a pénzügyi hatékonysággal. A zöld építési gyakorlatok alkalmazása segíthet a költségek csökkentésében. Az Egyesült Államokban az összes felhasznált energia 20% -át kereskedelmi épületek áramellátására fordítják, de a zöldebb gyakorlatok segíthetnek csökkenteni ezt a számot. Például az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma arról számol be, hogy a napenergiára támaszkodó kereskedelmi épületek akár 70%-kal kevesebb áramot használnak, mint a hagyományos épületek, és előnyöket nyújtanak a közüzemi számlák csökkentése formájában.
3. Munkahelyteremtés
A zöldenergia-szektor segít létrehozni a nagyon szükséges munkahelyeket országszerte. Nagy a kereslet olyan emberek iránt, akik rendelkeznek a napelemek és szélturbinák tervezéséhez, telepítéséhez és karbantartásához szükséges készségekkel és szakértelemmel. A jövőben pedig a zöldenergia-szektor csak bővülni fog. Több emberre lesz szükség a fenntartható energia innovációinak kifejlesztéséhez, és több olyan emberre, aki rendelkezik az új technológia hatékony működéséhez szükséges készségekkel. A fenntartható energia építési gyakorlatukba való beépítésével az építőipari vállalkozások segítenek munkalehetőségeket teremteni közösségeikben és az Egyesült Államokban.
.png)
4. Adókedvezmények
A környezetbarát építési gyakorlatok bevezetése abban is segíti a vállalkozásokat, hogy adókedvezményeket kapjanak, amelyeket megtakarításaik növelésére vagy növekedésére és fejlődésére használhatnak fel. Azok az otthonok és vállalkozások, amelyek zöld energiamegoldásokat építettek be, például fotovoltaikus cellákat, napmelegítőket, geotermikus energiát, kis szélerőműveket vagy energiahatékony készülékeket, jogosultak adókedvezményeket beszedni az Egyesült Államok Internal Revenue Service-től (IRS). Ezek az ösztönzők segíthetnek arra ösztönözni a vállalatokat, hogy zöld megoldásokat építsenek be üzleti tevékenységükbe.
5. Megnövelt hírnév
Az építőipari vállalatok számára a zöld gyakorlatok gyakran növelik a hírnevet. A fogyasztók egyre inkább azt várják, hogy a vállalkozások működésükben bizonyítsák értékeiket. Ha a vállalkozások nem osztják értékeiket, a fogyasztók kevésbé valószínű, hogy velük dolgoznak. De egy olyan vállalat, amely valódi törődést mutat a közösség és a környezet jóléte iránt, valószínűleg kivívja az ügyfelek tiszteletét.
6. Megnövekedett üzlet
Amikor a helyi vállalkozások és lakosok megtudják, hogy megbízhatnak egy építőipari vállalatban, hogy környezetbarát módon működjön - és közben minőségi eredményeket érjen el -, nagyobb valószínűséggel lépnek partnerségre a céggel az építési szolgáltatások terén. Nagyobb valószínűséggel vesznek részt szájról szájra terjedő hirdetésekben, amelyek még jobban növelik a vállalat hírnevét, és lehetővé teszik, hogy egyre több ajánlatot nyerjen.
.png)
Béreljen ki bármit, amire szüksége van, azoktól az emberektől, akik bármit megtesznek. Ez a Cat® bérleti mottója, amely évek óta jól szolgálja ügyfeleinket. Ha minőségi, zöld felszerelésre van szüksége a munkaterületére, lépjen kapcsolatba a Cat Rentals-szal, hogy környezetbarát gépeket találjon kiterjedt bérelhető felszerelési katalógusunkban . Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy lépést tartsunk a zöld építés legújabb trendjeivel, és segítsünk Önnek megtalálni a szükséges megoldásokat.
Keressen egy helyszínt az interneten, és lépjen kapcsolatba velünk még ma, hogy többet megtudjon.
.png)
Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát
.jpg)