.png)
Avete bisogno di una fonte affidabile di aria compressa nei vostri cantieri? Il noleggio di un compressore d'aria può fornire la soluzione ideale. Utilizzatelo per alimentare in modo rapido e semplice utensili e attrezzature pneumatiche , quali chiavi, trapani e martelli pneumatici, in modo da rispettare i tempi previsti dei progetti. Cat Rentals℠ nella tua zona offre vari tipi di compressori d'aria a noleggio a prezzi competitivi, quindi sei sicuro di trovare il modello giusto per le tue applicazioni.
Mentre conduci la tua ricerca di compressori d'aria, probabilmente ti imbatterai in alcuni o tutti i seguenti tipi:
- Alternativo: questi compressori si basano su un pistone e un cilindro azionati dall'albero motore per erogare aria compressa. Sono disponibili in versioni monostadio, che aspirano l'aria nel cilindro, la comprimono con una corsa del pistone e la inviano a un serbatoio per lo stoccaggio. I modelli a due stadi hanno un secondo pistone che fornisce un ulteriore passo di compressione. Il primo offre una capacità di pressione dell'aria fino a 120 libbre per pollice quadrato (PSI), mentre il secondo produce fino a 175 PSI.
- Vite rotativa: un compressore rotativo a vite presenta due viti e rotori identici che ruotano in direzioni opposte. Hanno anche un lubrificante che riempie lo spazio tra i due rotori, creando una tenuta e trasferendo energia. Le viti rotanti e a maglie spingono l'aria attraverso l'unità.
- Centrifugo: questo tipo di compressore funziona aspirando l'aria in una turbina rotante e utilizza la forza centrifuga per spingerla verso il centro. Il movimento dell'aria crea un aumento di pressione, che produce energia cinetica. Questi compressori sono impiegati in genere nel trattamento di olio e gas, nel trattamento delle acque reflue e nelle applicazioni a bassa pressione con aria compressa monostadio.
- Oil-free: la rimozione di qualsiasi traccia di contaminazione è essenziale in molte applicazioni con aria compressa. I compressori oil-free non usano olio sulle pareti del cilindro. Si basano invece su materiali autolubrificanti che consentono ai pistoni di scorrere nel cilindro. Oltre a ridurre al minimo il rischio di contaminazione, questi modelli richiedono meno manutenzione e offrono costi di esercizio inferiori.
- Dinamico: questi compressori sono macchine a flusso continuo che aspirano aria all'interno tramite pale a rotazione rapida. Creano pressione limitando il flusso d'aria. I compressori dinamici soddisfano le esigenze di impieghi gravosi/impieghi pesanti con aria compressa in stabilimenti come impianti chimici e siderurgici.
I compressori d'aria giocano ruoli importanti nei seguenti settori:
- Edilizia: i compressori d'aria sono essenziali per alimentare le apparecchiature nel settore edile e fungono da fonte di energia portatile per martelli pneumatici, lavavetri pressione, condizionatori d'aria, apparecchiature di verniciatura a spruzzo e altro ancora.
- Settore automobilistico: l'industria automobilistica si affida ormai da decenni ai compressori d'aria per alimentare gli utensili. I compressori d'aria sono comunemente usati per assemblare, dettagliare e dipingere automobili a un ritmo efficiente.
- Agricoltura: poiché il campo dell'agricoltura è diventato più complicato, i compressori d'aria sono stati utilizzati nella produzione di acqua, nell'irrorazione di pesticidi, nella fertilizzazione e nell'eradicazione dei gas serra. Possono anche essere utilizzati per alimentare le attrezzature lattiero-casearie per la mungitura delle mucche.
- Prodotti farmaceutici: l'industria farmaceutica utilizza compressori d'aria privi di olio con aria sterile per formare quasi tutte le compresse e le pillole medicinali sul mercato. I compressori d'aria e le apparecchiature pneumatiche sono ideali per porzionare i farmaci e spruzzare sui materiali di indurimento e rivestimento necessari.
- Alimenti e bevande: i compressori d'aria offrono all'industria alimentare e delle bevande un notevole vantaggio in termini di aumento della produttività e uniformità dei prodotti. Con un compressore d'aria, è possibile sbucciare e tagliare i prodotti, raffreddare i prodotti caldi, iniettare ripieni, congelare i prodotti, rimuovere le briciole e spostare i prodotti finiti attraverso la catena di montaggio.
Cat Rentals offre un'ampia selezione di compressori d'aria fissi e portatili in una varietà di pressione d'aria, uscita d'aria e capacità di potenza. Gli specialisti del noleggio in una delle nostre oltre 1.300 sedi in tutto il mondo possono aiutarvi a scegliere il modello giusto per le vostre applicazioni. Inoltre, offriamo un servizio completo di riparazione e manutenzione per tutta la durata del noleggio.
Sentiti libero di sfogliare la nostra selezione completa di compressori d'aria a noleggio oggi. Non esitare a chiamarci al numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni: siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti. Saremo lieti di fornire anche un rapido preventivo online.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting
.jpg)