.png)
O trabalho de construção pode gerar grandes quantidades de resíduos, desde detritos de demolição até materiais antigos e outros itens. Se os resíduos de construção não forem descartados adequadamente, podem criar grandes problemas para o meio ambiente e para a saúde pública.
Felizmente, existem muitas maneiras de reduzir, reutilizar e reciclar resíduos de forma eficaz. Se você trabalha no descarte de resíduos de construção, essas dicas de gerenciamento de resíduos o ajudarão a realizar seu trabalho com responsabilidade.
1. Reduza
Reduzir a quantidade de resíduos de construção em seu projeto é essencial, pois a redução da fonte evita que os resíduos sejam produzidos. Você pode reduzir o desperdício optando por preservar os edifícios existentes em vez de criar novos, projetando edifícios com recursos adaptáveis para prolongar sua vida útil, escolhendo materiais que são enviados com embalagens mínimas e usando métodos de construção que facilitam a desmontagem e reutilização.
Tomar essas medidas ajuda a conservar o aterro sanitário, diminuir o impacto da construção no meio ambiente e até mesmo reduzir os custos do projeto.
2. Reutilizar
Muitas formas diferentes de detritos de construção podem ser reutilizadas em outros produtos. Os detritos reutilizáveis incluem:
- Detritos de paisagismo/limpeza de terrenos.
- Concreto.
- Materiais isolados.
- Limpe a madeira.
- Cascalho.
- Pavimentos de asfalto.
- Sucatas de alvenaria.
- Plásticos.
Produtos que estão em condições decentes, como portas e janelas, também podem ser vendidos ou doados para outros projetos ou organizações.
Ao reutilizar materiais de construção recuperáveis, você pode conservar mais recursos e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro.
3. Reciclar
Detritos de construção e componentes de construção podem frequentemente ser reciclados em outros recursos utilizáveis. Por exemplo, concreto e entulho podem ser convertidos em agregados e a madeira pode ser reciclada para a criação de móveis.
Existem três métodos comuns para reciclar resíduos de construção:
- Separado do local: separe o lixo no local de trabalho, usando várias caixas para cada tipo para separar os materiais da forma mais específica possível. Esse método é uma ótima maneira de estabelecer uma atmosfera de responsabilidade e ajudá-lo a atingir suas metas de reciclagem. No entanto, requer espaço adicional e um alto nível de supervisão para garantir que a reciclagem seja classificada adequadamente.
- Reciclagem mista: Em vez de separar a reciclagem por tipo, use apenas um contêiner e leve a reciclagem para fora do local. A mistura simplifica o processo de gerenciamento no local e é ideal se você tiver pouco espaço.
- Reciclagem híbrida: Uma combinação de métodos separados e misturados, a reciclagem híbrida usa apenas uma caixa para cada categoria de resíduo.
O melhor método para o seu local depende do tempo e dos recursos que você pode dedicar ao processo de reciclagem. Considere fatores como quanto espaço você tem para contêineres de resíduos, se haverá alguma mudança no tipo de resíduos ao longo do projeto e se há pessoal suficiente para uma supervisão eficaz.
Entre em contato com a Cat Rentals℠ para conhecer suas necessidades de equipamentos de construção
Tomar medidas proativas para reduzir, reutilizar e reciclar é crucial para o gerenciamento adequado de resíduos de construção. Usar o equipamento certo também pode ajudá-lo a reduzir o desperdício de material em seu projeto, pois as máquinas de alta qualidade oferecem o desempenho preciso necessário para trabalhar com precisão.
Para saber mais sobre os equipamentos excepcionais que temos disponíveis na Cat Rentals℠ ou para obter uma cotação de locação, entre em contato conosco hoje no número 1-800-RENT-CAT. Você também pode navegar em nosso estoque de equipamentos on-line.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação