5 种类型的空气压缩机:哪种适合您?

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

您的 工作现场是否需要可靠的压缩空气源?空气压缩机租赁可以提供理想的解决方案。它可以快速轻松地为您的 气动工具和设备 (如扳手、钻机和气锤)提供动力,这样您就可以按计划完成项目。您所在地区的 Cat Rentals℠ 以极具竞争力的价格出租各种类型的 空气压缩机 ,确保您找到适合您应用的型号。

空气压缩机有哪些不同类型?

当您搜索空气压缩机时,您可能会遇到以下部分或全部类型:

  1. 往复式: 这些压缩机依靠曲轴驱动的活塞和汽缸来输送压缩空气。它们有单级版本,将空气吸入汽缸,用一个活塞冲程将其压缩,然后将其送入油箱储存。两级型号有第二个活塞,可提供额外的压缩步长。前者提供高达 120 磅/平方英寸 (PSI) 的空气压力能力,而后者产生高达 175 PSI。
  2. 旋转螺杆: 旋转螺杆压缩机具有两个相同的螺杆和转子,它们以相反的方向转动。它们还有一种润滑剂,可以填充两个转子之间的空间,从而形成密封件并传递能量。旋转和啮合螺钉推动空气流过装置。
  3. 心式: 这种压缩机类型的工作原理是将空气吸入旋转的叶轮,并利用离心力将其推向中心。空气的运动导致压力升高,从而产生动能。这些压缩机的典型用途包括机油和天然气加工、废水处理和低压力单级压缩空气应用。
  4. 无油: 在许多压缩空气应用中,去除任何污染痕迹是必不可少的。无油压缩机不在汽缸壁上使用机油。相反,它们依靠自润滑材料使活塞滑入汽缸。除了最大限度地降低污染风险外,这些型号还需要更少的保养并提供更低的运营成本。
  5. 动态: 这些压缩机是连续流量机器,通过快速旋转的叶片将空气吸入内部。它们通过限制气流来产生压力。动态压缩机可满足化工厂和钢铁制造厂等设施对重负荷压缩空气应用的需求。
哪些行业需要空气压缩机租赁? 

空气压缩机在以下行业中播放着重要角色: 

  • 建筑: 空气压缩机对于为建筑行业的设备提供动力至关重要,并且是手提钻、压力垫圈、空调、喷漆设备等的便携式电源。 
  • 汽车: 几十年来,汽车行业一直依赖空气压缩机来提供动力工具。空气压缩机通常用于以高效的速度组装、装饰和喷漆汽车。
  • 农业 随着农业领域变得越来越复杂,空气压缩机已应用于制水、喷洒农药、施肥和根除温室气体。它们甚至可以用于为挤奶奶牛的乳制品设备提供动力。
  • 制药 :制药行业使用带有无菌空气的无机油空气压缩机来形成市场上几乎所有药片和药丸。空气压缩机和 气动设备 是药物分配以及喷涂必要的硬化和涂层材料的理想选择。 
  • 食品和饮料: 空气压缩机在提高生产率和产品一致性方面为食品和饮料行业提供了相当大的优势。使用空气压缩机,您可以剥皮和切割农产品、冷却热产品、注入馅料、冷冻产品、去除面包屑以及将成品移动到装配线上。
我们将帮助您选择最佳空气压缩机型

Cat Rentals 提供各种 固定式和便携式空气压缩机 ,具有各种空气压力、空气输出和功率容量。我们遍布全球 1,300 多个 网点 的租赁专员可以帮助您选择适合您的应用的型号。我们还将在您的租赁期限内提供全面的维修和保养服务。

欢迎浏览我们全套 可供租赁 的空气压缩机。请随时致电 1-800-RENT-CAT 联系我们了解更多信息 — 我们全天候为您提供帮助。我们也很乐意提供 快速的在线报价

查找您附近的 Cat 租赁设备

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置