用于混凝土作业的工具和工装

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

混凝土因其强度和皮实性而成为使用最广泛的建筑材料之一。但是,处理混凝土需要合适的机器、附件和工具。混凝土设备租赁使承包商能够在没有长期成本的情况下获得专用工具和附件,帮助工作人员高效、安全地完成项目。

混凝土作业的基本附件

工装可为滑移装载机、轮式装载机、挖掘机和反铲挖掘机增加功能。钥匙混凝土附件包括:

  • 液压锤 冲击速度超过每分钟 1500 次,可快速破碎混凝土。
  • :切割混凝土以进行修补、挖渠或伸缩缝。 
  • 实机: 在使用压实轮、振动钢轮和板等选件浇筑混凝土之前,将土壤或砾石压平。 
  • 搅拌铲斗:连续搅拌混凝土并将其放置在需要的地方,从而节省浇筑时间。
顶级混凝土工具租赁

许多工作还需要独立工具来进行精确的混凝土工作。流行的混凝土工具租赁包括:

  • 混凝土车: 比独轮手推车更快地在现场之间运输新混凝土,从而减少了人工。 
  • 混合器: 使用旋转滚筒生产一致的混凝土,非常适合没有卡车进入的场地。 
  • 振动器: 消除新混凝土中的气泡,以获得光滑、坚固的表面。 
  • 锯子:手持式切割 锯可切割深达 5 英寸,而手扶式切割 锯可处理更深的切割。 
  • 手提钻: 快速破碎板块。选择 燃气动力 或 电力选项。 
  • 抹子:手扶式电动抹子 非常适合小浇注;骑乘式抹光机 可快速完成大块石块。
混凝土工具与附件

工具和工装都可以帮助您完成混凝土作业,但选择正确的选项取决于您的作业现场和设备可用性: 

  • 工装连接到重型机械,增加了专业化功能。 
  • 工具独立工作,非常适合狭小空间或精细的修整工作。 

承包商经常同时租用两者来满足不同的项目需求

租赁合適混凝土设备的技巧

租赁前,请考虑: 

  • 您的项目需求:确定需要哪些工具或工装以及持续多长时间。 
  • 设备状况:在入住和退房时检查租赁设备是否得到适当的保养。 
  • 提供商服务:选择提供快速现场服务和操作员培训的租赁提供商,以减少停机时间。
关于混凝土设备租赁的常见问题解答
什么附件最适合破碎混凝土?

液压锤附件是最高效的拆除附件。对于精确切割,锯附件是最佳选择。

我应该租用工具或附件进行混凝土作业吗?

如果您已有兼容的机器(如滑移式装载机或挖掘机),则租用附件。如果现场没有重型设备,请租用独立工具。

我怎么知道要租用什么尺寸的混凝土搅拌机?

这取决于您的项目规模。小型住宅工作可能只需要便携式搅拌机;较大的倾倒可能需要更高容量的卷筒搅拌器。

我可以从 Cat Rental 同时租用工具和工装吗?

是的。Cat Rentals 提供全方位的混凝土设备租赁服务,包括机器、附件和独立工具。

在 Cat Rentals℠ 租赁用于混凝土作业的工装和工具

Cat Rentals 提供灵活的租赁条款、维护良好的设备和专家支持。 在线浏览工装,了解具体 工具和设备 ,或索取 快速报价。我们 在全球拥有 +1,900 多个地点,可以轻松找到合适的混凝土设备租赁。

查找您附近的 Cat 租赁设备
获取快速报价

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置