.png)
Der Transport von schwerem Gerät ist oft kompliziert, teuer und riskant. Von der Einholung von Genehmigungen bis hin zur Einstellung von Fahrern – ein eigenständiger Umzug von Mietmaschinen erhöht Zeit und Kosten. Die Lieferung von Mietausrüstung nimmt Ihnen diese Verantwortung ab. Mit einer professionellen Lieferung erhalten Sie einen sicheren, zeitnahen und kostengünstigen Service , damit Sie sich auf die Fertigstellung Ihrer Projekte konzentrieren können. Hier sind die 10 wichtigsten Vorteile der Lieferung Ihrer Mietausrüstung.
Die Einstellung von Fahrern kann teuer und herausfordernd sein, insbesondere während eines landesweiten Mangels. Durch die Nutzung der Mietlieferung müssen Sie keine Fahrer mehr einstellen, die nur Maschinen bewegen. Außerdem vermeiden Sie die Kosten für den Kauf und die Wartung einer LKW-Flotte.
Wenn Ihr Unternehmen Geräte mit seinen eigenen LKWs bewegt, müssen Sie eine zusätzliche Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Die Liefergebühren decken diese Kosten in der Regel als Teil des Dienstes. Anstatt für Vollversicherungen zu bezahlen, decken Sie die Lieferung nur als eine einzige Gebühr ab, was Geld spart und gleichzeitig das Risiko reduziert.
Für den Transport von Ausrüstung zwischen Bundesstaaten sind häufig befristete Genehmigungen erforderlich. Die Koordination von Inspektionen, Registrierung und Compliance braucht Zeit. Bei der Lieferung kümmert sich der Vermieter um die Genehmigungen und die Einhaltung von Vorschriften, wodurch der Stress entfällt, sich durch verschiedene staatliche Ausführungsbestimmungen zu navigieren.
Durch die Lieferung von Mietmaschinen wird sichergestellt, dass die Maschinen pünktlich an Ihrem Einsatzort ankommen. Diese Flexibilität hilft Ihnen, schnell auf Projektänderungen zu reagieren. Ob plötzlicher Schneesturm, dringender Änderungsauftrag oder saisonale Arbeiten in der Landwirtschaft: Die Lieferung von Maschinen bedeutet weniger Verzögerungen und eine höhere Produktivität.
Mietunternehmen warten ihre Lieferflotten, wodurch Sie Kosten für Lkw-Service, Kraftstoff und Instandhaltung sparen. Wenn Ihre Mietausrüstung repariert werden muss, bieten viele Unternehmen einen Vor-Ort-Service an, sodass Sie die Maschinen nicht hin- und herschleppen müssen.
Lkw zu besitzen oder Fahrer einzustellen, bindet Kapital. Mietlieferungen bedeuten niedrigere Vorlaufkosten, sodass mehr Bargeld für Notfälle, Gehaltsabrechnungen oder Überstunden zur Verfügung steht. Eine intelligente Lieferplanung hilft Ihnen auch, zu kontrollieren, wann Mietgebühren anfallen.
Sowohl die Gebühren für Mietausrüstung als auch die Liefergebühren sind steuerlich absetzbare Betriebsausgaben. Dies sorgt für zusätzliche Einsparungen bei der Steuerzeit und macht die Lieferung zu einer kostengünstigen Option.
Am Ende Ihrer Miete wird die Ausrüstung für Sie abgeholt, wodurch der Bedarf an Lagerung, Reinigung und Entsorgung reduziert wird. Sie erhalten neuere Maschinen ohne lästigen Wiederverkauf oder Recycling.
Wenn Sie feststellen, dass Sie eine größere oder leistungsstärkere Maschine benötigen, können Sie mit der Mietlieferung ganz einfach die Ausrüstung wechseln. Der Anbieter bringt das neue Gerät vorbei und holt das alte ab, was bedeutet, dass Sie sich auf Ihr Projekt konzentrieren können.
Die Lieferung von Mietausrüstung bietet Komfort, Sicherheit und Kosteneinsparungen. Cat Rentals liefert direkt an Ihren Einsatzort und hilft Ihnen, Zeit zu sparen und den Aufwand zu reduzieren:
- Flexible Vereinbarungen
- Gut gewartete Ausrüstung
- Über 1.300 Standorte weltweit.
Wir machen es Ihnen leicht, die benötigte Ausrüstung zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten.



Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpeg)