Acceda a la última tecnología con la opción Construction Equipment Rentals

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

La tecnología continúa transformando la industria de la construcción. Desde sistemas avanzados de GPS hasta controles automatizados de la máquina, las herramientas modernas ayudan a los contratistas a trabajar más rápido, de manera más segura y más rentable. La tecnología de alquiler de equipos de construcción le da acceso a las últimas características sin la inversión a largo plazo.

Por qué es importante la tecnología en el alquiler de equipos

El equipo que lleva a un trabajo puede determinar si gana contratos. Los clientes quieren un trabajo seguro, preciso y eficiente. Las empresas con la última tecnología tienen una ventaja incorporada. Estos son algunos de los principales beneficios de usar tecnología moderna en equipos de alquiler:

  • Mayor eficiencia: El GPS y la automatización de la máquina permiten a los operadores terminar los trabajos en menos pasadas. 
  • Mayor seguridad: Las cámaras y los sistemas de detección advierten a los operadores de los peligros. 
  • Mejores datos: La telemática y los sensores rastrean el desempeño, las necesidades de mantenimiento y el uso de combustible. 
  • Comodidad del operador: Los controles ergonómicos, los sistemas de climatización y las pantallas intuitivas reducen la fatiga.
Con cámaras y sensores instalados en el equipo, los operadores pueden ser más conscientes de su entorno.
Acceda a la última tecnología alquilando

El alquiler le permite utilizar la nueva tecnología poco después de que esté disponible. En lugar de estar atado a máquinas más antiguas, puede probar actualizaciones y disfrutar de mejoras en productividad, eficiencia y seguridad de inmediato. Los beneficios de alquiler incluyen:

  • Sin compromisos a largo plazo, probar antes de comprar 
  • Acceso a los modelos y funciones más recientes
  • Capacidad de elegir tecnología proyecto por proyecto 
  • Ventaja competitiva al licitar proyectos 
  • Ahorro de costos en comparación con la compra
Los controles más ergonómicos reducen el esfuerzo del operador, mientras que las interfaces LED facilitan a los usuarios la realización de las tareas diarias.
Ejemplos de la tecnología de construcción más reciente

Cat Rentals℠ ofrece una amplia selección de soluciones tecnológicas. Estos sistemas mejoran la seguridad, la precisión, la productividad y la rentabilidad.

1. Las máquinas híbridas y eléctricas reducen los costos de combustible y las emisiones. Los alquileres le brindan acceso anticipado a estas opciones ecológicas sin esperar para comprar nuevas flotas.

2. La tecnología telemática recopila datos sobre el estado de la máquina, el uso de combustible, el tiempo de inactividad y la ubicación. Esta información ayuda a los administradores a reducir los desperdicios, programar el mantenimiento y mejorar la eficiencia de la flota. La telemática también previene los robos con geocercas y alertas en tiempo real.

3. Cat® VisionLink® conecta sus máquinas, operadores y datos en un solo eje central. A través de aplicaciones móviles y web, puede realizar un seguimiento de las horas, la ubicación y el estado para tomar decisiones informadas y extender la vida útil de la flota.

4. Cat Grade utiliza la orientación automatizada para ayudar a los operadores a realizar pendientes con mayor precisión. Las opciones incluyen sistemas 2D para superficies planas y pendientes o sistemas 3D para diseños complejos. El resultado es una nivelación más rápida con menos pasadas y mayor precisión.

5. La tecnología Cat Payload mide las cargas en tiempo real. Los operadores pueden alcanzar los objetivos más rápido y evitar la sobrecarga. Los informes realizan un seguimiento de las métricas de productividad, como las toneladas por hora o el combustible consumido.

6. Cat Detect utiliza cámaras, sensores y radares para mantener a los operadores conscientes de su entorno. Reduce los puntos ciegos, previene accidentes y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

7. Cat Compact proporciona retroalimentación en la cabina para garantizar una compactación precisa. Los operadores logran una densidad uniforme con menos pasadas, lo que ahorra combustible y mano de obra.

8. Cat Command permite el control remoto del equipo. Los operadores pueden operar las máquinas desde distancias seguras, lo que mejora la productividad y reduce los riesgos en áreas peligrosas.

Los beneficios de la tecnología en el alquiler de equipos

Los alquileres habilitados por la tecnología brindan ventajas en todos los ámbitos: 

  • Seguridad: Evite accidentes con alertas y detección. 
  • Productividad: Complete las tareas con mayor rapidez y precisión. 
  • Calidad: Ofrezca resultados precisos y consistentes que impresionen a los clientes. 
  • Eficiencia del combustible: Consuma menos combustible y reduzca los costos de operación.
  • Comodidad: Reduzca la fatiga del operador con características ergonómicas y automatización. 
  • Ahorro de costos: Reduzca los gastos en combustible, mantenimiento y mano de obra.
  • Vida útil de la máquina: Menos desgaste y desgarro prolonga la vida útil del equipo.
Elija Cat Rentals para equipos con la tecnología más actualizada
Manténgase a la vanguardia con Cat Rentals℠

Con los alquileres, puede mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías y mantener su negocio competitivo. Explore la tecnología de construcción más reciente de Caterpillar y explore los equipos de alquiler disponibles. Encuentre su ubicación más cercana para comenzar a usar alquileres impulsados por la tecnología hoy.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies