Todo sobre las excavadoras: una guía completa

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Las excavadoras son el eje central del movimiento de tierras moderno. Usted confía en ellos para cavar, levantar, cargar y demoler con velocidad y precisión. 

Encontrará varios tipos diferentes de excavadoras disponibles, como miniexcavadoras y de alcance extendido. Las excavadoras también tienen piezas complejas y una sorprendente variedad de accesorios disponibles.

Esta guía le ofrece el panorama general y los detalles prácticos en un solo lugar para ayudarlo a encontrar la excavadora y los accesorios adecuados para su trabajo.

Una breve historia de las excavadoras 

La historia comienza con la pala de vapor, patentada en 1839. Podría mover 300 yardas de material por día. Un equipo de hombres con picos y palas solo podía cavar 12 yardas por día.

El sistema hidráulico ocupó un lugar central en la década de 1890. El excavadora de acción directa de Kilgore máquina Company utilizaba cuatro cilindros de acción directa en lugar de cables, un avance que marcó la pauta para las máquinas actuales.

En 1925, la Caterpillar Tractor Company popularizó las cadenas de acero. Esas cadenas servirían bien a la compañía cuando lanzó su primera excavadora hidráulica en 1972. Las cadenas siguen siendo el estándar para la mayoría de los modelos. Con el paso de los años, las excavadoras han crecido en tamaño. Caterpillar ofrece excavadoras de 1 a 95 toneladas. 

La innovación continúa más allá de la Tierra con el Robot de Operaciones de Sistemas de Superficie Avanzados Regolith (RASSOR) de la NASA, un concepto construido para excavar en la Luna. 

A lo largo de dos siglos, las excavadoras se han convertido en máquinas eficientes, de bajas emisiones y fáciles de usar para el operador, con mejor visibilidad, radio de giro más estrecho y control hidráulico más inteligente.

Partes principales de una excavadora

Cada excavadora tiene tres sistemas principales que funcionan juntos:

  • Tren de rodaje: La base de la máquina está disponible con cadenas de acero o caucho o incluso ruedas, lo que le permite trabajar en una variedad de terrenos. 
  • Casa: Con una rotación de 360 grados, puede cortar y cargar material de forma rápida y sencilla.  
  • Brazo: Puede excavar, levantar y manipular todo tipo de material con una variedad de accesorios.

Las opciones como giro de cola reducido o nulo, trenes de rodaje largos y cabinas mejoradas ofrecen mejor control y seguridad en sitios estrechos o complejos.

Tipos comunes de excavadoras

Puede elegir entre varios tipos según la superficie, las restricciones de tamaño y el trabajo a realizar:

  • Excavadoras de orugas: Con cadenas, estables y listas para terrenos difíciles, las excavadoras de orugas equilibran la potencia y el alcance para la excavación, la carga y la apertura de zanjas.
  • Excavadoras de ruedas: Las excavadoras con ruedas son más rápidas en pavimento y fáciles de mover. Limitan el daño a la superficie y reducen la necesidad de un transporte bajo entre los trabajos cercanos.
  • Miniexcavadoras: El tamaño compacto y la baja presión sobre el suelo hacen que las miniexcavadoras sean ideales para espacios reducidos.  
  • Excavadoras de largo alcance: La pluma y el brazo extendidos hacen que estas excavadoras especiales sean excelentes para cavar zanjas profundas, dragar ríos profundos y realizar trabajos en pendientes distantes. 
  • Excavadoras de demolición: Estos modelos están diseñados para desmontajes exigentes y pueden alcanzar trabajos de hasta 90 pies.

Explore los tipos de excavadoras actuales y elija la que se adapte a los límites de su trabajo y sitio.

Tamaños de excavadoras y cómo elegir 

Hay muchos tamaños de excavadoras, y el tamaño correcto depende de las necesidades de acceso, profundidad de excavación y levantamiento.

  • Mini (hasta ~6 toneladas): Las miniexcavadoras caben en espacios reducidos, son más livianas de transportar y producen poca alteración del suelo. Son una buena opción para servicios públicos, paisajismo y trabajo residencial.
  • Pequeño (~ 6-19 toneladas): Los modelos de tamaño pequeño ofrecen potencia y alcance mientras son fáciles de transportar.
  • Tamaño mediano (~ 20 a 35 toneladas): Los modelos de tamaño mediano son más comunes en sitios comerciales debido a su equilibrio de potencia, alcance y capacidad de transporte. 
  • Grande (36 + toneladas): Las máquinas están hechas para excavación y carga de alta producción para grandes proyectos comerciales, así como para trabajos de minería y canteras.

Adapte la máquina a la capacidad del cucharón que necesite, el tipo de suelo y la gama de trabajo. El sobredimensionamiento agrega costos. Una excavadora demasiado pequeña puede conductores tiempos de ciclo lentos y un desgaste excesivo.

Lo que puede hacer con una excavadora

Las excavadoras cubren innumerables situaciones en las que usaría su máquina en diferentes industrias: 

  • Construcción: Excave cimientos y sótanos, zanjas para servicios públicos, pendiente pendientes y carga camiones.
  • Obras viales: Quite el pavimento con trituradoras, excave zanjas y coloque las alcantarillas de la caja.
  • Demolición: Las unidades de largo alcance derriban estructuras; Las máquinas más pequeñas clasifican y cargan los escombros con garfios y tenazas.
  • Silvicultura y gestión del territorio: Despeje árboles y tocones, realice el contorno del terreno e instale un control de erosión. 
  • Cantera y áridos: Cargar camiones y mantener las pilas de material.
  • Desperdicios y reciclaje: Manipule chatarra, mueva fardos y trabaje de manera segura en terrenos irregulares de rellenos sanitarios.
Accesorios que expanden su excavadora

El cambio de herramientas hace que su máquina pase de ser una excavadora a una solución todo en uno. Comience por explorar los accesorios de las herramientas. Las opciones comunes incluyen: 

  • Cucharones: Los cucharones de uso general, de servicio pesado, de nivelación y de limpieza de acequias se adaptan a diferentes necesidades de suelo y acabado.
  • Sinfines: Taladre rápidamente agujeros para postes y zapatas.
  • Martillos: Rompa el hormigón, el asfalto o las rocas con energía de alto impacto y mantenga a los operadores alejados de las herramientas manuales.
  • Garfio: Sujete y levante troncos, rocas o chatarra sin perder el control. 
  • Pulgares: Sostenga las cargas irregulares firmemente con el cucharón.
  • Rastrillos: Limpie la escobilla, los escombros de las hileras y prepare los semilleros.
  • Desgarradores: Rasgue el suelo congelado o el colector duro antes de excavar para proteger los cucharones y reducir los tiempos de ciclo.
  • Compactadores vibratorios de placa y tambor: Compacte el suelo o el asfalto directamente desde la excavadora, lo que reduce las necesidades de la máquina por separado. 
  • Acopladores: Los acopladores hidráulicos intercambian herramientas en minutos para que usted siga siendo productivo.

Mezcle y combine accesorios que se adapten a su alcance. En un trabajo de preparación del sitio, puede desgarrar, excavar con un cucharón de servicio pesado, interruptor a un cucharón de nivelación para terminar y luego compactar la zanja con un compactador de placas.

Consejos de operación que mejoran la productividad

Utilice estas prácticas para trabajar más rápido y de manera más segura: 

  • Planifique la secuencia de excavación para reducir la distancia de rotación y el reposicionamiento. Trabaje en capas en lugar de buscar la profundidad en un punto.
  • Dimensione el cucharón al material. La arcilla húmeda se pega y agrega peso. La roca necesita cuchillas resistentes a la abrasión.
  • Utilice el brazo más corto práctico para obtener más fuerza de desprendimiento (per "breakout force") y mejores tiempos de ciclo.
  • Mantenga las cadenas limpias y con la tensión adecuada para evitar el desgaste prematuro. 
  • Siga las tablas de levantamiento. Verifique siempre la capacidad en la distancia y la altura a la que va a levantar.
Fundamentos de seguridad

La seguridad sustenta cada excavación. Tenga en cuenta estos conceptos básicos:

  • Llame antes de excavar para ubicar los servicios públicos.  
  • Configure tacos de trabajo estables. Evite trabajar sobre personas o caminos abiertos.
  • Utilice protectores de cabina y FOPS/ROPS donde el material pueda caída o golpearse.
  • Instale los acopladores rápidos y verifique las trabas de los accesorios antes del levantamiento.
  • Capacite a los operadores sobre los límites de pendiente, el radio de giro y las señales de los observadores. 
¿Alquilar o ser propietario? Elegir lo que es adecuado para su trabajo

No es necesario poseer todas las máquinas para llevar a cabo una operación productiva. El alquiler le permite escalar para grandes impulsos, probar modelos especiales y controlar los costos del trabajo estacional.

  • Haga coincidir el modelo con la tarea. Alquile una máquina de cola corta para trabajos urbanos, un modelo de largo alcance para dragado o una excavadora de ruedas para trabajos en calles.
  • Evite el tiempo de inactividad. Los alquileres llegan con mantenimiento y listos, a menudo con tecnología telemática y de seguridad. 
  • Pruebe antes de comprar. Valide el tamaño, el alcance y el desempeño de los accesorios en un trabajo real.

Para plan su próximo proyecto, busque una ubicación cerca de usted o encuentre Cat Rentals℠ cerca de usted.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida

Una excavadora es una pieza básica de la maquinaria en los sitios de construcción porque es muy versátil. Aprenda a encontrar el tamaño correcto de excavadora para su proyecto.

Leer más

Ser parte de la industria de la construcción significa que tiene acceso a una amplia variedad de equipos pesados diferentes, pero nada es tan versátil, confiable y fácil de usar como el mini excavadora.

Leer más

Con una excavadora, puede realizar múltiples tareas necesarias en muchas industrias pesadas. Descubra los principales usos de Cat Rentals.

Leer más

Cat Rentals tiene un gran inventario de excavadoras en varios tamaños y configuraciones. Conozca cuál necesita: una excavadora de ruedas o cadenas.

Leer más

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies