建設機械レンタルで最新テクノロジを利用

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

テクノロジは建設業界を変革し続けています。先進的なGPSシステムから自動機械制御まで、最新のツールは、請負業者による作業の迅速化、安全性、および収益性の向上に役立ちます。建設機械レンタルテクノロジを使用すると、長期的な投資なしで最新の機能にアクセスできます。

機器レンタルにおけるテクノロジが重要な理由

仕事に持ち込む機械によって、契約を獲得するかどうかが決まります。クライアントは安全、正確、効率的な作業を求めています。最新のテクノロジーを持つ企業には、組み込まれた利点があります。レンタル機器で最新のテクノロジーを使用することの主な利点のいくつかを以下に示します。

  • 効率の向上: GPSと機械の自動化により、オペレータは少ない往復回数で作業を完了できます。 
  • 安全性の向上: カメラと検出システムがオペレータに危険を警告します。 
  • より良いデータ: テレマティクスとセンサは、性能、メンテナンスの必要性、燃料消費量を追跡します。 
  • オペレータの快適性: 人間工学に基づいたコントロール装置、空調システム、直感的なディスプレイにより、疲労が軽減されます。
カメラとセンサを装備することで、オペレータは周囲の環境をよりよく把握できます。
レンタルによる最新テクノロジへのアクセス

レンタルを利用すると、新しいテクノロジーが利用可能になったらすぐに使用できます。古いマシンに縛られるのではなく、アップグレードをテストして、生産性、効率、安全の向上をすぐに享受できます。レンタル特典には以下のものがあります。

  • 長期的な契約が不要で、購入 前にテスト
  • 最新のモデルと機能 へのアクセス
  • プロジェクトごとに テクノロジを選択する能力
  • プロジェクト への入札における競争上の優位性
  • 購入と比較してコストを削減
人間工学に基づいたコントロールにより、オペレータの負担が軽減され、LED インターフェイスにより、ユーザーは日常のタスクを簡単に完了できます。
最新の建設技術の例

Cat Rentals℠は、幅広いテクノロジソリューションを提供しています。これらのシステムは、安全、精度、生産性、収益性を向上させます。

1. ハイブリッド機械と電気機械により、燃料 コストと排出ガスが削減されます。 レンタルを利用すると、新しいフリートの購入を待つことなく、これらの環境に優しいオプションをいち早く利用することができます。

2. テレマティクステクノロ ジは、機械の状態、燃料消費量、アイドル時間、場所に関するデータを収集します。この情報は、管理者が無駄を削減し、メンテナンスのスケジュールを立て、機械の効率を向上させるのに役立ちます。また、テレマティクスは、ジオフェンスとリアルタイムアラートにより盗難を防止します。

3. Cat® VisionLink® は、機械、オペレータ、データを1つのセントラルハブに接続します。モバイルアプリとWebアプリを通じて、運転時間、位置、状態を追跡し、情報に基づいた意思決定を行い、機械寿命を延ばすことができます。

4. Cat Grade は自動ガイダンスを使用して、オペレータがより正確にグレード、勾配を行えるようにします。オプションには、平面や傾斜面用の2Dシステムや複雑な設計用の3Dシステムがあります。その結果、より少ない積込み回数でより迅速に仕上げ整地でき、精度が向上します。

5. Cat Payload テクノロジは、負荷をリアルタイムで測定します。オペレータは目標に迅速に到達し、過積載を回避できます。レポートでは、時間あたりのトン数や燃料消費量などの生産性指標を追跡します。

6. Cat Detect は、カメラ、センサ、レーダーを使用して、オペレータに周囲の状況を把握させます。死角を減らし、事故を防ぎ、現場の安全性を高めます。

7. Cat Compact は、正確な締固めを保証するためにキャブ内フィードバックを提供します。オペレータは、より少ない往復回数で均一な密度を達成し、燃料と労力を節約できます。

8. Cat Command により、リモート機器のコントロールが可能になります。オペレータは安全な距離から機械を運転できるため、危険区域での生産性が向上し、リスクが軽減されます。

レンタル機械におけるテクノロジのメリット

テクノロジ対応レンタルには、全体的に利点があります。 

  • 安全性: アラートと検出により事故を防止します。 
  • 生産性: タスクをより迅速かつ正確に完了できます。 
  • 品質: 顧客に好印象を与える正確で一貫した結果を提供します。 
  • 燃料効率: 消費燃料を減らし、 オペレーティングコストを削減します。
  • 快適性: 人間工学に基づいた機能と自動化により、オペレータの疲労を軽減します。 
  • コスト削減: 燃料費、メンテナンス費、人件費の削減。
  • 機械の寿命: 摩耗や損傷が少ないため、機器の寿命が延びます。
最新のテクノロジを備えた機械については、Catレンタルをお選びください
Cat Rentals℠で一歩先を進む

レンタルを利用すると、常に最新のテクノロジーを習得し、ビジネスの競争力を維持することができます。Caterpillarの最新の建設技術 を紹介し、 利用可能なレンタル機械を閲覧できます。テクノロジ主導型レンタルのご利用を今すぐご利用いただける最 寄りの拠点 をご確認ください。

最寄りのCatレンタルを検索

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定