建設会社の利益を向上させるための6つのステップ

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

建設業は競争力があります。 最低入札を入力し て仕事を獲得すると、プロジェクトを獲得するのに役立ちますが、利益は収益とコストの規律に依存します。これらの手順を使用して利益を保護し、より健全なボトムラインを構築してください。

1. 生産性 の最大化

作業員が時間通りに予算内で仕事を終えると、利益は増大します。計画、調整、チームが安全かつ迅速に作業するためのツールを提供することに重点を置きます。つまり、 スケジュールどおりにプロジェクトを完了し 、予算 内に収まるように支出を管理します。従業員がタスク に必要な機器 を確実に揃えるようにします。

2. コスト の管理

人件費、資材、設備、保険を綿密に追跡します。すべての経費を把握し、見積もり担当者が入札を成功させつつ利益を生み出すことができます。最初から最後までコストを追跡し、必要に応じて調整してプロジェクトを順調に進めます。

3. 見積もりプロセスを微調整する

正確な見積もりにより、マージンを満たす可能性が高まります。最新のツールにより、チームは過去の作業からデータを引き出し、数値が現実を反映できます。コストを上昇させ、スケジュールを遅らせる可能性があるリスク要因を考慮します。

4. 収益と利益の目標を設定する

短期および長期の目標を作成し、どのプロジェクトを追求すべきか、どのように仕事に価格を設定するかを把握します。明確な目標は、値上げに関する見積もりの指針となり、作業全体の進捗状況を測定するのに役立ちます。

5. コミュニケーションをオープン に保つ

日次レポート、フィールド注記、その他の簡単な方法を使用して、所有者、下請け業者、および作業員の連携を維持します。コミュニケーションが良好であれば、進捗状況を追跡し、遅延が発生する前に問題を修正することが容易になります。

6. プロジェクト後の徹底的なレビューを実施する

各作業後に推定利益と実際の利益を比較します。目標を達成できなかった場合は、その理由を分析し、教訓をとらえます。チームから意見を収集し、次のプロジェクトのパフォーマンスを向上させるための行動計画を作成します。

レンタルが建設事業の利益をどのようにサポートするか

レンタルを利用すると、効率と生産量を向上させる後期モデルの高生産性機械を利用できます。また、ショップでユニットを迅速に交換でき、短期的な需要の急増に対応するための費用対効果の高い方法も利用できます。

生産性と安全をサポートする厳選されたテクノロジー:

• Cat Grade: このテクノロジは、斜面作業を自動化して正確な結果を得るのに役立ちます。

• Cat Detect: 車両追跡とカメラにより、オペレータはクリアな視界を表示し、安全かつ確実に操作できます。 

• Cat VisionLink®: 機械データを監視して作業をスケジュールし、資産を追跡します。

• Cat Payload: 車載計量により、オペレータは各サイクルで目標積載量を達成することができます。 

• Cat Command: 現場または別の場所から機器をリモートで操作します。

• Cat締固め: モニタに締固めデータが表示されるため、少ないパス数で仕様を達成できます。 

お客様の目標に合わせた柔軟なオプションが必要ですか? 当社の機器を参照 して利用可能なものを確認したり、 簡単な見積もりを依頼したり、お近くの Catレンタル を検索して最寄りのチームとつながってください。

 

最寄りのCatレンタルを検索

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定