.png)
圧縮空気は、数え切れないほどのツールや機械に動力を供給しています。建設現場、農場、工場などで、業務を動かし続けることができます。ポータブルエアコンプレッサは、特に遠隔地や一時的な場所など、必要な場所に圧縮空気を供給します。このガイドでは、ポータブル エアコンプレッサーの機能、業界での使用方法、そしてポータブル エアコンプレッサーのレンタルが多くの場合最も賢明な選択である理由について説明します。
圧縮空気とは、大気より高い圧力で貯蔵され、機械によって供給される空気です。ポータブル モデルを使用すると、外出先でも圧縮空気にすぐにアクセスでき、 空気圧ツール から大規模な産業システムまで、あらゆるものに電力を供給できます。さまざまなコンプレッサ タイプの詳細については、 エア コンプレッサの種類に関するこのガイドをご覧ください。
ポータブルコンプレッサは、次のような多くの業界で使用されています。
- 構造: 釘打ちおよびリベット留めガン,ドリル,ハンマ,およびレンチ への動力供給
- 農業: コンベアの運転、作物の散布、酪農機器 の運転
- 医薬品: 製品の包装、コーティング用途、コンベア への動力供給
- 製造: 停電時のバックアップユニットとして機能し、多くの場合、ディーゼル動力で電力を供給するため、電気 に依存しません
- 石油とガス: 遠隔地の掘削現場でのツールと制御バルブの電源供給
ポータブルエアコンプレッサは、定置型モデルよりも小型ですが、同じ重要な機能を提供します。さまざまなタンクサイズ、CFM、およびPSI容量があり、作業に最適なものを簡単に見つけることができます。トレーラ搭載設計により、現場周辺で容易にけけん引できます。 ポータブルエアコンプレッサと定置式エアコンプレッサの概要にあるオプションを比較します。
Cat Rentals℠からポータブルエアコンプレッサをレンタルすると、単なる機械以上のものが得られます。当社の専門家は、1日、1週間、またはそれ以上、適切なモデルの選択をお手伝いします。当社は、タイムリーな修理、オンサイトメンテナンス、お客様の施設や作業現場への信頼性の高い配送を提供します。 当社の航空機器在庫から利用可能なすべてのオプションをご確認ください。
Cat Rentalsでは、Sullair、Sullivan-Palatek、Atlas Copcoなどの主要ブランドのポータブルエアコンプレッサを取り扱っています。 ポータブルモデルの参照、 迅速な見積もりのリクエスト、 または最寄りのディーラ を今すぐ検索できます。
ポータブルエアコンコンプレッサは何に使えますか?
建設、農業、製造などの業界全体で空気圧ツールや機器に動力を供給しています。
ポータブルコンプレッサは定置型モデルと同じくらい強力ですか?
はい。多くの製品は、同様の容量を提供し、同じ安全機能を小型のモバイル設計に搭載しています。
なぜ買うのではなくレンタルするのですか?
レンタルすることで、初期費用を節約でき、保管の問題を回避でき、信頼性が高く、よくメンテナンスされた機械を利用できます。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)