5 rodzajów sprężarek powietrza: który jest odpowiedni dla Ciebie?

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Czy potrzebujesz niezawodnego źródła sprężonego powietrza w swoich miejscach pracy? Idealnym rozwiązaniem może być wynajem sprężarki powietrza. Umożliwia szybkie i łatwe zasilanie narzędzi i urządzeń pneumatycznych , takich jak klucze, wiertarki i młoty pneumatyczne, dzięki czemu można realizować projekty zgodnie z harmonogramem. Cat Rentals℠ oferuje różne rodzaje sprężarek powietrza do wynajęcia po konkurencyjnych cenach, dzięki czemu na pewno znajdziesz odpowiedni model do swoich zastosowań.

Jakie są rodzaje sprężarek powietrza?

Szukając sprężarek powietrza, prawdopodobnie natkniesz się na niektóre lub wszystkie z następujących typów:

  1. Ruch posuwisto-zwrotny: Sprężarki te opierają się na napędzanym wałem korbowym tłoku i cylindrze w celu dostarczenia sprężonego powietrza. Występują w wersjach jednostopniowych, które wciągają powietrze do cylindra, sprężają je jednym suwem tłoka i wysyłają do zbiornika w celu przechowywania. Modele dwustopniowe mają drugi tłok, który zapewnia dodatkowy stopień ściskania. Pierwszy z nich oferuje pojemność ciśnienia powietrza do 120 funtów na cal kwadratowy (PSI), podczas gdy drugi wytwarza do 175 PSI.
  2. Śruba obrotowa: Sprężarka śrubowa ma dwie identyczne śruby i wirniki, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Mają również smar, który wypełnia przestrzeń między dwoma wirnikami, co tworzy uszczelnienie i przenosi energię. Śruby obrotowe i zazębiające się napędzają powietrze przez urządzenie.
  3. Odśrodkowy: Ten typ sprężarki działa poprzez wciąganie powietrza do obracającego się wirnika i wykorzystuje siłę odśrodkową, aby popchnąć go do środka. Ruch powietrza powoduje wzrost ciśnienia, co wytwarza energię kinetyczną. Typowe zastosowania tych sprężarek obejmują przetwarzanie oleju i gazu, oczyszczanie ścieków oraz zastosowania jednostopniowego sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu.
  4. Brak oleju: Usunięcie wszelkich śladów zanieczyszczeń jest niezbędne w wielu zastosowaniach związanych ze sprężonym powietrzem. Sprężarki bezolejowe nie wykorzystują oleju na ściankach cylindra. Zamiast tego opierają się na materiałach samosmarujących, które umożliwiają wsuwanie tłoków do cylindra. Oprócz minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia, modele te wymagają mniej konserwacji i zapewniają niższe koszty eksploatacji.
  5. Dynamiczny: Te sprężarki to maszyny o ciągłym przepływie, które zasysają powietrze do środka za pomocą szybko obracających się łopatek. Wytwarzają ciśnienie, ograniczając przepływ powietrza. Sprężarki dynamiczne są przeznaczone do zastosowań wymagających intensywnego sprężonego powietrza w zakładach takich jak zakłady chemiczne i stalowe.
Jakie gałęzie przemysłu wymagają wynajmu sprężarek powietrza? 

Sprężarki powietrza pełnią luz ważną rolę w następujących gałęziach przemysłu: 

  • Budownictwo: Sprężarki powietrza są niezbędne do zasilania urządzeń w branży budowlanej i służą jako przenośne źródło zasilania młotów pneumatycznych, podkładek ciśnienia, klimatyzatorów, urządzeń do malowania natryskowego i innych. 
  • Motoryzacja: Przemysł motoryzacyjny od dziesięcioleci wykorzystuje sprężarki powietrza do zasilania narzędzi. Sprężarki powietrza są powszechnie stosowane do montażu, detailingu i lakierowania samochodów w wydajnym tempie.
  • Rolnictwo: Ponieważ dziedzina rolnictwa stała się bardziej skomplikowana, sprężarki powietrza znalazły zastosowanie w produkcji wody, opryskiwaniu pestycydami, nawożeniu i eliminacji gazów cieplarnianych. Mogą być nawet używane do zasilania sprzętu mleczarskiego do dojenia krów.
  • Farmaceutyki: Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje bez olej sprężarki powietrza ze sterylnym powietrzem do formowania prawie każdej tabletki i pigułki leczniczej dostępnej na rynku. Sprężarki powietrza i urządzenia pneumatyczne idealnie nadają się do porcjowania leków, a także do natryskiwania niezbędnych materiałów utwardzających i powlekających. 
  • Żywność i napoje: Sprężarki powietrza zapewniają przemysłowi spożywczemu znaczną przewagę, jeśli chodzi o zwiększoną produktywność i jednorodność produktu. Za pomocą sprężarki powietrza można obierać i kroić produkty, schładzać gorące produkty, wtryskiwać nadzienia, zamrażać produkty, usuwać okruchy i przenosić gotowe produkty przez linię montażową.
Pomożemy Ci wybrać najlepszy typ sprężarki powietrza

Cat Rentals oferuje szeroki wybór stacjonarnych i przenośnych sprężarek powietrza o różnym ciśnieniu powietrza, wydatku powietrza i mocy. Specjaliści ds. wynajmu w każdej z naszych ponad 1300 lokalizacji na całym świecie pomogą Ci wybrać odpowiedni model do Twoich zastosowań. Zapewnimy również kompleksową obsługę naprawczą i konserwacyjną przez cały okres wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą sprężarek powietrza do wynajęcia już dziś. Nie wahaj się zadzwonić do nas pod numer 1-800-RENT-CAT w celu uzyskania dodatkowych informacji - jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc. Chętnie przedstawimy również szybką wycenę online.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie