Agregaty prądotwórcze na wynajem

Gdy praca wymaga tymczasowego zasilania dla miejsc pracy, zdarzeń, przerw w zasilaniu i potrzeb awaryjnych, Cat Rentals wynajmuje agregaty prądotwórcze gotowe do pracy. Przeglądaj ofertę sprzętu dla wykonawców, zakładów i ekip przemysłowych.

Dlaczego warto wynająć agregaty prądotwórcze i tymczasowe urządzenia zasilające?

Wypożyczanie agregatów prądotwórczych zapewnia niezawodne tymczasowe zasilanie na potrzeby miejsc pracy, zdarzeń, systemów rezerwowych, przestojów i zdalnych operacji, bez ponoszenia długoterminowych kosztów posiadania.

Wynajem za pośrednictwem lokalnej lokalizacji Cat Rentals umożliwia:

  • Wybieraj spośród generatorów holowanych, rezerwowych, przenośnych i wielomegawatowych do wynajęcia
  • Dopasuj urządzenia zasilane olejem napędowym lub gazem ziemnym do placów budowy, wydarzeń, obiektów i zastosowań przemysłowych
  • Uruchom agregaty równolegle, aby zwiększyć moc wyjściową lub dodać redundancję dla krytycznych operacji
  • Dodaj zbiorniki paliwa, usługi tankowania, dostawę, konfigurację, konserwację i wsparcie dealerów, aby zapewnić niezawodne zasilanie

Dowiedz się więcej o opcjach wytwarzania energii

Często zadawane pytania
Kiedy warto rozważyć wynajem agregatu prądotwórczego dla mojej firmy?

Wynajem to mądry wybór za każdym razem, gdy potrzebujesz niezawodnego zasilania tymczasowego. Agregat prądotwórczy na wynajem może być przydatny w odległych miejscach pracy, obiektach bez dostępu do sieci lub jako rezerwowy podczas przerwy w dostawie prądu. Jest to również szybki sposób na wymianę naprawianej jednostki lub obsługę zwiększonego zapotrzebowania na moc. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem, wypożyczalnia umożliwia przetestowanie modelu przed zakupem, aby upewnić się, że spełnia on Twoje potrzeby.

Jakie rodzaje sprzętu zasilającego firmy Cat można wynająć?

Cat® Rental Store oferuje pełną gamę urządzeń energetycznych Cat, w tym generatory na olej napędowy i gaz ziemny w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wynająć przenośny agregat prądotwórczy do małego obiektu, czy dużego agregatu do zastosowań przemysłowych, nasze urządzenia zapewniają czystą, niezawodną i ekonomiczną moc w wymagających warunkach.

Czy mogę uruchomić generatory równolegle?

Tak. Wiele jednostek Cat można połączyć równolegle w celu zwiększenia całkowitej mocy wyjściowej lub stworzenia redundancji dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. Nasz zespół pomoże skonfigurować system pod kątem optymalnej wydajności i niezawodności.

Czy oferujecie zbiorniki paliwa lub wsparcie serwisowe?

Tak. Dostarczamy dwuścienne zbiorniki paliwa i oferujemy usługi tankowania, aby zapewnić płynną pracę silnika. W przypadku wynajmu długoterminowego lokalny dealer Cat może zaplanować konserwację i przeglądy, aby zapobiec przestojom.

Czy możecie dostarczyć i skonfigurować mój agregat prądotwórczy na wynajem?

Absolutnie. Nasz zespół zajmuje się dostawą, umieszczaniem i bezpiecznym złączem do Twojego potencjału elektrycznego. Każdy agregat prądotwórczy jest testowany, prawidłowo instalowany i gotowy do pracy zawsze, gdy jesteś gotowy do pracy, dzięki czemu Twój projekt pozostaje zasilany bez opóźnień.

Sprzęt budowlany dostępny do szybkiej wyceny
Nie wiesz, czego potrzebujesz?
Prześlij szybką wycenę z informacjami o swoim projekcie, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby związane z wynajmem.
Szybka wycena
Twoje konto zostało utworzone

Twoje konto zostało pomyślnie utworzone. Wkrótce będziesz mógł cieszyć się pełnym doświadczeniem wynajmu po zakończeniu weryfikacji.

Kontynuuj zakupyZarządzaj kontem
Angielski - USD
Wybierz lokalizację Cat Rentals
Szukaj według
Lokalizacja
Użyj mojej obecnej lokalizacji
Zezwól na dostęp do lokalizacji