Zarządzanie projektami budowlanymi łączy ludzi, plany i materiały w jeden przepływ pracy, dzięki czemu można ukończyć projekt na czas i w ramach budżetu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym remontem, czy złożonym pracem budowlanym, cel jest ten sam: organizować zasoby, kontrolować ryzyko i dbać o to, aby wszyscy byli na bieżąco.
W przypadku większości zadań kierownik projektu lub mały zespół koordynuje zakres, harmonogram, koszty, jakość, bezpieczeństwo i komunikację. Łączysz właścicieli, projektantów, inżynierów, podwykonawców i dostawców w jednym planie i podtrzymujesz decyzje.
Do typowych obowiązków należą:
- Tworzenie planu, budżetu i harmonogramu, a następnie śledzenie postępów w każdym z nich
- Koordynacja ludzi, materiałów, pozwoleń i sprzętu, tak aby zadania rozpoczynały się na czas
- Zarządzanie dokumentami projektowymi, zapytaniami ofertowymi, zgłoszeniami i zmianami
- Monitorowanie ryzyka i bezpieczeństwa oraz szybkie rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać bardziej szczegółową listę zadań według faz, zobacz konspekt dostarczony przez Construction Managers Association of America.
- Cele nieokreślone: Niejasny zakres prowadzi do przeróbek i opóźnień. Wczesne potwierdzanie wymagań i dokumentowanie decyzji.
- Pełzanie zakresu: Dodatki, które nie pasują do planu, wpływają na koszt i czas. Kieruj zmiany przez przejrzysty proces.
- Niedopasowanie zespołu: Luki w komunikacji powoli działają. Korzystaj z prostego raportowania i częstych odpraw.
- Zarządzanie ryzykiem: Zaplanuj problemy z bezpieczeństwem, pogodą i zaopatrzeniem, aby mieć opcje na wypadek zmiany warunków.
Etapy te są zgodne z najlepszymi praktykami określonymi przez grupy branżowe.
1. Koncepcja
Zdefiniuj potrzebę, ustal cele i przetestuj wykonalność. Przejrzyj koszty, harmonogram i główne czynniki ryzyka, aby upewnić się, że projekt jest realistyczny. Wczesna analiza pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w późniejszym czasie.
2. Planowanie
Przekształć koncepcję w plan do zbudowania. Utwórz podział pracy, harmonogram i budżet. Skonfiguruj plany komunikacji, jakości i bezpieczeństwa. Ustal, w jaki sposób będziesz zarządzać zmianami i zatwierdzeniami. Rozpocznij ustawianie partnerów kluczyków i potwierdź ścieżki dopuszczenia.
3. Wykonanie
Mobilizacja terenu, pozyskiwanie materiałów i kierowanie pracą, aby osiągnąć ważne etapy. Utrzymuj bliski kontakt z liderami terenowymi i dokumentuj postępy, aby móc szybko rozwiązywać problemy.
4. Monitorowanie i zamykanie
Śledź wydajność za pomocą prostych wskaźników KPI, takich jak odchylenie harmonogramu, odchylenie kosztów, liczba zleceń zmiany, incydenty związane z bezpieczeństwem i przedawnienie listy zaległości. Na koniec wypełnij dokumenty dotyczące uruchomienia, szkolenia i obrotu oraz zamknij umowy.
Z kompletnymi rysunkami i przygotowaną dokumentacją przetargową, zapytaj o propozycje i wstępnie zakwalifikuj wykonawców. Podziel zakresy na przejrzyste pakiety i zbierz referencje. Kontrole cen, kontrole harmonogramów i historia bezpieczeństwa pomagają w wyborze partnerów z pewnością.
W zależności od zasad właściciela możesz również doradzać w zakresie przyznawania kontraktów i potwierdzać ubezpieczenie, obligacje i wymagania dotyczące startu.
Podczas zaopatrzenia weryfikuj harmonogramy składania i długie pozycje przewodu, takie jak sprzęt specjalistyczny lub materiały niestandardowe. Poproś oferentów o potwierdzenie czasu trwania, planów siły roboczej i programów bezpieczeństwa. Opracuj rekomendacje dotyczące nagród, porównując zakres, koszt, harmonogram i doświadczenie.
Przed rozpoczęciem budowy przeprowadź analizę miejsca budowy. Zidentyfikuj zagrożenia, takie jak linie napowietrzne i kontrola ruchu. Zaplanuj składowanie materiałów, drogi dostępu i ochronę środowiska, w tym praktyki gospodarowania odpadami, które utrzymują zanieczyszczenia w odpowiednim miejscu i odpowiednio się z nimi obchodzimy.
- Waterfall: liniowa sekwencja z wyraźnymi kamieniami milowymi i przekazaniami; Pasuje do ściśle określonego zakresu i uporządkowanych branż i działa dobrze, gdy projekt jest ukończony, a zmiany zakresu są ograniczone
- Lean: ciągłe doskonalenie w całej pracy; Koncentruje się na wartości, redukcji odpadów i niezawodnych zobowiązaniach dzięki cotygodniowemu planowaniu i obietnicom, które pomogą handlowcom osiągnąć stały postęp
- Agile: rozbija złożone zakresy na mniejsze pakiety, które można planować i dostarczać w krótkich cyklach; Przydatne, gdy zakres ewoluuje lub często pojawiają się informacje zwrotne.
- Droga krytyczna: mapuje zależności zadań, aby znaleźć najdłuższą drogę; Chroni kamienie milowe i krytyczne działania, aby skupić się na prawdziwych czynnikach napędzających do wyrównywania zasobów
- Pisz proste, publiczne cele dotyczące zakresu, budżetu i harmonogramu, aby wszyscy znali priorytety.
- Standaryzacja nazw plików, godnych uwagi spotkań i dzienników przesyłania, aby zmniejszyć zamieszanie.
- Organizuj krótkie, codzienne spotkania dotyczące problemów i zadań wybiegających w przyszłość.
- Codziennie monitoruj robociznę i sprzęt, aby małe odchylenia nie stały się dużym problemem kosztowym.
- Prowadź dziennik zmian z kodami przyczyn, datami i zatwierdzeniami, aby kontrolować zakres.
Wiele zespołów wynajmuje specjalistyczne maszyny i narzędzia, aby dopasować się do zmieniającego się zakresu, uniknąć konserwacji i zachować gotówkę na inne potrzeby. Możesz ustawić dostawę do mobilizacji i zaplanować odbiór po zamknięciu, aby uprościć logistykę.
Będziesz także koordynować pozwolenia, media, inspekcje i kontrole jakości. W przypadku zagrożonych zadań projektowo-budowlanych lub CM możesz zarządzać usługami przedbudowlanymi i dyskusjami na temat wartości przewód, które dostosowują decyzje projektowe do budżetu i harmonogramu.
Silna komunikacja ma znaczenie. Ustal terminy spotkań dla właścicieli, partnerów projektowych i terenu. Publikuj agendy i działania z właścicielami, architektami i wykonawcami, aby decyzje były rejestrowane i udostępniane.
Typowi partnerzy to właściciel lub sponsor, architekt, inżynierowie budowlani i MEP, inżynier budownictwa, konsultanci geotechniczni, projektanci specjalistyczni, generalny wykonawca, wykonawcy handlowi i dostawcy. Projekty publiczne mogą obejmować agencje wydające pozwolenia i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Twoim zadaniem jest dostosowanie tych grup do tego samego zakresu, budżetu i harmonogramu.
Zadbaj o to, aby bieżący zestaw rysunków i specyfikacji był łatwy do znalezienia. Śledź zgłoszenia, zapytania ofertowe, uzupełnienia i zlecenia zmian, aby zespoły terenowe zawsze pracowały zgodnie z najnowszymi trendami. Użyj budżetu z nieprzewidzianymi wydatkami i dodatkami oraz zbuduj harmonogram odzwierciedlający długie pozycje przewód i inspekcje.
Utwórz proste dzienniki: dziennik decyzji, dziennik ryzyka, dziennik zaopatrzenia i rejestr działań. Narzędzia te pomagają wcześnie wykrywać problemy i utrzymywać odpowiedzialność zespołu.
- Istniejące media i wymagane przeprowadzki
- Drogi dojazdowe dla dostaw i miejsc postojowych dla materiałów i urządzeń
- Potrzeby w zakresie sterowania ruchem na terenie budowy i w strefie roboczej
- Zabezpieczenia środowiska, takie jak kontrola erozji, kontrola zapylenia i właściwe pozbywanie się, utylizacja gruzu
- Powierzchnie robocze, warunki gruntowe oraz wszelkie specjalne fundamenty lub podpory.
Gromadzenie rysunków powykonawczych, instrukcji obsługi i konserwacji, gwarancji i zapisów szkoleniowych. Szybko twórz listy poprawek i planuj końcowe inspekcje z wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień w ostatniej chwili. Przeprowadź powtórkę wyciągniętych wniosków, aby poprawić planowanie i koordynację następnego zadania.
Chcesz poznać materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach, stawki i dostępność? Przejrzyj nasz sprzęt, a następnie skontaktuj się ze swoim dealerem.

.png)
.png)
.png)
.png)
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania
.jpg)