Nowe rozwiązania w zielonym budownictwie

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Coraz więcej firm budowlanych przyjmuje przyjazne dla środowiska praktyki projektowania i budowy. W szczególności nacisk kładziony jest na zielone budownictwo, które uwzględnia takie czynniki, jak zużycie wody i energii, jakość środowiska wewnętrznego oraz wpływ, jaki konstrukcja będzie miała na plac budowy.

Korzyści płynące z zielonego budownictwa obejmują zwiększoną efektywność energetyczną, wodną i powietrzną, lepszą jakość powietrza, zmniejszone zapotrzebowanie na lokalne zasoby naturalne i lepsze zdrowie użytkowników budynku.

Dziewięć najważniejszych najnowszych trendów w zielonym budownictwie

Zielone budownictwo wciąż ewoluuje. Niektóre z najnowszych osiągnięć w tej szybko zmieniającej się branży to:

  1. Poleganie na energii odnawialnej: Budowniczowie nadal włączają energię wiatrową, słoneczną i geotermalną do swoich projektów jako substytut tradycyjnych źródeł energii. Jest to szczególnie powłoka utwardzona, ponieważ koszt energii odnawialnej spada, a nawet w wielu przypadkach staje się tańszy niż paliwa kopalne.
  2. Budynek o zerowym zużyciu energii netto: Struktura o zerowym zużyciu energii to taka, w której ilość zużywanej energii odnawialnej jest równa ilości wytwarzanej na miejscu każdego roku.
  3. Biomimikra: Termin ten odnosi się do opracowywania projektów budowlanych i koncepcji opartych na naturze. Jednym z przykładów jest wykorzystanie aminokwasu wytwarzanego przez omułka błękitnego do produkcji kleju wolnego od lotnych związków organicznych (LZO) do produkcji produktów budowlanych ze sklejki.
  4. Budynki odporne na zmiany klimatu: Coraz więcej budowniczych projektuje konstrukcje, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe.
  5. Zastosowanie alternatywnych materiałów budowlanych: Projektanci budynków włączają do swoich projektów więcej ekologicznych materiałów budowlanych, takich jak plastik i z recyklingu.
  6. Inteligentne budynki: Inteligentny budynek wykorzystuje automatykę do sterowania takimi systemami, jak oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie, wentylacja i ochrona. Konstrukcje te są bardziej energooszczędne i mają mniejszy wpływ na środowisko.
  7. Okna niskoemisyjne: Okna te są wyposażone w szkło pokryte tlenkiem metalu, który latem blokuje promienie słoneczne, a zimą zapobiega ucieczce ciepła.
  8. Chłodne dachy: Chłodny dach składa się ze specjalnie zaprojektowanych dachówek i farb odblaskowych, które minimalizują efekt wyspy ciepła w konstrukcjach miejskich. Budynki te pozostaną chłodnicami w miesiącach letnich.
  9. Oszczędzanie wody: Coraz więcej projektantów korzysta z wodooszczędnych urządzeń hydraulicznych, takich jak pisuary bezwodne, nisko przepływ prysznice i toalety o bardzo niskim przepływ.
Skontaktuj się z Cat Rentals℠ w sprawie potrzeb dotyczących ciężkiego sprzętu

Niezależnie od tego, czy wdrażasz tradycyjne, czy ekologiczne procesy budowlane, potrzebujesz niezawodnego, ciężko pracującego ciężkiego sprzętu na swoich placach budowy. Cat Rentals℠ oferuje szeroki wybór maszyn budowlanych i osprzętu do wynajęcia od Caterpillar i innych czołowych producentów, aby pomóc Ci w wykonaniu zadania.

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z wynajmu potrzebnego sprzętu od ekspertów budowlanych, którzy zrobią wszystko, co trzeba. Przejrzyj nasze materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach już dziś i zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką wycenę.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie