Różne typy ładowarek: koparko-ładowarki, ładowarki o sterowaniu burtowym, gąsienicowe i kołowe

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Ładowarki są jednymi z najczęściej używanych maszyn do robót ziemnych. Umożliwiają wykonawcom szybkie przenoszenie, podnoszenie i transportowanie dużych ilości ziemi, kamieni i gruzu. Ponieważ dostępnych jest wiele typów ładowarek, wybór właściwej zależy od wielkości projektu, terenu i materiałów. W tym przewodniku opisano najpopularniejsze typy ładowarek, ich zastosowania oraz zalety wynajmu ładowarek budowlanych na miejsce pracy.

Koparko-ładowarki

Koparko-ładowarki to wszechstronne maszyny, które można spotkać na większości placów budowy. Są wyposażone w dwa elementy z kluczykiem: łyżkę ładowaną od przodu i tylny osprzęt koparki. Łyżka obsługuje załadunek, transport i zrzucanie; Koparka kopie i rozbija twarde materiały.

Koparko-ładowarki są wyposażone w koła zamiast gąsienic, dzięki czemu szybko przemieszczają się między miejscami pracy, a nawet między miejscami pracy, bez konieczności używania przyczepy.

Zastosowania w koparko-ładowarkach
  • Budowa: Kopanie rowów lub rozbijanie betonu
  • Architektura krajobrazu: Kopanie dziur i przenoszenie gruzu 
  • Wykopy: Łączenie kopania z załadunkiem i transportem materiałów
Cechy koparko-ładowarki
Ładowarki o sterowaniu burtowym

Ładowarki o sterowaniu burtowym to czterokołowe maszyny znane ze swojej zwrotności. Niewielki skręt sprawia, że doskonale nadają się do pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Cat Rentals oferuje miniładowarki z szeroką gamą osprzętu, rozszerzając ich zastosowanie do wielu zadań.

Zastosowania w ładowarkach o sterowaniu burtowym
  • Przenoszenie materiałów, powierzchni o klasie twardości i usuwanie zanieczyszczeń na kompaktowych placach budowy.
  • Prace związane z paszą, sianem i ziemią w stodołach, zagrodach i na otwartych polach.
  • Szczotka ściółkowa, ścięte korzenie i czyste podszycie do zarządzania gruntami.
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe sprawdzają się tam, gdzie warunki podłoża nie są idealne dla kołowych miniładowarek. Najlepiej sprawdzają się w miękkich warunkach, takich jak śnieg i piasek, i doskonale radzą sobie na pochyłościach.

Zastosowania kompaktowych ładowarek gąsienicowych
  • Rozprowadź ziemię, ściółkę lub żwir, jednocześnie chroniąc darń i miękkie podłoże.
  • Rozbijaj beton, transportuj gruz i podnoś ładunki na nierównym lub błotnistym terenie.
  • Sprawny załadunek, transport i rozładunek materiałów na dużych lub pochyłych placach budowy.
Zastosowania w kompaktowych ładowarkach gąsienicowych i miniładowarkach gąsienicowych
Ładowarki kołowe

Ładowarki kołowe to maszyny czołowe przeznaczone do szybkiego przemieszczania dużych ilości materiału. Są dostępne w modelach kompaktowych, małych, średnich i dużych, dzięki czemu można znaleźć maszynę na każdym placu budowy.

Ładowarki kołowe obsługują także różne elementy osprzętu osprzętu roboczego firmy Cat, co zwiększa ich wszechstronność.

Zastosowania w ładowarkach kołowych
  • Transport materiałów w kamieniołomach, piaskowniach i obiektach unieszkodliwiania odpadów.
  • Ogólne zadania budowlane, takie jak przenoszenie surowców i gruzu.
  • Kopanie i przeładowywanie materiału na inny sprzęt.
zastosowania w ładowarkach kołowych
Ładowarki gąsienicowe

W ładowarkach gąsienicowych zamiast kół stosuje się gąsienice, co zapewnia im doskonałą stabilność w trudnym lub nierównym terenie. Są niezawodne w pracach na wysypiskach, wyburzeniach i ogólnych pracach budowlanych, gdzie trakcja ma kluczowe znaczenie.

Zastosowania ładowarek gąsienicowych
  • Transport i przeładunek materiałów, np. przenoszenie i załadunek odpadów 
  • Transport ciężkich materiałów przez place budowy
  • Roboty ziemne związane z rozbiórkami, rolnictwem i przygotowaniem terenu budowy
Osprzęt roboczy Cat do ładowarek

Osprzęt rozszerza możliwości ładowarek, zamieniając je w maszyny wielofunkcyjne. Popularne opcje obejmują świdry ziemne, ostrza, zagęszczarki, chwytaki, młoty, zgrabiarki i kosy poziome.

Dzięki odpowiedniemu osprzętowi ładowarka może kopać, wiercić, zamiatać, ciąć szczotki, zagęszczać glebę, a nawet zrywać nawierzchnię, co czyni ją jednym z najbardziej wszechstronnych typów ładowarek budowlanych dostępnych na rynku.

Zalety wynajmu ładowarek od Cat Rentals
  • Brak nakładów gotówkowych z góry, dzięki czemu kapitał jest dostępny na inne wydatki
  • Niezawodny, dobrze utrzymany sprzęt dostępny wtedy, gdy go potrzebujesz
  • Elastyczne opcje wyboru odpowiedniej wielkości i typu maszyny do każdego projektu
Odwiedź Cat Rentals, aby zaspokoić potrzeby związane z ładowarką

Cat Rentals to idealne źródło różnych typów ładowarek i innego sprzętu do robót ziemnych. Ponad 1300 lokalizacji na całym świecie oferuje niezawodne maszyny, elastyczne warunki i fachowe wsparcie, które pomogą Ci realizować projekty.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę

Nie masz pewności, jakiego typu lub rozmiaru potrzebujesz ładowarki o sterowaniu burtowym? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, która ładowarka burtowa będzie najlepsza do Twojej pracy.

Czytaj więcej

Duże ładowarki kołowe są trwałe, o dużej pojemności i wszechstronne, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w wielu zadaniach. Dowiedz się więcej o ich zastosowaniu i wynajmie u dealera Cat.

Czytaj więcej

Ładowarka o sterowaniu burtowym i kompaktowa ładowarka gąsienicowa mają konstrukcję odpowiednią do określonych zastosowań. Naucz się wybierać z Cat Rentals.

Czytaj więcej

Cat Rentals to centrala wynajmu ładowarek czołowych, która doda wartość Twoim projektom. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej już dziś.

Czytaj więcej

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie