Wywrotki są niezbędne do przemieszczania dużych ilości materiału, ale nie każdy projekt wymaga tego samego typu ciężarówki. Wykonawcy często muszą wybierać między wywrotkami drogowymi, które są dopuszczone do ruchu drogowego i wszechstronnymi, a wywrotkami terenowymi, które obsługują ogromne ładunki w kamieniołomach, kopalniach lub projektach robót ziemnych. Wynajem daje elastyczność w doborze odpowiedniego wozidła do zadania bez ponoszenia kosztów związanych z długoterminową eksploatacją.
Zarówno na drogach publicznych, jak i po drogach wozidła są przystosowane do pracy na drogach utwardzonych i w miejscu pracy, dzięki czemu nadają się do różnych projektów. Są mniejsze i bardziej zwrotne niż ich terenowe odpowiedniki, z prawnymi ograniczeniami masy i długości, które pozwalają im jeździć po drogach publicznych.
Rodzaje wywrotek drogowych:
- Standardowe wywrotki: krótki rozstaw osi, idealny do manewrowania w ciasnych przestrzeniach
- Super wywrotki: Większy potencjał elektryczny (do ~13 000 funtów) z osiami wleczonymi zapewniającymi stabilność
- Wywrotki transferowe: Odłączane przyczepy, które umożliwiają przewożenie dwóch różnych rodzajów materiałów bez ich mieszania.
- Ciężarówki i ciężarówki pup: Podobne do ciężarówek transferowych, ale mogą zrzucać niezależnie
- Pojazdy do zimowego utrzymania: rozsypywanie soli, piasku lub żwiru podczas oblodzenia — często w połączeniu z wypożyczalnią środków do odśnieżania
- Wywrotki końcowe naczepy: odczepiane przyczepy do większej ładowności, dostępne również w wersjach z wysypem dolnym
- Dolne zrzuty z podwójnymi i potrójnymi przyczepami: duża pojemność, ale trudniejsze manewrowanie
- Wywrotki boczne: szybszy rozładunek i większe bezpieczeństwo podczas rozładunku materiału
Wywrotki terenowe są przeznaczone do przewożenia ogromnych ładunków na nierównym, nieutwardzonym terenie. Nie są dopuszczone do ruchu drogowego, ale zapewniają niezrównaną wydajność i stabilność w górnictwie, kamieniołomach i robotach ziemnych na dużą skalę.
Rodzaje wywrotek terenowych:
Wozidła sztywne:
- Nośność: 60–500 ton.
- Idealne rozwiązanie do dużych kopalń, w których duża wydajność przeważa nad zwrotnością.
- Pojemność: 25–45 ton (niektóre modele 10–30 ton na całym świecie).
- Przegub przegubowy umożliwia manewrowanie na nierównym podłożu.
- Wszechstronne do mniejszych robót ziemnych, pozyskiwania drewna i kamieniołomów.
Wybór między wywrotkami drogowymi i terenowymi to poważna decyzja, która często zależy od zakresu projektu i terenu. Wynajmując, zyskujesz elastyczność w dopasowaniu samochodu ciężarowego do projektu bez konieczności długoterminowego posiadania na własność. Wynajem umożliwia również skalowanie do rozmiaru zadania przy jednoczesnej kontroli kosztów przechowywania i konserwacji.
Wynajmując w Cat Rentals, zyskujesz:
- Dostęp do pełnej floty wywrotek i przyczep.
- Wskazówki dealera od specjalistów pomogą dobrać właściwy samochód ciężarowy do konkretnego projektu.
- Elastyczne umowy do użytku codziennego, tygodniowego lub miesięcznego.
- Niezawodny, dobrze utrzymany sprzęt wspierany przez standardy serwisowe dealera Cat.
- Globalna sieć 1,300+ lokalizacji dealerów.
Zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT lub poproś o wycenę online , aby znaleźć odpowiednią wywrotkę do swojej pracy.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania
.jpg)