.png)
Wraz z rozwojem technologii rozwija się prawie każda branża, a budownictwo nie jest wyjątkiem. To, że istnieje od epoki kamienia łupanego, nie oznacza, że spadło pod względem innowacji. W rzeczywistości jest odwrotnie, ponieważ era cyfrowa przyniosła nowe technologie i metody w tej dziedzinie. Niektóre poprawiają bezpieczeństwo, podczas gdy inne dotyczą produktywności lub obniżają koszty. Inne nadal promują praktyki przyjazne dla środowiska.
Jak więc możesz wykorzystać innowacje w swoim biznesie budowlanym? Może pomóc Ci się wyróżnić, ujawniając Cię jako firmę, która wyprzedza konkurencję. Jeśli jesteś w tyle, może to być to, czego potrzebujesz, aby dogonić konkurencję. Wiele technologii i technik może pomóc w usprawnieniu praktyk operacyjnych firm budowlanych.
Przejdź do sekcji:
Innowacje w budownictwie
Sprzęt, oprogramowanie i materiały mogą być wykorzystane do ulepszenia projektu budowlanego. Oto kilka nowych pomysłów, które naszym zdaniem są szczególnie godne uwagi w branży budowlanej.
1. Bliźnięta o wartości cyfrowej
Bliźnięta wartości cyfrowe to rewolucyjne narzędzia, które pomagają personelowi budowlanemu każdego typu uzyskać przydatny wgląd. Mogą pomóc w poprawie komunikacji i zmniejszeniu nieefektywności między działami, takimi jak projektowanie i eksploatacja, łącząc różne typy informacji.
Cyfrowy bliźniak wykorzystuje dane z różnych źródeł, w tym dronów, czujników i algorytmów sztucznej inteligencji, do stworzenia cyfrowej wersji budynku. Za pomocą tego klonu można testować różne scenariusze, uruchamiając symulacje. Do wykonywania swojej pracy wykorzystuje koktajl technologii, od symulacji 3D po programy do przetwarzania w chmurze.
Niektóre zastosowania cyfrowego bliźniaka obejmują:
- Wizualizacja budynku, którą można również udostępnić partnerom i publiczności
- Dokumentacja
- Modelowanie
- Testowanie zgodności za pomocą symulacji układu elektrycznego, HVAC itp.
- Modelowanie
- Planowanie
Cyfrowy bliźniak pomaga menedżerom po wybudowaniu budynku, przekazując im informacje w czasie rzeczywistym o jego wydajności. Test może przewidzieć problem z systemem wodnym lub elektrycznym, który może rozwiązać, potencjalnie oszczędzając tysiące dolarów na naprawach. Inne testy, które może wykonać cyfrowy bliźniak, obejmują pomoc dla określonych pasażerów. W przypadku sprzedawców detalicznych bliźniak może zidentyfikować najlepsze miejsce do ustawienia kolejek lub idealną temperaturę do sprzedaży. W budowie zakładów produkcyjnych opieki zdrowotnej cyfrowe bliźniaki mogą być wykorzystywane do umieszczania sal egzaminacyjnych i identyfikowania potrzeb kadrowych.
2. Drony
Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (UAV), mają wiele zastosowań przed, w trakcie i po budowie. Drony sprawiają, że technologia pomiarowa jest znacznie bardziej dostępna dla firm budowlanych i mogą oferować takie metody, jak wykrywanie i wyznaczanie odległości światłem (LIDAR), pozycjonowanie GPS i radar penetrujący grunt.
UAV doskonale nadają się do poprawy bezpieczeństwa pracowników podczas badań i innych działań monitorujących, ponieważ umożliwiają dostęp do trudno dostępnych obszarów, które mogą być niebezpieczne dla człowieka. Ten czynnik sprawia, że są one również przydatne do kontroli konserwacyjnych, takich jak monitoring wizualny i termiczny. Wraz z rozwojem technologii możemy nawet zobaczyć, że drony będą w stanie przenosić większy ciężar i pomagać w podnoszeniu materiałów na nowe wyżyny.

3. DfMA
Projektowanie produkcji i montażu (DfMA) obejmuje tworzenie projektów z produkcją i montażem jako priorytetem, aby zmniejszyć koszty i złożoność. Podejście wykorzystujące DfMA może obejmować:
- Druk 3D
- Standardowe użycie części
- Modułowa konstrukcja
- Minimalizacja liczby elementów
- Zmniejszenie niespójności w jakości wykonania
Chodzi o to, aby zmniejszyć liczbę zadań, które są wykonywane na miejscu i ułatwić ich wykonanie. Ta metoda może obniżyć koszty i pomóc w stosowaniu współbieżnych praktyk inżynierskich.
4. Rozszerzona rzeczywistość
Widzieliśmy wirtualną rzeczywistość wraz z rozwojem aplikacji i platform do gier, ale zamiast umieszczać użytkownika w całkowicie wirtualnym świecie, rzeczywistość rozszerzona (Arrangement) uzupełnia rzeczywisty świat przed nim. Dzięki Arrangement wirtualne funkcje są nakładane na rzeczywiste przedmioty. Gdy pracownik zbliża się do obszaru roboczego, może zobaczyć informacje o zadaniu, ostrzeżenia o bezpieczeństwie i inne alerty informacyjne pojawiające się na wyświetlaczu przeziernym. Mogli również zobaczyć szczegóły, których w przeciwnym razie nie byliby w stanie zobaczyć, takie jak przewody elektryczne biegnące za ścianą. "Widząc" przez ścianę, pracownik wie więcej o miejscu pracy i może działać bezpieczniej.
Tablety, inteligentne okulary, a nawet kaski ochronne są wyposażone w technologię umożliwiającą oglądanie tych dodatków. Innym zastosowaniem Arrangement są moduły szkoleniowe, które umieszczają pracownika w realistycznym środowisku bez zagrożeń dla bezpieczeństwa.
5. Inteligentne monitorowanie bezpieczeństwa
Inną cechą, jaką mogą posiadać "inteligentne" kaski ochronne, jest zdolność do identyfikacji stanu fizjologicznego pracownika, a także potencjalnych zagrożeń. Mogą być w stanie wykryć:
- Objawy, takie jak przegrzanie, niewystarczające oddychanie i zmęczenie
- Upadki
- Zagrożenia środowiskowe, takie jak gaz, ekstremalne temperatury i wysokie ciśnienie
- Bliskość poruszających się obiektów
Te inteligentne kaski ochronne mogą również zapewnić reakcje, które można podjąć w przypadku wykrycia któregokolwiek z powyższych. Jeśli dojdzie do poważnego upadku, kapelusze mogą zaalarmować pobliskich pracowników i odpowiedni personel medyczny. Mogą również zaoferować zdalne prowadzenie, aby wydostać pracowników z miejsc, w których mogą utknąć, takich jak kopalnie lub złożone konstrukcje. Czapki mogą nawet pomóc w wymuszeniu odpowiednich uprawnień. Mogą identyfikować, czy pracownik próbuje użyć maszyny, na którą nie ma uprawnień, i wysyłać ostrzeżenia do pracownika oraz alerty dla kierownictwa, jeśli ktoś próbuje uzyskać dostęp do obszaru o ograniczonym dostępie.
.png)
6. Nowe materiały
Nowe materiały budowlane wychodzą na jaw od czasu do czasu, a ich maksymalne wykorzystanie może przynieść firmie budowlanej wyjątkowe korzyści. Do ciekawych należą:
- CABKOMA: Ten termoplastyczny kompozyt z włókna węglowego pomaga wzmocnić sejsmicznie budynki dzięki lekkiej, mocnej i estetycznej konstrukcji. Wykorzystuje do tego pręty splotowe o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
- Breathe Brick: Wyobraź sobie cegłę, która działa jak filtr, wychwytując zanieczyszczenia i odfiltrowując je. To jest dokładnie to, co robi Breathe Brick, wykorzystując konstrukcję inspirowaną odkurzaczem do wyciągania cząstek stałych.
- Cegły hydroceramiczne: Te "pocące się" cegły mogą punkt zatrzymania ogromne ilości wody i uwolnić ją w upalne dni, aby obniżyć temperaturę we wnętrzu o 5-6 stopni.
- PURETi: Różnorodne produkty, które tworzą powierzchnię fotokatalityczną, wykorzystując dwutlenek tytanu i światło ultrafioletowe, mogą usuwać zanieczyszczenia i wolne rodniki wewnątrz budynku i wokół niego.
- Cement wytwarzający światło: Modyfikując mikroskopijną strukturę cementu, fosforyzujące materiały mogą absorbować energię ze światła słonecznego i uwalniać ją w nocy, tworząc wyjątkowo piękny efekt świecenia w nocy, aby oświetlić ścieżki.
7. Robotyczne egzoszkielety
Chociaż możemy być dość daleko od autonomicznych robotów tworzących nasze budynki, robotyka może pomóc w kilku zadaniach związanych z budową.
Zrobotyzowane egzoszkielety stanowią dodatkowe wsparcie dla budownictwa i produkcji. Metalowa rama może pomóc zwiększyć siłę użytkownika, zmniejszając wysiłek potrzebny do przesuwania przedmiotów i wpływ, jaki to wywiera na stawy i mięśnie.
Innowacyjne budownictwo z Cat Rentals℠
Firma Caterpillar od początku swojego istnienia jest liderem innowacji w budownictwie. Aby pomóc Ci przenieść Twoją firmę budowlaną na wyższy poziom, maszyny Cat® oferują najwyższą konstrukcję i wydajność, a Cat Rentals zapewnia elastyczność wykorzystania tych maszyn oraz sprzętu od ponad 70 innych producentów, zgodnie z Twoimi projektami. Zrób wrażenie na swoich klientach i zwiększ wydajność miejsca pracy dzięki narzędziom, które pozwolą Ci prawidłowo wykonać zadanie.
Znajdź jedną z naszych ponad 1300 lokalizacji już dziś i pozwól nam pomóc Ci wprowadzić odrobinę innowacji do Twojej działalności.
.png)
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania
.jpg)