Kiedy wypożyczyć sprzęt budowlany zamiast go kupić

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Wybór między wynajmem a zakupem sprzętu budowlanego ma wpływ na wszystko, od kosztów eksploatacji po elastyczność floty. Żadna odpowiedź nie sprawdza się w przypadku każdej firmy. Niektórzy wykonawcy czerpią korzyści z własności; Inni oszczędzają pieniądze i redukują stres, wynajmując. W tym przewodniku przedstawiono 10 kwestii dotyczących kluczyków, które pomogą Ci zdecydować, czy wynajem lub zakup jest najlepszą opcją dla Twojej firmy.

10 kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wynajmie lub zakupie
1. Ile pieniędzy możesz wydać z góry?

Zakup sprzętu może wymagać znacznego kapitału początkowego. Wynajem obniża koszty początkowe, zapewniając jednocześnie dostęp do niezawodnych maszyn. Kiedy wynajmujesz, unikasz również płacenia składek ubezpieczeniowych i opłat eksploatacyjnych, uwalniając kapitał obrotowy na inne priorytety, takie jak personel lub materiały.

2. Na jak długo będziesz potrzebować sprzętu?

Jeśli potrzebujesz maszyny tylko na sześć miesięcy lub krócej, wynajem jest zazwyczaj najbardziej opłacalną opcją. Kupowanie na potrzeby projektów krótkoterminowych rzadko przynosi dodatni zwrot z inwestycji. Dzięki elastycznym umowom możesz wynajmować na dzień, tydzień lub miesiąc.

3. Czy chcesz najpierw wypróbować sprzęt w swoim miejscu pracy?

Wypożyczanie umożliwia przetestowanie różnych modeli i rozmiarów przed zakupem. Wykorzystaj okresy wynajmu, aby zebrać informacje zwrotne od swoich załóg na temat tego, które maszyny najlepiej pasują. To podejście "wypróbuj, zanim kupisz" pomaga zapewnić, że długoterminowe inwestycje są dobrze dopasowane do Twojej działalności.

4. Chcesz uniknąć konserwacji i napraw?

Posiadanie sprzętu oznacza pokrycie kosztów konserwacji, napraw i przestojów. Umowy wynajmu zazwyczaj obejmują serwis i wsparcie, dzięki czemu możesz skupić się na dotrzymywaniu terminów projektu, a nie na pracy w warsztacie.

5. Czy masz wystarczającą ilość miejsca do przechowywania?

Ciężki sprzęt wymaga bezpiecznego przechowywania, aby chronić go przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą. Wynajem eliminuje problemy związane z magazynowaniem poza sezonem, ponieważ maszyny są zwracane do dostawcy.

6. Czy chcesz mieć więcej opcji wyposażenia?

Wypożyczanie zapewnia dostęp do większej liczby maszyn, niż większość flot może sobie pozwolić. Na życzenie dostępne są narzędzia sezonowe lub specjalistyczne, takie jak odśnieżarki i przyczepy do wody.

7. Czy chcesz korzystać z najnowszych modeli?

Technologia w sprzęcie budowlanym szybko ewoluuje. Wypożyczanie umożliwia dostęp do najnowszych modeli z funkcjami takimi jak technologia Cat® Grade, która automatyzuje zadania równania i zwiększa dokładność. Możesz wypróbować nową technologię, zanim zdecydujesz się na zakup.

8. Czy pracujesz w odległych lub wielu lokalizacjach?

Transport posiadanego sprzętu na duże odległości może być kosztowny. Wynajem lokalnie w pobliżu miejsca pracy zmniejsza wydatki na logistykę i gwarantuje, że maszyny będą gotowe po przyjeździe. Jeśli prowadzisz wiele zakładów, wynajem może również zapobiec przestojom, gdy ekipy czekają na przeniesienie sprzętu.

9. Jak często będziesz korzystać ze sprzętu?

Ważnym czynnikiem jest stopień wykorzystania. Oszacuj, ile dni będziesz używać maszyny w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli jest to mniej niż 40% czasu, wynajem jest zazwyczaj tańszy. Od 40% do 65% przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Powyżej 65% kupowanie może mieć sens.

10. Chcesz rozwijać się bez dużych zobowiązań?

Wynajem ułatwia skalowanie floty w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania. Jeśli wygrasz zmniejszanie wymagający dodatkowych maszyn, wynajmowane maszyny zapewnią Ci szybki dostęp bez długoterminowych długów lub obowiązków właścicielskich.

Często zadawane pytania dotyczące wynajmu a kupna sprzętu budowlanego
Czy taniej jest wynająć lub kupić sprzęt budowlany?

To zależy od sposobu użytkowania. Wynajem jest tańszy w przypadku potrzeb krótkoterminowych lub sezonowych, natomiast zakup może być opłacalny w przypadku maszyn o wysokim wskaźniku wykorzystania.

Jaki jest dobry wskaźnik wykorzystania do zakupu? 

Jeśli używasz sprzętu przez więcej niż 65% czasu, zakup często ma większy sens finansowy. W przypadku mniejszego wykorzystania lepszym rozwiązaniem jest zazwyczaj wynajem.

Dlaczego małe firmy miałyby wynajmować, a nie kupować?

Wynajem obniża koszty początkowe, zapewnia dostęp do nowszych modeli i pozwala małym firmom zachować konkurencyjność bez zaciągania długów.

Wynajem sprzętu od Cat Rentals℠

Jeśli te rozważania pasują do Twojej sytuacji, wynajem może być właściwym wyborem. Cat Rentals oferuje rozwiązania sprzętowe Caterpillar i 70 innych zaufanych marek. Znajdź najbliższą lokalizację, dowiedz się więcej o tym, kiedy wynająć lub poproś o szybką wycenę.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie