Nazwy maszyn budowlanych, które każdy powinien znać

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Dostępnych jest kilkadziesiąt typów sprzętu budowlanego, od powszechnie używanych maszyn na niemal każdym placu budowy po mało znane urządzenia używane do zadań specjalistycznych. Nawet doświadczeni pracownicy branży budowlanej mogą od czasu do czasu spotkać się z nazwami sprzętu, których nie znają. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z branżą, prawdopodobnie musisz się jeszcze nauczyć wielu nazw sprzętu.

Przygotowaliśmy listę 30 kluczyków sprzętu budowlanego, dzięki czemu możesz dowiedzieć się więcej o każdym z nich — jak wyglądają, jak działają i co osiągają. Te typy sprzętu pochodzą z różnych sektorów budownictwa, w tym budowy dróg, rozbiórki, budownictwa, leśnictwa i innych.

Przejdź do sekcji:

1. Koparko-ładowarka

Koparko-ładowarka jest niezwykle powszechnym sprzętem do kopania. Termin "koparko-ładowarka" technicznie odnosi się do osprzętu — ramienia z łyżką do kopania na końcu — który można zamontować na różnych typach ciężkich maszyn. Często "koparko-ładowarka" to skrót od koparko-ładowarki : koparko-ładowarki przymocowanej do ładowarki czołowej. Ta maszyna jest uważana za najbardziej wszechstronną maszynę do robót ziemnych w branży budowlanej. Zawiera łyżkę z przodu i osprzęt koparki z tyłu, który pozwala na kopanie rowów, potencjał elektryczny i rozładunek materiałów oraz podnoszenie przedmiotów.

2. Podnoszenie wysięgnika

Podnośnik  wysięgnikowy to maszyna mobilna, zazwyczaj z kołami. Zawiera długi żuraw z platformą lub łyżką na końcu, która zazwyczaj jest wystarczająco duża, aby jeden lub dwóch pracowników mogło na niej stanąć. Ta winda nastawna umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do podwyższonych obszarów na placu budowy, takich jak górna kondygnacja na fasadzie budynku. Podnośniki z wysięgnikiem są dostępne w wersji przegubowej i teleskopowej.

3. Spycharka

Spycharka, zwana również spycharką , jest podstawowym elementem sprzętu budowlanego. Składa się z ciągnika, zazwyczaj na gąsienicach, a nie na kołach, z dużą metalową płytą łyżki. Operatorzy używają płyty do takich zadań, jak kopanie, wykopywanie i wyrównywanie gleby i innych materiałów. Spycharki można również używać do rozbiórki, rozbijania ubitych materiałów i odśnieżania. Spycharki są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów do różnych zadań.

4. frezarka do nawierzchni

Frezarka  do nawierzchni to frezarka do asfaltu i betonu. Gdy maszyna rozdrabnia asfalt na drodze lub innej nawierzchni, przesuwa zmielony asfalt z bęben za pomocą systemu pasa przenośnika. Operator podąża tuż za wywrotką, aby luźny asfalt lądował z tyłu ciężarówki. Frezarki do nawierzchni są używane przede wszystkim w przypadku remontu nawierzchni drogi.

5. Kompaktowa ładowarka gąsienicowa i wielo Terrain

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa i miniładowarka gąsienicowa to małe ładowarki, ale na większości placów budowy są dużymi końmi roboczymi. Te małe ładowarki zapewniają wygodny sposób przemieszczania materiałów w miejscu pracy. Możesz także dodawać załączniki, aby wykonywać różnego rodzaju zadania. Różnica między tymi dwiema maszynami polega na tym, że kompaktowa ładowarka gąsienicowa ma podwozie zaprojektowane z myślą o bardziej wymagających warunkach, podczas gdy ładowarka wieloterenowa ma niższe ciśnienie na podłożu i jest bezpieczniejszym wyborem dla delikatniejszych powierzchni.

6. Walec

 Walce to maszyna, która ściska i przekształca powierzchnię, taką jak gleba, żwir lub asfalt. To sprawia, że są cennym zasobem w budownictwie drogowym i innych zadaniach budowlanych. Walce występują w wielu kształtach i rozmiarach. Jednym z popularnych typów jest walec talerzowa , która jest urządzeniem, które pcha się podobnie jak kosiarkę. Płyta podstawy wibruje i wyrównuje powierzchnię pod spodem. Innym popularnym typem jest rolka drogowa, pojazd z dużym obracającym się cylindrem, który ściska powierzchnię pod spodem.

7. Koparka koparka zgarniakowa

 Koparka zgarniakowa to duży sprzęt używany do głębokich wykopów. Maszyna jest wyposażona w długi wysięgnik z zawieszoną na końcu łyżką do kopania. Operatorzy sterują łyżką za pomocą systemu lin i łańcuchów. Niektóre koparki zgarniakowe są na tyle małe, że można je przetransportować na miejsce pracy, natomiast większe koparki zgarniakowe, często używane do wydobycia odkrywkowego, montuje się na miejscu. Niektóre z tych koparek zgarniakowych mogą ważyć nawet tysiące ton.

8. Wiertnica

Możesz nie zobaczyć wiertnicy na każdym placu budowy, ale są one podstawą każdego rodzaju studni. Niezależnie od tego, czy próbujesz uzyskać dostęp do wód podziemnych, oleju czy gazu ziemnego, wiertnica może pomóc. Niektóre platformy wiertnicze są bardzo duże. Wysoka konstrukcja, którą widzisz, nazywa się żurawią, ale istnieje wiele innych elementów, które współpracują ze sobą, aby wwiercić się w materiał. Na drugim końcu spektrum wielkości znajdują się świdry ziemne, małe platformy wiertnicze, które jeden pracownik może obsługiwać ręcznie.

9. Wywrotka

Wywrotka  to samochód z dużą skrzynią ładunkową z tyłu, używany do przewożenia materiałów na miejsce pracy i z powrotem lub przemieszczania materiałów na placu budowy. Operator może podnieść przednią część skrzyni ciężarówki za pomocą siłowników hydraulicznych w celu zrzucenia materiałów do środka. Ułatwia to składowanie materiałów na wysypisku lub w miejscu pracy. Niektóre wywrotki są przeznaczone do jazdy po drodze, podczas gdy inne są pojazdami terenowymi przeznaczonymi do poruszania się po nierównym terenie.

10. Koparka

 Koparka to kolejny podstawowy sprzęt budowlany używany do różnych zadań. Operator siedzi wewnątrz kabiny, która obraca się o 360 stopni. Dlatego czasami usłyszysz koparkę określaną jako 360. Kabina znajduje się na podwoziu, zazwyczaj z gąsienicami, chociaż niektóre koparki są wyposażone w koła. Operatorzy używają łyżki przymocowanej do końca ramienia i wysięgnika wysuwanego z kabiny do kopania, podnoszenia i wykonywania innych czynności.

11. Maszyna ścinkowo-układająca

 Maszyna ścinkowo-układająca jest cennym zasobem w operacjach pozyskiwania drewna i oczyszczania gruntów. Maszyna ścinkowo-układająca składa się z kabiny na gąsienicach lub kołach z dołączonym wysięgnikiem. Jak dotąd może to brzmieć jak koparka lub inny podobny sprzęt. Najważniejszą rzeczą, która sprawia, że maszyna ścinkowo-układająca jest wyjątkowa, jest maszyna ścinkowo-układająca statyczne ciśnienie cieczy w mm słupa wody lub rtęci na końcu wysięgnika. To urządzenie owija się wokół pni drzew i przecina drzewo u podstawy za pomocą piły łańcuchowej przed złożeniem drzewa w dowolnym miejscu do wyniesienia.

12. Wózek widłowy

Wózki widłowe są szczególnie powszechne w magazynach, ale można je również spotkać na placu budowy, ponieważ pomagają we wszelkiego rodzaju przeładunku materiałów. Wózek widłowy wygląda jak mały samochód z masztem, cylindrem podnoszenia, oparciem i wózkiem z przodu, wraz z widłami, które rozciągają się do przodu od dołu kabiny. Elementy te umożliwiają podnoszenie materiałów, takich jak palety z cegłami, lub przenoszenie ich z boku na bok. Istnieją różne typy i rozmiary wózków widłowych przeznaczonych do różnych zastosowań.

13. Spedytor

Podobnie jak maszyna ścinkowo-układająca, forwarder jest pomocnym elementem sprzętu leśnego. Podczas gdy maszyna ścinkowo-układająca ścina drzewa i układa je w stos, forwarder przenosi kłody na miejsce załadunku. Ten element wyposażenia jest w zasadzie ciężarówką terenową, zwykle z ośmioma kołami i mechanizmem do przenoszenia kłód - trzymając je tuż nad ziemią, aby się nie ciągnęły. To odróżnia forwardera od ciągnika zrywkowego, który ciągnie drzewa po ziemi. forwarder ma ograniczony rozmiar kłód, które może unieść.

14. Przednia ładowarka kołowa

Ładowarki kołowe to jeden z najbardziej wielozadaniowych typów sprzętu budowlanego dostępnych na rynku. Jak sama nazwa wskazuje, ładowarki te poruszają się po miejscu pracy za pomocą kół. Domyślnym osprzętem jest łyżka, która może zgarniać, przenosić i rozładowywać materiały. Możesz także użyć innego osprzętu, takiego jak świdry ziemne, koparko-ładowarki i zrywaki, do pomocy w różnych zadaniach. Ładowarki kołowe są dostępne w różnych rozmiarach, od kompaktowych do dużych, dzięki czemu możesz wybrać model i osprzęt najlepiej dopasowany do Twojej pracy.

15. Równiarka

Równiarka , zwana również równiarka samobieżna, jest ważnym elementem wyposażenia do budowy dróg. Składa się z trzech osi — dwóch z tyłu i jednej z przodu — z metalową płytą biegnącą między osiami. Zwykle ma sześć kół, aby pomieścić długą ramę. Metalowa płyta wyrównuje brud lub żwir pod spodem, gdy operator przejeżdża maszyną po danym obszarze. Kabina, w której siedzi operator, znajduje się tuż nad tylnymi osiami. Równiarki są niezbędne do tworzenia płaskiej, równej powierzchni przed rozpoczęciem budowy drogi.

16. Kombajn leśny

Kombajn leśny to sprzęt leśny używany do zbierania kłód. Ta maszyna ma ciężką kabinę i przymocowane ramię, którego operatorzy używają do oczyszczania obszarów i chwytania kłód. Specjalna przystawka na końcu ramienia pomaga w cięciu, obróbce i korowaniu drzew . Osprzęt do kombajnów leśnych jest zaprojektowany tak, aby dostosować się do różnych rozmiarów drzew, zapewniając maksymalną wszechstronność. Ten sprzęt jest dostępny w wersjach kołowych i gąsienicowych, aby dostosować się do miejsca pracy, w którym jest używany.

17. Ładowarka z wysięgnikiem przegubowym

 Wysięgnik przegubowy to kolejne urządzenie używane do pozyskiwania drewna. Gdy forwarder lub ciągnik zrywkowy złoży kłody w miejscu załadunku, wysięgnik przegubowy przejmuje potencjał elektryczny cięte i usuwane kłody na ciężarówkę, aby mogły dotrzeć do miejsca docelowego. Wysięgnik przegubowy to maszyna obrotowa z żurawem o statycznym ciśnieniu cieczy w mm słupa wody lub rtęci, która została specjalnie zaprojektowana do podnoszenia kłód i wydajnego potencjału elektrycznego na ciężarówkę. Kabina wysięgnika przegubowego może być zamontowana na przyczepie lub może poruszać się na kołach lub gąsienicach.

18. Podnośnik ręczny

Termin "podnośnik osobowy" może być używany do określenia całej kategorii podnośników koszowych, która obejmuje podnośniki wysięgnikowe, podnośniki nożycowe i inne. Jednak według Occupational Safety and Health Administration (OSHA) podnośnik odnosi się do urządzenia z napędzanym silnikiem paskiem , które porusza się tylko w jednym kierunku i jest przeznaczone do transportu pracowników z piętra na piętro. Są one również nazywane pionowymi windami osobowymi , ponieważ poruszają się w górę i w dół, a nie na boki. Zazwyczaj są one przeznaczone do transportu jednego pracownika na raz.

19. Mikser

W budownictwie mieszalnik  to ciężarówka wyposażona w duży bęben, który miesza beton. Wszystko, co operator musi zrobić, to dodać suchy cement, kruszywo i wodę i pozwolić bębenowi obracać się, aby wymieszać materiały i utworzyć mokry beton. Bęben ma spiralne ostrze wewnątrz, aby pomóc w mieszaniu. Niektóre ciężarówki są dedykowanymi betoniarkami, ale można również znaleźć przystawki do betoniarek lub mieszalniki stacjonarne, których można użyć na placu budowy, gdy trzeba wylać beton.

20. Żuraw samojezdny

Mobilny żuraw to niezwykle przydatny sprzęt do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów. Jak sugeruje "mobilna" część nazwy, żurawie te są wyposażone w koła lub gąsienice, dzięki czemu można nimi jeździć po miejscu pracy, zwłaszcza jeśli są to modele terenowe. Większość żurawi wykorzystuje hydraulikę do przesuwania mechanizmu podnośnika, który ma hak na końcu do punktu zatrzymania obiektów. Niektóre żurawie samojezdne mogą obracać się o 360 stopni, co jeszcze bardziej ułatwia poruszanie się w ciasnych przestrzeniach.

21. Rozściełacz

rozściełacz asfaltu , w skrócie rozściełacz, to urządzenie używane w budowie dróg i podobnych czynnościach, takich jak tworzenie parkingów. Zazwyczaj wywrotka stale podaje asfalt do leja rozściełacza, znajdującego się z przodu maszyny. Dzięki temu rozściełacz może równomiernie rozprowadzić asfalt na zamierzonej powierzchni. Rozściełacz zagęszcza również asfalt za pomocą małej rolki, ale rolka drogowa jest nadal niezbędna do jego pakowania i jeszcze większego wygładzania.

22. Kafar

W przypadku głębokich prac fundamentowych kafar jest niezbędnym elementem wyposażenia. W typowym układzie wbijania pali wysięgnik wysuwa się z żurawu. Do wysięgnika przymocowany jest przewód, rama służąca do wyrównywania stosu, wraz z młotkiem i palem. Sprzęt do wbijania pali podnosi hałdę, a następnie wbija ją w glebę, aż osiągnie odpowiednią głębokość. Zapewnia to niezbędne wsparcie dla głębokich fundamentów.

23. Podnośnik nożycowy

Podnośnik  nożycowy to rodzaj rusztowania pneumatycznego. Podnośniki nożycowe wykorzystują system skrzyżowanych metalowych podnośników do podnoszenia i opuszczania platformy. Podobnie jak podnośnik ludzki, nie poruszają się poziomo. Windy te są zasilane energią elektryczną lub silnikiem. Podnośniki nożycowe są najbardziej popularne w magazynach, ponieważ umożliwiają pracownikom dotarcie do wysoko położonych obszarów składowania. Mogą również pomóc pracownikom budowlanym w dostępie do wysokich punktów lub górnych poziomów budynku.

24. Ładowarka o sterowaniu burtowym

Ładowarka  o sterowaniu burtowym to wszechstronny, kompaktowy sprzęt budowlany na czterech kołach. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że operatorzy sterowni burtowych muszą korzystać z różnicowego układu kierowniczego — metody, w której jedna strona pojazdu porusza się do przodu, pozostawiając drugą zablokowaną, powodując poślizg sprzętu w zamierzonym kierunku. Ten sposób sterowania zapewnia miniładowarkom imponujący promień skrętu, dzięki czemu doskonale nadają się do pracy w ciasnych przestrzeniach. Do ładowarki o sterowaniu burtowym można zamocować najróżniejsze rodzaje osprzętu roboczego.

25. Ciągnik zrywkowy

Ciągnik zrywkowy pełni podobną funkcję do forwardera. Główna różnica polega na tym, że zrywki mają tendencję do ciągnięcia drzew po ziemi i zazwyczaj mogą obsługiwać bardziej zróżnicowany zakres rozmiarów drzew w porównaniu do forwardera. Tradycyjny ciągnik zrywkowy to ciągnik zrywkowy, który wykorzystuje linę do ciągnięcia drzew. Podobnie jak forwarder, ciągnik zrywkowy odkłada drzewa w miejscu załadunku, gdzie można je dalej ścinać i ładować na ciężarówkę.

26. Ładowarka teleskopowa

Nazwa ładowarka teleskopowa jest skrótem od telescopic handler. Teleskopowy odnosi się do teleskopowego wysięgnika w tej maszynie, do którego można przymocować różne narzędzia do różnych zadań. Pomijając wysięgnik, ta maszyna wygląda jak większy i cięższy wózek widłowy. Ładowarka teleskopowa zasadniczo łączy funkcje żuraw i wózka widłowego, tworząc wszechstronną maszynę do transportu i przeładunku materiałów. W porównaniu z wózkiem widłowym ładowarka teleskopowa ma większe opony, które lepiej nadają się do zastosowań terenowych. Może również sięgać wyżej i wykonywać więcej zadań.

27. Żuraw wieżowy

Żurawie wieżowe są większe niż wspomniane wcześniej żurawie samojezdne. W rzeczywistości te masywne dźwigi wcale nie są mobilne. Są one mocowane w określonym miejscu, zwykle montowane w betonowej płycie na ziemi. Żurawie wieżowe są rodzajem żurawu równoważącego, co oznacza, że tworzą kształt litery T. Przeciwwaga jest przymocowana do jednego końca poziomego elementu, a hak jest przymocowany do drugiego końca, który rozciąga się dalej od pionowej części żurawu. Kabina operatora znajduje się na skrzyżowaniu żurawu.

28. Koparka do rowów

Nic dziwnego, że koparki do rowów są używane do kopania rowów. Nie tylko jednak kopią. Maszyny te wykorzystują pas przenośnika do ostrożnego usuwania wydobytej ziemi. Głowice do kopania rowów są często używane do układania rur lub podobnych zadań, w których potrzebny jest długi, wąski otwór. Koparka do rowów może być wyposażona w różne urządzenia do kopania w zależności od sytuacji. Na przykład koparka do rowów może użyć metalowego łańcucha do wyrwania ziemi. To urządzenie podobne do piły łańcuchowej nie musi zatrzymywać się na małych kamieniach lub korzeniach w swojej drodze.

29. Pojazd użytkowy

Pojazdy użytkowe (UTV) to szeroka kategoria pojazdów przeznaczonych do pracy, a nie do przewozu pasażerów na drogach. Za pomocą tych pojazdów pracownicy budowlani szybko przemieszczają się po dużym placu budowy lub przewożą z miejsca na miejsce niewielkie ładunki materiałów lub sprzętu. Pojazdy użytkowe są wszechstronnym i pomocnym atutem w wielu różnych zawodach, które wykraczają poza branżę budowlaną, w tym rolnictwo i inne dziedziny.

30. Ciągnik kołowy-zgarniarka

 Zgarniarka kołowa to duży ciężki sprzęt używany do robót ziemnych. Jak sama nazwa wskazuje, pojazdy te zgarniają ziemię, aby ją spłaszczyć. Część "ciągnik kołowy" odnosi się do przodu maszyny, która jest po prostu ciągnikiem kołowym. Tylna część to miejsce, w którym znajdują się elementy skrobaka. To, co sprawia, że zgarniarka kołowa jest wyjątkowa, to fakt, że zbiera brud, a nie tylko go przesuwa. Gdy ostrze tnie i rozluźnia glebę, pas przenośnika przesuwa glebę do leja.

Odwiedź stronę Cat Rentals℠ , aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie sprzętu budowlanego

Istnieje wiele rodzajów sprzętu budowlanego dostosowanego do szerokiej gamy zastosowań, nawet tych, które nie zostały uwzględnione na tej liście. Wynajem może być opłacalnym i wygodnym sposobem na zdobycie potrzebnego sprzętu bez konieczności dokonywania stałych inwestycji. Jest to strategiczny wybór w sytuacjach, gdy potrzebujesz maszyny lub osprzętu, którego nie zamierzasz używać wielokrotnie, lub gdy kończysz pracę poza miastem i nie chcesz transportować sprzętu do pracy.

Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości sprzętu budowlanego na wynajem, odwiedź stronę Cat Rentals. Z ponad 1 300 lokalizacjami na całym świecie, Cat Rentals jest do Twojej dyspozycji, gdziekolwiek jesteś. Firma Caterpillar jest zaufaną marką w branży sprzętu budowlanego już od ponad stu lat, więc można polegać na sprzęcie Cat, który pomoże wykonać pracę bezpiecznie i wydajnie.

Nasi dealerzy oferują szeroką gamę sprzętu budowlanego, dzięki czemu możesz być przygotowany do każdego zadania. Przeglądaj sprzęt online lub zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o wycenę.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę

Wypożyczanie sprzętu może czasami przytłaczać wszystkimi wyborami, warunkami i papierkową robotą. W Cat Rentals ułatwiamy wynajem. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Czytaj więcej

Ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze sprzętu, jest wielkość maszyny. Dowiedz się, jak znaleźć odpowiednią maszynę w Cat Rentals.

Czytaj więcej

Na wynajem odpowiedniego sprzętu składa się wiele czynników — od potrzeb projektowych, przez koszty paliwa, po doświadczenie operatora. Dowiedz się więcej z Cat Rentals.

Czytaj więcej

Małe firmy mogą szczególnie skorzystać z elastyczności i wszechstronności wynajmu sprzętu. Dowiedz się więcej o zaletach wynajmu z Cat Rentals.

Czytaj więcej

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie