Dostawa wypożyczonego sprzętu: jak i dlaczego

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Transport ciężkiego sprzętu jest często skomplikowany, kosztowny i ryzykowny. Od uzyskiwania pozwoleń po zatrudnianie kierowców, samodzielne przenoszenie wynajmowanych maszyn zwiększa czas i koszty. Dostawa wypożyczonego sprzętu zdejmuje z Ciebie te obowiązki. Dzięki profesjonalnej dostawie otrzymujesz bezpieczną, terminową i opłacalną obsługę , dzięki czemu możesz skupić się na realizacji swoich projektów. Oto 10 kluczowych kluczyków korzyści płynących z wyboru dostawy wynajmowanego sprzętu.

1. Nie ma potrzeby zatrudniania kierowców ani ciężarówek

Zatrudnianie kierowców może być kosztowne i trudne, zwłaszcza podczas ogólnokrajowego niedoboru. Korzystając z dostawy na wynajem, eliminujesz potrzebę zatrudniania kierowców tylko do przemieszczania maszyn. Ponadto unikasz kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem floty samochodów ciężarowych. 

2. Niższe ryzyko ubezpieczenia i odpowiedzialności cywilnej

Jeśli Twoja firma przewozi sprzęt własnymi ciężarówkami, musisz posiadać dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samochodu. Opłaty za dostawę zazwyczaj pokrywają ten koszt w ramach usługi. Zamiast płacić za pełne polisy ubezpieczeniowe, pokrywasz dostawę tylko jako pojedynczą opłatę, oszczędzając pieniądze i zmniejszając ryzyko. 

3. Nie ma potrzeby ubiegania się o specjalne pozwolenia

Przewożenie sprzętu między stanami często wymaga tymczasowych zezwoleń. Koordynacja inspekcji, rejestracji i zgodności z przepisami wymaga czasu. Dzięki dostawie wypożyczalnia zajmuje się pozwoleniami i zgodnością, eliminując stres związany z poruszaniem się po różnych przepisach stanowych.

4. Sprzęt dociera wtedy, gdy go potrzebujesz

Dostawa na wynajem gwarantuje, że maszyny dotrą na czas do miejsca pracy. Ta elastyczność pomaga szybko reagować na zmiany w projekcie. Niezależnie od tego, czy jest to nagła burza śnieżna, pilne zlecenie zmiany, czy sezonowa praca na farmie, dostawa sprzętu oznacza mniej opóźnień i lepszą wydajność. 

5. Konserwacja i serwis na miejscu wliczone w cenę

Wypożyczalnie utrzymują swoje floty dostawcze, oszczędzając na kosztach serwisu ciężarówek, paliwa i utrzymania. Jeśli wynajmowany sprzęt wymaga naprawy, wiele firm zapewnia serwis na miejscu, eliminując konieczność holowania maszyn tam i z powrotem.

6. Poprawa przepływu gotówki

Posiadanie ciężarówek lub zatrudnianie kierowców wiąże się z kapitałem. Dostawa wynajmu oznacza niższe koszty początkowe, pozostawiając więcej gotówki na nagłe wypadki, płace lub nadgodziny. Inteligentne planowanie dostaw pomaga również kontrolować, kiedy naliczane są opłaty za wynajem. 

7. Opłaty za dostawę, które można odliczyć od podatku

Zarówno opłaty za wynajem sprzętu, jak i opłaty za dostawę stanowią koszt uzyskania przychodu. Zapewnia to dodatkowe oszczędności w okresie podatkowym i sprawia, że dostawa jest opłacalną opcją.

8. Uproszczone zamknięcie

Po zakończeniu wynajmu sprzęt jest odbierany za Ciebie, zmniejszając potrzebę przechowywania, sprzątania i pozbywania się, utylizacji. Otrzymujesz nowsze maszyny bez kłopotów z odsprzedażą lub recyklingiem. 

9. Łatwiejsza aktualizacja

Jeśli zdasz sobie sprawę, że potrzebujesz większej lub mocniejszej maszyny, dostawa na wynajem ułatwia wymianę sprzętu. Dostawca podrzuca nową jednostkę i odbiera starą, co oznacza, że możesz skupić się na swoim projekcie.

Skorzystaj z dostaw wypożyczonego sprzętu z Cat Rentals℠

Dostawa wynajętego sprzętu zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów. Cat Rentals dostarcza produkty bezpośrednio na miejsce pracy, oszczędzając czas i zmniejszając ilość problemów:

Ułatwiamy dostarczanie potrzebnego sprzętu wtedy, gdy go potrzebujesz.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Skorzystaj z wypożyczonego sprzętu

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie