Wybór odpowiedniej wielkości koparki na wynajem do danego projektu

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Koparka jest podstawową maszyną na wielu placach budowy, ponieważ jest tak wszechstronna. Od małych zadań, takich jak sadzenie drzew, po wyburzanie na dużą skalę i kopanie rowów, koparka może pomóc w wydajnym wykonaniu pracy. Choć zastosowania koparek są różnorodne, sensowne jest, aby maszyny te były dostępne w różnych rozmiarach. 

Najmniejsze koparki są wystarczająco duże do precyzyjnych prac ziemnych, podczas gdy największe to masywne przemysłowe konie robocze, które mogą szybko przenosić znaczne ilości ziemi i materiałów. Jeśli koparka, którego potrzebujesz, znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, być może zastanawiasz się, jak wybrać maszynę o odpowiednim rozmiarze. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz zrozumieć różne dostępne opcje rozmiarów i czynniki, które wpływają na wybór odpowiedniego dla Ciebie.

Przejdź do sekcji:

Specyfikacje rozmiaru dla koparek

Zanim przyjrzymy się koparkom o różnych rozmiarach, warto dokładnie zastanowić się, co rozumiemy przez rozmiar. Porównując rozmiary koparek, możemy brać pod uwagę kilka aspektów tych maszyn, w tym:

  • Waga: Głównym sposobem wyświetlania rozmiarów jest waga lub masa eksploatacyjna. Masa eksploatacyjna koparki to całkowita masa koparki, gdy jest ona napełniona paliwem i zawiera kierowcę. Masa eksploatacyjna może się znacznie różnić między mniejszymi i większymi modelami koparek. Jest to ważna specyfikacja, o której należy pamiętać, ponieważ może mieć wpływ na transport, wpływ maszyny na teren i możliwości modelu.
  • Wymiary: Innym sposobem na zrozumienie rozmiaru są wymiary urządzenia — innymi słowy, ile fizycznej przestrzeni zajmuje długość, szerokość i wysokość. Jest to ważny czynnik przy określaniu, czy koparka może wygodnie zmieścić się w magazynie, transporcie lub miejscu pracy.
  • Obrót rufy: Kolejną cechą, która może mieć wpływ na przestrzeń zajmowaną przez koparkę, jest jej konstrukcja obrotu ogona. W koparkach z konwencjonalnym obrotem rufy komora będzie wystawać poza gąsienice podczas obracania się. W modelach o zmniejszonym lub zerowym obrocie rufy dom nie będzie wystawał poza tory lub będzie rozciągał się tylko nieznacznie, dlatego jest dobrym wyborem w ciasnych przestrzeniach. 

Inne czynniki, takie jak konfiguracja osprzętu, mogą również wpływać na rozmiar i pojemność koparki. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią koparkę i akcesoria do danego zastosowania. 

Jakie są różne rozmiary koparek?

Każdy model koparki będzie miał swoje własne specyfikacje, ale możemy pogrupować modele koparek w cztery ogólne kategorie wielkości - mini, małe, średnie i duże. Każda klasa wielkości ma swoje cechy i zalety.

1. Minikoparki

Minikoparki to najmniejsza opcja na rynku. W 2016 roku minikoparki stały się najważniejszym segmentem rynku koparek. Niektóre z najmniejszych mini mogą zmieścić się w drzwiach.  Minikoparki Cat® ważą od 1 tony do 10 ton metrycznych. Niektóre z najpopularniejszych minikoparek na rynku ciężkiego sprzętu ważą od 3 do 4 ton metrycznych

Minikoparki są idealne, gdy potrzebujesz czegoś kompaktowego i lekkiego do poruszania się po miejscu pracy. Oczywiście minikoparki mają ograniczoną pojemność i wydajność w porównaniu z większymi modelami, więc nie będą w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem. 

W przypadku prac, które nie wymagają większego koparka, preferowane może być mini koparka, ponieważ są lżejsze. Oznacza to, że są łatwiejsze w transporcie, oferują lepszą oszczędność paliwa i są łagodniejsze w terenie, pozostawiając mniej wyraźne ślady śladów. Minikoparki są również lepszym wyborem do poruszania się w ciasnych przestrzeniach, co czyni je cennymi maszynami na terenach mieszkalnych i miejskich. Ponadto minikoparki oferują większą precyzję kopania tam, gdzie w pobliżu znajdują się przewody lub rury, które należy pozostawić w stanie nienaruszonym.

Niektóre prace, do których używa się minikoparek, obejmują:

  • Prace w pomieszczeniach
  • Naprawa przewodów kanalizacyjnych
  • Małe projekty demonstracyjne
  • Odśnieżanie
  • Kształtowanie krajobrazu
  • Instalacja wanny z hydromasażem, basenu i oczka wodnego
  • Transport i przeładunek materiałów
  • Usuwanie pniaków
  • Wykopy podziemne

2. Małe koparki

Małe koparki, zwane również kompaktowymi koparkami, są nadal miniaturowe w porównaniu ze standardowymi koparkami, ale są większe niż minikoparki. Modele koparek z większego końca małej kategorii można określić jako koparki midi. 

Każdy producent ma swoje własne oznaczenia, jeśli chodzi o klasy wielkości. Firma Caterpillar uważa małe koparki o masie mniejszej niż 32 tony. Niektórzy wolą ten rozmiar koparki od mini, ponieważ nadal oferuje wiele takich samych korzyści, zapewniając jednocześnie nieco większą moc i pojemność. 

Jedną z głównych różnic jest ilość moc silnika w minikoparkach i małych koparkach. Podczas gdy najmniejsze minikoparki oferują podobną moc jak kosiarka samojezdna do zastosowań mieszkaniowych, małe koparki mogą mieć moc do 130 KM w powłoce utwardzonej małych modeli koparek Cat. Moc oferowana przez koparkę ma bezpośredni wpływ na to, jak szybko może ona przemieszczać się, zasypywać i kopać. Małe koparki mogą również oferować większy zasięg niż modele mini.

Małe koparki dobrze sprawdzają się w tych samych pracach, co minikoparki, takich jak kształtowanie krajobrazu i instalacje basenów, ale są lepszym wyborem, gdy praca wymaga większej mocy, zasięgu i pojemności łyżki.

3. Średnie koparki

Niektóre koparki upadek w głównej kategorii standardowych, średnich lub średnich. Są to jedne z najbardziej wszechstronnych modeli koparek na rynku. Nadal są dość mobilne w miejscu pracy, oferując przy tym większą moc, zasięg i głębokość kopania, dzięki czemu nadają się do szerszego zakresu zastosowań. Są również wyposażone w układ hydrauliczny potrzebny do wielu osprzętu roboczego, co zwiększa ich wszechstronność.

 Średnie modele koparek Cat mają masę eksploatacyjną od niecałych 22 ton do około 38 ton. Większe rozmiary oznaczają, że średnie koparki najlepiej nadają się do większych placów budowy. Jednak niektóre standardowe modele nadal oferują stosunkowo niewielką powierzchnię i opcję niskiego lub nawet zerowego obrotu rufy. 

Większa masa oznacza, że koparki te mogą nieco wyrwać teren, jeśli są używane na miękkiej glebie lub wykończonych terenach. Cięższe koparki z kategorii standardowej mogą być trudniejsze w przechowywaniu i transporcie, dlatego niektóre firmy budowlane mogą preferować mniejsze koparki średniej wielkości.

Podczas gdy minikoparki i kompaktowe są popularne w mniejszych projektach, średnie koparki są bardziej popularne w branży budowlanej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę cały osprzęt, którego możesz użyć, standardowe koparki są nieocenionymi narzędziami w szerokim zakresie ciężkich zastosowań, w tym:

  • Prace komunalne
  • Kopanie rowów
  • Wyburzanie
  • Usuwanie zanieczyszczeń
  • Budowa dróg i mostów
  • Budownictwo

4. Duże koparki

Największe koparki mogą ważyć ponad 90 ton metrycznych. Te przemysłowe konie robocze nie są tak zwinne jak mniejsze modele, ale to, czego brakuje im w mobilności, nadrabiają wysoką wydajnością. Duże koparki Cat zapewniają dużą moc, szybkość i niskie zużycie paliwa.

Duże koparki nie są pozbawione potencjalnych wad. Ich rozmiar i waga sprawiają, że transport dużych koparek wymaga użycia ponadgabarytowej przyczepy lub ciężarówki. Koparki te wyrządzają również więcej szkód w ziemi, dlatego nie znajdziesz ich pracujących w wykończonych miejscach. Ich duży rozmiar oznacza, że nie znajdziesz ich również w obszarach miejskich ani mieszkalnych. Większe koparki mają zwykle większy obrót rufy, ponieważ potrzebują większej przeciwwagi, aby zachować równowagę, więc nie są dobrym wyborem dla ciasnej zwrotności.

Komplikacje związane z większym kawałkiem maszyny są tego warte, jeśli potrzebujesz czegoś, co pomoże w projektach wykopaliskowych na dużą skalę. Duże koparki najlepiej nadają się do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych. Oto kilka przykładów trudnych zadań, z którymi mogą sobie poradzić te masywne maszyny:

  • Wyburzanie na dużą skalę
  • Załadunek ciężarówek
  • Komercyjne projekty budowlane
  • Kopanie fundamentów pod budynki komercyjne
  • Roboty ziemne na dużą skalę
  • Kopanie w kopalni
  • Instalacja rurociągu
Jakiej wielkości koparki potrzebuję?

Ważną częścią porównania wielkości koparki jest zrozumienie własnych potrzeb i parametrów wykopów. Istnieje kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby wynająć odpowiednią koparkę do konkretnego zadania. Przyjrzyjmy się każdemu z tych czynników, abyś mógł podjąć świadomą decyzję. Pamiętaj, że w ramach każdej kategorii rozmiarowej znajdziesz wiele modeli do wyboru, dzięki czemu możesz dokładniej określić idealną maszynę.

1. Ograniczenia w miejscu pracy

Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę miejsce pracy, w którym będziesz pracować, szczególnie w odniesieniu do ograniczeń terenowych i przestrzennych. Znajomość tych czynników pomoże Ci określić, jakiego rozmiaru i poziomu finezji potrzebujesz od koparki. Jeśli pracujesz na miękkim terenie lub wykończonych powierzchniach, takich jak chodniki i parkingi, powinieneś wybrać lżejsze modele koparek, które nie będą powodować uszkodzeń. 

Mniejsze modele należy wybierać również wtedy, gdy miejsce pracy jest małe lub wiąże się z przeszkodami lub zagrożeniami, których należy unikać, takimi jak drzewa lub pobliskie budynki. Poruszanie się wokół tych przeszkód wymaga koparki o odpowiedniej mobilności i niskim lub zerowym obrocie rufy. Jeśli istnieją podziemne rury i linie energetyczne, których musisz unikać, najlepsza jest mniejsza łyżka z większą precyzją.

Jeśli Twoja praca będzie odbywać się na większym, bardziej otwartym obszarze, gdzie kompaktowość, delikatność i zwrotność nie są najważniejsze, możesz wybierać spośród większych modeli, które mogą być lepiej dostosowane do zadania. Większa koparka pozwoli na szybsze pokonywanie dużego placu budowy i wydajniejszą obsługę zadań na dużą skalę.

2. Wymagania dotyczące przechowywania i transportu

Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to wymagania dotyczące przechowywania i transportu, które różnią się w zależności od rozmiaru. Jeśli nie masz dużo miejsca do przechowywania lub potrzebujesz łatwo mobilnych maszyn, które możesz przenosić z miejsca na miejsce, powinieneś rozważyć minikoparki i kompaktowe koparki. 

Najłatwiejsze w transporcie koparki to takie, które są na tyle małe, że można je przewozić ciężarówkami klasy 1 lub klasy 2. W wielu stanach kierowca nie potrzebuje nawet komercyjnego prawa jazdy (magistrala CDL), aby prowadzić jedną z tych ciężarówek. Transport większej koparki jest bardziej skomplikowanym procesem, który zazwyczaj wymaga dużej naczepy z platformą i ponadgabarytowych układów potencjału elektrycznego.

Jeśli chodzi o przestrzeń do przechowywania, najmniejszy mini koparka zajmie tylko około 2 1/2 stopy szerokości i 5 stóp wysokości, dzięki czemu maszyny te można zmieścić w szopie lub innym małym zakład produkcyjny magazynowym. W przeciwieństwie do tego, największe koparki wymagają dużych przestrzeni magazynowych z sufitami lub wykładzinami o wysokości ponad 12 stóp.

Mniejsze koparki są wyraźnie łatwiejsze w przechowywaniu i transporcie, ale to nie znaczy, że zawsze są najlepszym wyborem. Większe koparki są lepszym wyborem lub koniecznością w niektórych przypadkach, jeśli projekt wymaga większej mocy i pojemności. Warto również zauważyć, że kwestie związane z przechowywaniem i transportem są znacznie mniej ważne, gdy wynajmujesz sprzęt krótkoterminowo. 

3. Niezbędne możliwości

Jedną z najważniejszych kwestii są zadania, z którymi koparka ma sobie poradzić. Do czego powinna potrzebna koparka w zakresie kopania, ładowania, podnoszenia i innych zadań? Porównując koparki, należy wziąć pod uwagę następujące specyfikacje, które różnią się w zależności od modelu:

  • Głębokość kopania: Jak głęboko ma sięgać koparka podczas kopania? Głębokość kopania to kluczyk specyfikacja, którą można łatwo sprawdzić, oglądając dowolny koparka model. Głębokość kopania jest zazwyczaj powiązana z wielkością koparka, przy czym mniejsze koparki są wystarczające do kopania małych otworów do kształtowania krajobrazu i innych lekkich zastosowań, a większe koparki są w stanie kopać znacznie głębsze otwory do różnych zastosowań.
  • Zasięg: Należy również wziąć pod uwagę zasięg koparki. Zasięg wysięgnika informuje, jak daleko może kopać koparka, gdy stoi nieruchomo. Większy zasięg oznacza lepszą dostępność, która jest potrzebna w niektórych sytuacjach. Może to jednak również oznaczać wolniejszy cykl kopania. Koparki o największym zasięgu nazywane są koparkami o dużym zasięgu i są wyposażone w przedłużony wysięgnik i ramię. 
  • Udźwig: Jeśli używasz koparka do transportu i przeładunku materiałów, robót ziemnych lub załadunku i rozładunku materiałów, zwróć uwagę na udźwig i udźwig potencjał elektryczny. Podnoszenie jest ważne dla ustalenia, czy koparka jest w stanie odłożyć materiały z tyłu wywrotki lub gdziekolwiek należy je złożyć. 
  • Ładowność: potencjał elektryczny informuje, ile materiału można przenieść jednocześnie, co może mieć duży wpływ na czas potrzebny na wykonanie zadania. Ilość materiału zależy zarówno od objętości, jak i masy. Ciężar, jaki można podnieść, zależy w dużej mierze od systemu przeciwwagi, który utrzymuje stabilność koparki podczas podnoszenia potencjału elektrycznego. Pamiętaj, że w razie potrzeby może być możliwe podłączenie różnych łyżek , które w razie potrzeby mogą zamknąć więcej punktów zatrzymania, o ile koparka obsługuje te elementy. 
  • Konfiguracje osprzętu: koparki są jeszcze bardziej wszechstronne, gdy wyposaży się je w różne elementy osprzętu. Wielkość i model koparki oraz jej możliwości hydrauliczne decydują o tym, jakiego osprzętu można użyć. Oprócz łyżek inny rodzaj osprzętu to świdry ziemne, młoty, zrywaki i inne.

4. Budżet

Kolejną praktyczną kwestią, którą musisz wziąć pod uwagę, jest budżet. Ogólnie rzecz biorąc, im większa koparka, tym wyższa cena. Wyższe będą również koszty eksploatacji. Oznacza to, że wynajęcie większej koparki jest poważniejszą inwestycją niż mniejszej, więc jeśli jest to przesada w stosunku do Twoich potrzeb, nie uzyskasz zwrotu z inwestycji (ROI), który w przeciwnym razie byłby w przypadku nieco bardziej przystępnej cenowo opcji, która nadal może wykonać zadanie. 

Budżet jest większym problemem przy zakupie koparki. W takich przypadkach, oprócz początkowej ceny zakupu, należy wziąć pod uwagę bieżące koszty magazynowania, konserwacji i transportu. Jest to jeden z powodów, dla których wynajem jest mądrym posunięciem, gdy masz pracę wymagającą dużej koparki.

Inne cechy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze koparki

Rozmiar to nie jedyna rzecz, która odróżnia jedną koparkę od drugiej. Istnieje cała masa cech, które odróżniają niektórych producentów od siebie i które odróżniają poszczególne modele. Na przykład niektóre modele koparek są zaprojektowane tak, aby były ergonomiczne, dzięki czemu są wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze dla kierowcy. Funkcje takie jak regulowane sterowanie joystickiem mogą sprawić, że obsługa będzie łatwiejsza i bardziej intuicyjna.

Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest styl podwozia. Większość koparek porusza się po gąsienicach, niektóre mniejsze modele mają gąsienice gumowe, a większe są wyposażone w gąsienice stalowe. Bardzo ważne jest, aby gąsienice koparki gąsienicowej były trwałe i dobrze dostosowane do zastosowania. Na rynku można również znaleźć koparki kołowe , które są bardziej przyjazne dla drogi. 

Dlaczego wymagania dotyczące wielkości sprawiają, że wynajem jest wartościową opcją

Gdy rozważasz różne koparki, kluczowe znaczenie ma kwestia , czy kupić, czy wynająć . Obie te opcje są warte rozważenia w niektórych przypadkach, ale przekonasz się, że wynajem pozwala dokładnie określić koparkę potrzebną do konkretnego zadania, podczas gdy zakup zmusza Cię do wszechstronności z maszyną, która może być mniej niż idealna w niektórych pracach. 

Kupując, musisz wybrać koparka, który jest wystarczająco wszechstronny, aby działał we wszystkich zastosowaniach, a przynajmniej w większości zastosowań, do których plan go używać. Jeśli kupisz koparkę, która jest za duża lub za mała do wielu zadań, skończy się to zbieraniem kurzu i naliczaniem rachunków za przechowywanie i konserwację, nie pomagając w uzyskaniu dobrego zwrotu z inwestycji. Zakup to właściwy wybór, gdy masz pewność, że będziesz mógł używać koparki wielokrotnie do różnych zadań. 

Wystarczająco duże firmy mogą zdecydować się na zakup dwóch lub więcej rozmiarów koparek do swojej floty. Byłoby to właściwe posunięcie, jeśli będziesz regularnie potrzebować mini- lub kompaktowej koparki do niektórych zadań, a także często będziesz potrzebować standardowej lub nawet dużej koparki do innych zadań. Jednak w wielu przypadkach właściwym wyborem jest zakup jednego modelu koparki, o którym wiesz, że będziesz często używany, i wynajęcie mniejszych lub większych modeli, jeśli napotkasz zadania wymagające czegoś, czego Twoja koparka nie może dostarczyć. 

Wynajem jest idealny, gdy tymczasowo potrzebujesz określonego modelu koparki. Nawet jeśli wiesz, że w przyszłości będziesz potrzebować tego samego rozmiaru, wynajem jest nadal bardziej opłacalny, jeśli potrzebujesz go rzadko. Wynajem pozwala uniknąć dużych inwestycji początkowych, a także ponosić obowiązki i koszty związane z przechowywaniem, transportem i konserwacją. Ponadto wypożyczanie daje możliwość wypróbowania sprzętu przed podjęciem decyzji, czy chcesz dokonać zakupu.

Wynajem koparek od Cat Rentals℠

Jeśli potrzebujesz koparki, która pomoże Ci prawidłowo i terminowo wykonać zadanie, Cat Rentals służy pomocą. Cat Rentals to ogólnoświatowa sieć obejmująca ponad 1 300 lokalizacji i największy spośród materiałów i informacji przekazywanych w kolejnych procesach spośród wynajmów koparek Cat.

Współpracując z Cat Rentals, uzyskasz dostęp do szerokiej materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach ciężkiego sprzętu dealera, w tym do wynajmu koparka, oraz osprzęt roboczy osprzętu , który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości sprzętu. Koparki naszych dealerów są wyposażone w potrzebne funkcje i są dobrze utrzymane. Wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy robią wszystko, co trzeba.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Wynajem koparek

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie